Termometr z wspawaną złączką zaciskową jako przyłączem procesowym Podpis Nowość: Przeciwwybuchowy czujnik temperatury ze wspawaną złączką zaciskową jako przyłączem procesowym
Termometr bez przyłącza procesowego Podpis nowy: Przeciwwybuchowy czujnik temperatury bez przyłącza procesowego
Kluczowe parametry
Błąd pomiaru
Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzi
t90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
depending on the configuration
Zakres temperatur pracy
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Nasz chroniący przed wybuchem czujnik temperatury iTHERM ModuLine TM111 jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych i obszarów niebezpiecznych. Łatwa w użyciu wersja metryczna z wyjątkową technologią czujników RTD lub TC. Opcjonalny przetwornik czołowy ze wszystkimi popularnymi protokołami komunikacyjnymi — technologia Bluetooth® zapewniająca wysoką dokładność pomiaru i niezawodność. Posiada odporną na wibracje i szybko reagującą technologię czujników (iTHERM StrongSens i QuickSens).
Uniwersalny zakres zastosowań
Zakres pomiarowy: –200...+1100 °C (–328...+2012 °F)
Zakres ciśnień: do 75 bar (1088 psi)
Stopień ochrony: do IP 68
Czujnik o wyjątkowej odporności na drgania : do 60 g
Korzyści
Łatwy dobór termometru do zadania pomiarowego, prosta obsługa
Wkłady iTHERM: unikatowa w skali światowej, w pełni zautomatyzowana technologia produkcji. Wiarygodność i niezawodność pomiaru dzięki najwyższej, w pełni identyfikowalnej i powtarzalnej jakości produkcji termometrów Endress+Hauser
Wkłady ‹iTHERM 1.5 QuickSens: najkrótszy czas odpowiedzi (1.5 s) ułatwiający optymalizację procesu technologicznego
Wkłady iTHERM StrongSens: wyjątkowa odporność na drgania (do 60 g) zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo instalacji
Wkłady iTHERM TA30x: szeroki wybór głowic przyłączeniowych - łatwiejszy dostęp do zacisków, niższe koszty instalacji i konserwacji
Międzynarodowe certyfikaty: ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z ATEX, IECEx, CSA C US i NEPSI
Since the temperature of compressed hydrogen increases with expansion during filling, temperature measurement is essential at hydrogen filling stations for safety reasons.
Our non-invasive thermometer can be easily retrofitted to the existing pipe and integrated into the control system to enable efficient stand-by operation of a turboset.
The Ziegler-Natta process uses hazardous chemicals like titanium tetrachloride. Precise temperature measurement is crucial to prevent runaway reactions and ensure safety and efficiency.
metric style universal range of application suitable for hazardous areas can be used with iTHERM StrongSens, iTHERM QuickSens insert direct process contact
Thread: G1/4, G1/2" NPT1/2", NPT3/4" M18x1.5, M20x1.5 Cap-nut: G1/2", G3/4" Compression fitting, also spring load: NPT1/2", G1/2" Weld-in adapter cylindrical or spherical
Kształt końcówki
straight
Chropowatość powierzchni Ra
< 1.6 μm (63.00 μin)
Zakres temperatur pracy
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
depending on the configuration
Błąd pomiaru
Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzi
t90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Dopuszczenia Ex
ATEX Ex ec, Ex tc ATEX IECEx Ex tb, Ex ia, Ex db CSA C/US IS, NI, XP, DIP INMETRO Ex ia, Ex d, Ex tb NEPSI Ex ia, Ex d, Ex tD EAC Ex d, Ex tb, Ex ia UKCA Ex ia, Ex nA, Ex tc
TM111: Ex db IIC T1...T6 Gb Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db TM131: Ex db IIC T1...T6 Ga/Gb Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T85 °C...T<sub>200 </sub> T450 °C Da - Process Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db - Enclosure
WirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
WirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .