

Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class 1 acc. to IEC 60584
-
Czas odpowiedzi
depending on configuration
t50 = 3 s
t90 = 7 s -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 80 bar (1,160 psi)
-
Zakres temperatur pracy
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Zastosowanie
Trwały termometr, przeznaczony do wymagających aplikacji o wysokim stopniu bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetyce. Przetwornik główkowy (opcja) z obsługą wszystkich protokołów komunikacji obiektowej umożliwia zachowanie podwyższonej dokładności pomiaru i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Czujnik może być instalowany bez osłony, w bezpośrednim kontakcie z medium lub gdy wymaga tego aplikacja - w osłonie - przesuwnie z dociskiem sprężynowym. Elastyczna konfiguracja.
Przemysł chemiczny
Przemysł petrochemiczny
Inżynieria środowiskowa
Przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego
Zakres pomiaru: -40 do 1 100 °C
Ciśnienie statyczne od 75bar zależnie od używanego przyłącza procesowego
Klasa ochrony: IP68
Korzyści
Stopnie ochrony umożliwiające zastosowanie w miejscach zagrożonych wybuchem: wersja iskrobezpieczna (Ex ia), ognioszczelna (Ex d) i nieiskrząca (Ex nA)
Kompatybilne wkłady pomiarowe, konstrukcja zgodna z DIN 43772
Wysoka elastyczność dzięki modułowej konstrukcji, standardowe głowice przyłączeniowe wg PN-EN 50446, długość zanurzenia zgodna z zamówieniem
Regulowana głębokość zanurzenia dzięki złączu zaciskowemu
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Omnigrad S TR65 TC65 Karta katalogowa
Termometr rezystancyjny / termoparowy z tuleją zaciskową bez osłony
Ex dEN PL 18/01/201618/04/2012Język:
Polski
Wersja:
18/04/2012
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
TI01031TPL_01.12 - Tx65.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Technical Information Omnigrad S TC65
Thermocouple thermometer EEx-d certified, no replaceable insert, no
thermowell, process connection threaded fixed or compression fitting
PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronicsEN PL 01/07/2005Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2005
Rozmiar pliku:
872 KB
Nazwa pliku:
TI288Ten_0705.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Termometr iTHERM ModuLine
Uniwersalne termometry modułowe z czujnikiem rezystancyjnym (RTD) lub termoparowym (TC) do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowy
chEN PL 30/11/202431/08/2018Język:
Polski
Wersja:
30/11/2024
Rozmiar pliku:
811.9 KB
Nazwa pliku:
BA01915TPL_0224-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Safe unpacking of iTHERM Moduline thermometers
iTHERM Moduline TM101 and TM111
EN PL 27/03/2024Język:
Angielski
Wersja:
27/03/2024
Rozmiar pliku:
275.4 KB
Nazwa pliku:
KA01708TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC)
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN PL 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Język:
Polski
Wersja:
28/03/2023
Rozmiar pliku:
454.5 KB
Nazwa pliku:
XA00072RPL_1623-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
TR/TC6x
Termometr rezystancyjny (RTD) / termoparowy (TC)
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN PL 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Język:
Polski
Wersja:
20/02/2023
Rozmiar pliku:
476.1 KB
Nazwa pliku:
XA00084RPL_0423-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Wkłady RTD/TC i termometry przewodowe
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN PL 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Język:
Polski
Wersja:
30/03/2023
Rozmiar pliku:
456.5 KB
Nazwa pliku:
XA00100RPL_1823-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN PL 27/04/202331/07/2020Język:
Angielski
Wersja:
27/04/2023
Rozmiar pliku:
471.5 KB
Nazwa pliku:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA TX6x
RTD/TC modular thermometers
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex tb IIIC T85 °C....T450 °C Db X
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450 °C Da/Db XEN PL 09/07/202413/03/202002/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
09/07/2024
Rozmiar pliku:
460.7 KB
Nazwa pliku:
XA01450TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN PL 31/07/2020Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2020
Rozmiar pliku:
173.5 KB
Nazwa pliku:
XA02111TEN_0120.pdf
-