Kluczowe parametry
-
Wyjście
WirelessHART communication interface
Transmission rate: Nominal 250 kBits/s
Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band)
Transmission range under reference conditions:
Outdoor 250 m, indoor 50 m -
Wyświetlacz
Integral via 3 LEDs
Zastosowanie
Adapter WirelessHART SWA70 produkcji Endress+Hauser służy jako moduł interfejsu do bezprzewodowej transmisji sygnałów 4..20 mA/HART z podłączonych do WirelessHART Fieldgate urządzeń terenowych. Jest zasilany przez baterię lub przez zewnętrzne agregaty. Adapter WirelessHART może być stosowany także na niebezpiecznym i ryzykownym obszarze działań.
Optymalizacja procesu
Kontrola i optymalizacja poszczególnych działów zakładu pracy, mniejszym kosztem i nakładem pracy dzięki podłączeniu się do Adaptera WirelessHART
Monitorowanie zbiorników i silosów/zarządzanie stanem magazynowym:
Wartości mierzone oraz status urządzenia i baterii zasilającej są przesyłane w regularnych odstępach czasu do systemu nadrzędnego.
Monitorowanie stanu urządzeń:
Urządzenia bezprzewodowe instalowane są w krytycznych punktach urządzenia, gdzie utrudniony jest dostęp lub występują wysokie koszty okablowania. Dzięki lepszemu przepływowi danych zwiększa się niezawodność i bezpieczeństwo instalacji.
Korzyści
Szybka rozbudowa urządzeń HART do obsługi technologii WirelessHART
Szybka integracja urządzeń z interfejsem 4...20 mA z siecią WirelessHART
Do pojedynczego adaptera SWA70 można podłączyć jedno urządzenie z interfejsem 4...20 mA lub maksymalnie 4 urządzenia HART (w trybie multidrop)
Obsługa trybu Burst i powiadamiania o zdarzeniach dla adaptera jak i dla podłączonych urządzeń
Podłączenie oddalonych i trudnodostępnych urządzeń HART ze sterownią zakładu bez kosztownego okablowania
Proste planowanie, łatwa instalacja i szybka integracja
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI WirelessHART adapter SWA70
Wersja angielska - 08/2024
Smart WirelessHART adapter with supply voltage for field devices
EN PL 01/08/202403/01/202226/02/202104/05/201830/09/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2024
Rozmiar pliku:
847.9 KB
Nazwa pliku:
TI00026SEN_2524-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA WirelessHART adapter SWA70
Wersja angielska - 01/2022
Smart WirelessHART interface module with supply voltage for field devices
EN PL 03/01/202204/05/201830/09/201631/03/201528/05/2014Język:
Angielski
Wersja:
03/01/2022
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
BA00061SEN_2222-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI WirelessHART adapter SWA70
Smart WirelessHART adapter with supply voltage for field devices
EN PL 01/08/202403/01/202226/02/202104/05/201830/09/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2024
Rozmiar pliku:
847.9 KB
Nazwa pliku:
TI00026SEN_2524-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA WirelessHART adapter SWA70
Smart WirelessHART interface module with supply voltage for field
devicesEN PL 03/01/202204/05/201830/09/201631/03/201528/05/2014Język:
Angielski
Wersja:
03/01/2022
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
BA00061SEN_2222-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
WirelessHART Adapter SWA70 Brief Operating Instruction DE, EN, FR, ES, IT, NL
Intelligentes Funkmodul
Intelligent wireless modem
Modem sans fil intelligent
Modem inteligente wireless
Modem wireless intelligente
Intelligente draadloze modemEN PL 30/06/201631/03/201528/05/201424/01/201416/07/2013Język:
Angielski
Wersja:
30/06/2016
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
KA00063SA6_2016_PV02.40.xx.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
II 2 G Ex ia IIC Gb
II 2 D Ex tb [ia] IIIC DbJęzyk:
Angielski
Wersja:
02/08/2021
Rozmiar pliku:
456.6 KB
Nazwa pliku:
XA02655FEN_0121.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
Ex ia IIC T4/T3 Gb
Ex tb [ia] IIIC T70°C DbEN PL 26/02/2024Język:
Angielski
Wersja:
26/02/2024
Rozmiar pliku:
561.5 KB
Nazwa pliku:
XA03229FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Safety Instructions WirelessHART-Adapter SWA70
ATEX: II 2 G Ex ia IIC T4 Gb, II 2 D Ex tb [ia] IIIC T70°C Db
IECEx: Ex ia IIC T4 Gb, Ex tb [ia] IIIC T70°C Db
BVS 09 ATEX E 134;IECEx BVS 09.0062EN PL 06/06/201331/12/201021/01/2010Język:
Angielski
Wersja:
06/06/2013
Rozmiar pliku:
487 KB
Nazwa pliku:
XA00506FA3_1413.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Adapter WirelessHART SWA70
4...20 mA HART
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC Gb
Extb [ia] IIIC DbEN PL 07/06/202116/08/201720/09/201626/02/2016Język:
Polski
Wersja:
07/06/2021
Rozmiar pliku:
466.9 KB
Nazwa pliku:
XA01366FPL_0420.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
1Ex ia IIC T4/T3 Gb X
Ex tb [ia] IIIC T70°C Db XEN PL 18/01/202119/03/201828/06/2016Język:
Angielski
Wersja:
18/01/2021
Rozmiar pliku:
459.8 KB
Nazwa pliku:
XA01505FEN_0321.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
WirelessHART-Adapter SWA70
CSA Control Drawing
960018577 B
4..20 mA HART (IS)EN PL 13/01/201720/12/2010Język:
Angielski
Wersja:
13/01/2017
Rozmiar pliku:
470 KB
Nazwa pliku:
XA00538FEN_1416.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
WirelessHART adapter SWA70 JPN: Ex ia IIC T4 Gb Ex ia IIC T3 Gb Safety Instructions
Communication, Hardware and Software
EN PL 06/08/2018Język:
Angielski
Wersja:
06/08/2018
Rozmiar pliku:
168 KB
Nazwa pliku:
XA01761FEN_0118.pdf
-