Innowacyjny czujnik temperatury - iTHERM QuickSens
Dla wszystkich zakładów, gdzie obowiązują restrykcyjne normy dotyczące urządzeń pomiarowych - np. w przemyśle spożywczym
Nowy iTHERM QuickSens oferuje najkrótszy czas odpowiedzi na rynku (t90 = 0.75 s). Dokładność, szybkość i stabilność pomiaru gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa procesu i jakość produktu końcowego. Kolejną zaletą czujnika jest zmniejszona o 70% wymagana głębokość zanurzenia. Głębokość zanurzenia wynosząca 20 do 30 mm wystarczy, by sprostać nawet najbardziej rygorystycznym wymaganiom. QuickSens wykonuje pomiary w temperaturze -50 °C do 200 °C i jest odporny na wibracje do 60g.
Korzyści
Mniejsze koszty
Skrócony czas postojów i czynności konserwacyjnych
-
Gwarantowana wysoka jakość produktu końcowego
-
Maksymalne bezpieczeństwo procesu
Innowacyjny czujnik temperatury - iTHERM QuickSens
Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.
Efektywność produkcji staje się coraz bardziej istotnym czynnikiem. Pomiary temperatury, które w przemyśle występują najczęściej, mają ogromny potencjał na wprowadzenie znacznych optymalizacji. Unikatowa technika zastosowana w czujnikach QickSens pozwala użytkownikom osiągnąć korzyści w postaci skrócenia czasu przestojów instalacji technologicznej, poprawienie jakości produktów końcowych i zwiększenie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych.