

Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751 -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Zakres temperatur pracy
PT 100:
-50 °C ...150 °C
(-58 °F ...302 °F)
Zastosowanie
Termometr RTD iTHERM ModuLine TST434B został specjalnie zaprojektowany do monitorowania temperatury w pomieszczeniach w niemal wszystkich gałęziach przemysłu.
Są to kompletne urządzenia zawierające przetworniki temperatury Endress+Hauser zapewniające większą dokładność i niezawodność pomiaru w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio. Dzięki różnorodności typowych i zaawansowanych wyjść oraz protokołów komunikacyjnych, pozwalają na łatwe dopasowanie do indywidualnych wymagań.
Pomiar temperatury otoczenia na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń
Maksymalny zakres pomiarowy: -50 do +150 °C (-58 do +302 °F)
Stopień ochrony: IP66/68 (NEMA Type 4x encl.)
Korzyści
Wytrzymałe obudowy głowicowe zgodne z normą DIN EN 50446 lub stabilne obudowy z tworzywa sztucznego zapewniają optymalną ochronę przed ekstremalnymi warunkami otoczenia
Wiarygodny, długoterminowy, stabilny i dokładny pomiar temperatury otoczenia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
+Łatwy i szybki montaż na ścianie
Opcjonalne przetworniki głowicowe: Analogowe 4 do 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™, IO-Link, PROFINET® over Ethernet-APL/SPE
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM ModuLine TST434B
Modular resistance thermometer for outdoor or indoor ambient temperature
measurementEN PL 07/08/202430/11/202320/11/201816/01/2014Język:
Angielski
Wersja:
07/08/2024
Rozmiar pliku:
773.6 KB
Nazwa pliku:
TI01140TEN_0424-00.pdf
-
-
-
Broszura nt. innowacji (IN)
eBrochure iTHERM ModuLine TST434B
eBrochure iTHERM ModuLine TST434B
Our answer to ambient temperature measurementJęzyk:
Angielski
Wersja:
10/07/2024
Rozmiar pliku:
5 MB
Nazwa pliku:
IN01332T_09 iTHERM ModuLine TST434B.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-,
TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST3
10-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
Declaration number: EC_00136_04.24EN PL 20/02/2024Język:
Angielski
Wersja:
20/02/2024
Rozmiar pliku:
150.6 KB
Nazwa pliku:
EC_00136_04.24.pdf
-
-
-
Metrologia
Product family: Process RTD direct contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic
Product root: TM151-, TM411-, TR15-, TR65-, TR66-, TST310-, TST434-, TST434B-, TST90-
Region: Kazakhstan
Approval agency: KazInMetr
Approval number: 2813
Metrology type: MetrologyJęzyk:
Rosyjski
Wersja:
26/08/2024
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
2813 iTHERM 26.08.2024 to 26.08.2029.pdf
-