©Endress+Hauser
Kluczowe parametry
Błąd pomiaru
Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class standard acc. to ASTM E230 Class 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzi
t90 around 100 s depending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
depending on the configuration
Zakres temperatur pracy
Basic PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
Zastosowanie
Termometr z czujnikiem rezystancyjnym lub termoparą, w osłonie stalowej z przyłączem gwintowym lub kołnierzowym. Konstrukcja podstawowa do ogólnych zastosowań przemysłowych w strefach niezagrożonych wybuchem, standardowa szyjka wydłużająca, atrakcyjny stosunek jakości do ceny. Urządzenia w wersji z przetwornikiem 4...20 mA lub HART®, zapewniają wyższą dokładność i niezawodność w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Dla wykonań z przetwornikiem pomiarowym, dostępny jest interfejs Bluetooth® (opcja).
Uniwersalny zakres zastosowań
Do użytku w strefach niezagrożonych wybuchem
Zakres pomiarowy: -50…+650°C / 1100°C (termopara K)
Zakres ciśnienia: do 50 bar (725 psi)
Stopień ochrony: do IP 68
Korzyści
Ekonomiczny i niezawodny pomiar
Łatwy dobór termometru do zadania pomiarowego, prosta obsługa
Szeroki asortyment przyłączy procesowych
Wygodna i bezpieczna konfiguracja przyrządu, komunikacja poprzez interfejs Bluetooth®
Segment Fundamental
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
©Endress+Hauser
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Loading alternative products
Nasze realizacje
Boost heat exchanger efficiency and safety
The non-invasive thermometer iTHERM SurfaceLine TM611 measures temperature accurately and fast, optimizing heat exchanger performance and efficiency.
Przeczytaj całą historię
Enhanced safety in polymer production
The Ziegler-Natta process uses hazardous chemicals like titanium tetrachloride. Precise temperature measurement is crucial to prevent runaway reactions and ensure safety and efficiency.
Przeczytaj całą historię
Zasada pomiaru
Resistance Temperature Detector
Charakterystyka / Aplikacja
metric style modular temperature assembly universal range of application with neck incl. thermowell / protection tube (metal)
Średnica zewnętrzna osłony
Thermowell: 9x1,25 mm 11x2 mm
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
Przyłącze technologiczne
Thread: G1/2" NPT1/2" M20x1.5, M27x2, M33x2 Compression fitting: NPT1/2", G1/2", G1" Flansche: DN25 DN40 B1 ASME 1" 150 RF ASME 1" 300 RF ASME 1 1/2" 150 RF ASME 2" 150 RF ASME 2" 300 RF
Zakres temperatur pracy
Basic PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
depending on the configuration
Błąd pomiaru
Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class standard acc. to ASTM E230 Class 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzi
t90 around 100 s depending on configuration
Integration head transmitter
Najczęściej pobierane
iTHERM ModuLine TM121
Karta katalogowa
Wersja metryczna przeznaczona do ogólnych zastosowań przemysłowych.
Możliwość wymiany wkładu bez konieczności zatrzymywania procesu
EN
PL
DE ES FR IT JA PT RU ZH
31/03/2024
15/06/2022
31/03/2021
15/04/2019
Język:
Polski
Wersja:
15/04/2019
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
TI01455TPL_0119.pdf
BA Termometr iTHERM ModuLine
Uniwersalne termometry modułowe z czujnikiem rezystancyjnym (RTD) lub termoparowym (TC) do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowy
ch
EN
PL
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
30/11/2024
31/08/2018
Język:
Polski
Wersja:
30/11/2024
Rozmiar pliku:
811.9 KB
Nazwa pliku:
BA01915TPL_0224-00.pdf
Dokumentów: 21
iTHERM ModuLine TM121
Karta katalogowa
Wersja metryczna przeznaczona do ogólnych zastosowań przemysłowych. Możliwość wymiany wkładu bez konieczności zatrzymywania procesu
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
31/03/2024
15/06/2022
31/03/2021
15/04/2019
Język:
Polski
Wersja:
15/04/2019
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
TI01455TPL_0119.pdf
BA Termometr iTHERM ModuLine
Uniwersalne termometry modułowe z czujnikiem rezystancyjnym (RTD) lub termoparowym (TC) do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowy ch
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
30/11/2024
31/08/2018
Język:
Polski
Wersja:
30/11/2024
Rozmiar pliku:
811.9 KB
Nazwa pliku:
BA01915TPL_0224-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2020
Rozmiar pliku:
173.5 KB
Nazwa pliku:
XA02111TEN_0120.pdf
Automatic identification of physical objects
EN
PL
Niemiecki
10/05/2023
03/12/2021
01/11/2021
Język:
Angielski
Wersja:
10/05/2023
Rozmiar pliku:
649 KB
Nazwa pliku:
SD02817TEN_0323-00.pdf
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Język:
Niemiecki
Wersja:
25/02/2025
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
IN01360T09DE.pdf
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable to your needs.
Język:
Angielski
Wersja:
17/12/2024
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
IN01360T09EN.pdf
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM121- Declaration number: HE_01246_01.20 Manufacturer specification: RoHS Additional information: China RoHS
Język:
Chiński
Wersja:
06/03/2020
Rozmiar pliku:
324.8 KB
Nazwa pliku:
HE_01246_01.20 China RoHS TM121.pdf
Product family: Controller, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: FML621-, TM101-, TM111-, TM121-, TM151-, TM311-, TM401-, TMR31-, TMR35-, TR15-, TR65-, TR66-, TTR31-, TTR35- Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04163 Manufacturer specification: EMC
Język:
Rosyjski
Wersja:
28/08/2024
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
EACKZ7500533131204163.pdf
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152- Declaration number: TM1X1 SUPPLIERS DOC Manufacturer specification: RoHS, Explosion protection, EMC Additional information: ACMA, Australia
Język:
Angielski
Wersja:
12/04/2024
Rozmiar pliku:
149.4 KB
Nazwa pliku:
TM1x1 Suppliers Dec of Conformity_240412.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Adapter M20x1.5 exter./M24x1.5 intern.VA
Kod zamówieniowy
51004915
Kod zamówieniowy
51004949
Cable gland NPT 1/2, D4-8.5, IP68
Kod zamówieniowy
51006845
Spare parts kit sealing TA30A/TA30D
Kod zamówieniowy
71182602
Zestaw uszczelki D21/di 10xgreen,10p
Kod zamówieniowy
71367427
Spare parts kit o-ring (silicon) 71x3
Kod zamówieniowy
71438343
Konektor dla termometru i przetwornika
Kod zamówieniowy
XPT0002-D3
Konektor dla termometru i przetwornika
Kod zamówieniowy
XPT0002-DC
Zest. pierścieni miedzian. G1/2",(10szt)
Kod zamówieniowy
71367414
Pierścienie uszczeln. Cu G3/4",(10 p)
Kod zamówieniowy
71367420
Spare parts kit copper ring G1"
Kod zamówieniowy
71367424
Spare parts kit copper ring M20x1.5
Kod zamówieniowy
71367425
Spare parts kit gasket ring D21/d6 Viton
Kod zamówieniowy
71586353
Spare parts kit gasket ring D21/d6 Neop.
Kod zamówieniowy
71586366
Spare parts kit gasket ring D21/d3 Viton
Kod zamówieniowy
71586370
Spare parts kit gasket ring D21/d3 Neop.
Kod zamówieniowy
71586372
Term.block DIN B (42mm) 2 term. Spc 5 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71111510
Term.block DIN B (42mm) 3 term. Spc 5 pc
Kod zamówieniowy
71111513
Term.block DIN B (42mm) 4 term. Spc 5 pc
Kod zamówieniowy
71111514
Term.block DIN B (42mm) 6 term. Spc 5 pc
Kod zamówieniowy
71111515
Spare Part Kit Sealing TK40
Kod zamówieniowy
XPT0001-
Kod zamówieniowy
Info_04740
Wymienny wkład termometru iTHERM TS111
iTEMP TMT31, Przetwornik 4-20mA
iTEMP TMT36, przetwornik IO-Link
iTEMP TMT71, Przetwornik 4-20mA
iTEMP TMT72, Przetwornik HART
Pasta termo-przewodzaca FDA-conform 30g
Kod zamówieniowy
71249291
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Kod zamówieniowy
71312729
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko