©Endress+Hauser
Następca
Metryczny termometr RTD/TC ze spawaną osłoną termometryczną do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych
Więcej informacji
Podstawowy termometr metryczny RTD/TC ze spawaną osłoną termometryczną do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Charakterystyka / Aplikacja
metric style modular temperature assembly universal range of application suitable for hazardous areas process connection as compression fitting without neck incl. thermowell / protection tube (metal)
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
Średnica zewnętrzna osłony
9,0 mm (0,35'') 11,0 mm (0,43'') 12,0 mm (0,47'')
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 10.000,00 mm (393,70'')
Materiał osłony
1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) Alloy 600 (2.4816) Alloy C276 (2.4819)
Przyłącze technologiczne
compression fitting: G1/2" G1" R1/2" R3/4"
Chropowatość powierzchni Ra
Zakres temperatur pracy
Type K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Type J: max. 800 °C (max. 1.472 °F)
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
Błąd pomiaru
class 1 acc. to IEC 60584
Czas odpowiedzi
depending on configuration t50 = 6 s t90 = 13 s
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Dopuszczenia Ex
ATEX II ATEX IECEx NEPSI IECEx EAC Ex
Certyfikaty
Gost Metrology SIL (transmitter only)
Najczęściej pobierane
Omnigrad M TR12, TC12
Karta katalogowa
Modułowy termometr z wkładem rezystancyjnym lub termoparą
EN
PL
CS DE ES FR IT JA PT RU ZH
05/06/2019
10/09/2013
13/06/2013
Język:
Polski
Wersja:
10/09/2013
Rozmiar pliku:
864.2 KB
Nazwa pliku:
TI01118TPL_0113.pdf
Dokumentów: 35
Technical information TC 12, Omnigrad M
Technical information TC 12, Omnigrad M thermocouple thermometer, cylindrical thermometer
EN
PL
Niemiecki French Japoński Rosyjski Chiński
01/02/2004
Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2004
Rozmiar pliku:
770.9 KB
Nazwa pliku:
TI275ten_0204.pdf
Omnigrad M TR12, TC12
Karta katalogowa
Modułowy termometr z wkładem rezystancyjnym lub termoparą
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
05/06/2019
10/09/2013
13/06/2013
Język:
Polski
Wersja:
10/09/2013
Rozmiar pliku:
864.2 KB
Nazwa pliku:
TI01118TPL_0113.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC) ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
03/05/2016
28/11/2012
Język:
Polski
Wersja:
28/03/2023
Rozmiar pliku:
454.5 KB
Nazwa pliku:
XA00072RPL_1623-00.pdf
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
Termometry modułowe z czujnikiemrezystancyjnym (RTD) lub termoparą (TC) ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db IECEx: Ex ta/tb IIIC T85°C...T450°C Da/Db Wskazówki dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w obszarze zagrożonym wybuchem
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
09/05/2022
07/05/2018
20/10/2016
25/10/2012
Język:
Polski
Wersja:
09/05/2022
Rozmiar pliku:
427.5 KB
Nazwa pliku:
XA01057TPL_0422-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
PL
Chiński
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Język:
Angielski
Wersja:
30/08/2023
Rozmiar pliku:
474.5 KB
Nazwa pliku:
XA02109TEN_0323-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Wkłady RTD/TC i termometry przewodowe ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Język:
Polski
Wersja:
30/03/2023
Rozmiar pliku:
456.5 KB
Nazwa pliku:
XA00100RPL_1823-00.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
PL
Rosyjski
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
453.6 KB
Nazwa pliku:
XA01459TEN_0324-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC) ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki Chiński
27/01/2025
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
Język:
Polski
Wersja:
27/01/2025
Rozmiar pliku:
466.2 KB
Nazwa pliku:
XA00044RPL_2125-00.pdf
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Język:
Niemiecki
Wersja:
04/02/2025
Rozmiar pliku:
18.4 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Gasket 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE, 5 pieces
Kod zamówieniowy
52028179
Kod zamówieniowy
60017971
Housing filter plastic F15, 3 pieces
Kod zamówieniowy
71043745
Connector 4p M20/M12 150mm
Kod zamówieniowy
71313382
Zest. pierścieni miedzian. G1/2",(10szt)
Kod zamówieniowy
71367414
Pierścienie uszczeln. Cu G3/4",(10 p)
Kod zamówieniowy
71367420
Zestaw uszczelki D21/di 10xgreen,10p
Kod zamówieniowy
71367427
Connector for thermometer + transmitter
Kod zamówieniowy
XPT0002-DC
Gasket spares TA50-KB/JB/EB/SB/TB
Kod zamówieniowy
60011601
Gasket spares TA50-KP/RP/JP/TP/EP/SP
Kod zamówieniowy
60011602
Fixing kit cpl.TMT8x/7x EU (european)
Kod zamówieniowy
71044061
Przewód kompensacyjny TC IEC 2x typ K
Kod zamówieniowy
71389488
Przew. kompensacyjne TC IEC 2x typ J
Kod zamówieniowy
71389497
Spare parts kit O-ring TA20R
Kod zamówieniowy
71586415
Spare parts kit sealing TA30A/TA30D
Kod zamówieniowy
71182602
Wkład termometryczny TPC100
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
TPC100-
Osłona termometryczna TW12
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
E
TW12-
iTEMP TMT82,Redundantny przetwornik HART
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT82-
iTEMP TMT84, Przetwornik Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Przetwornik FF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT85-
Wyświetlacz dla przetwornik. głowicowych
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TID10-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20A-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA21E-
Oprogramowanie ReadWin 2000
Kod zamówieniowy
READWIN-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30A-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30D-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30P-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
TA50-
Pasta termo-przewodzaca FDA-conform 30g
Kod zamówieniowy
71249291
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Kod zamówieniowy
71312729
Term.block DIN B (42mm) 2 term. Spc 5 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71111510
Term.block DIN B (42mm) 4 term. Spc 5 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71111514
Modem konfiguracyjny TXU10
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko