
Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class 1 acc. to IEC 60584
class Special ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC60751 Class A
IEC60751 Class AA -
Czas odpowiedzi
depending on configuration:
TC:
t50 = 21 s
t90 = 52 s
RTD:
t50 = 42 s
t90 = 108 s -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 240 bar (3481 psi)
-
Zakres temperatur pracy
Type K:
max. 1.070 °C
(max. 1.958 °F)
Type J:
max. 520 °C
(max. 968 °F)
Type N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW:
-200...600 °C
(-328…1.112 °F)
Pt100 TF:
-50…400 °C
(-58…752 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 15.000,00 mm (590'')
Zastosowanie
Termometr wielopunktowy z prostą osłoną iTHERM TMS11 MultiSens do pomiarów w przemyśle naftowym, gazowym, petrochemicznym i chemicznym. Termometr spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, może być dostosowany do wymagań w różnych zastosowaniach. Umożliwia monitorowanie temperatury w wielu punktach umieszczonych w linii przy wykorzystaniu tylko jednego króćca. Wygodna integracja z procesem zmniejsza czas montażu i zapewnia pełną dyspozycyjność punktu pomiarowego.
Przemysł naftowy i gazowy
Pomiary technologiczne w przemyśle chemicznym
Przemysł petrochemiczny
Korzyści
Główna osłona termometryczna ma nadzwyczajną wytrzymałość mechaniczną, pojedyncze wkłady pomiarowe są dostępne zarówno jako termoparowe (TC) lub rezystancyjne (RTD), można je łatwo wymieniać
Łatwa integracja z wkładami pomiarowymi zgodnymi z normami IEC 60584, ASTM E230 i IEC 60751
Zgodność z wymogami dyrektyw Elektrycznej i Ciśnieniowej umożliwia wygodną i szybką integrację z procesem
Dzięki modułowej konstrukcji produkt jest uniwersalny, można go dostosować do aplikacji, co upraszcza montaż i konserwację
Zgodność z różnorodnymi klasami ochrony dopuszcza stosowanie w strefach zagrożonych wybuchem
Pojedyncze wkłady pomiarowe można wymieniać podczas eksploatacji
Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, port ciśnienia umożliwia ciągłe monitorowanie szczelności osłony termometrycznej
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM TMS11 MultiSens Linear
Wersja angielska - 09/2023
Modular linear TC and RTD multipoint thermometer with primary thermowell
EN PL 28/09/202321/10/201928/03/2018Język:
Angielski
Wersja:
28/09/2023
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
TI01394TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
iTHERM TMS11 MultiSens - termometr wielopunktowy liniowy Instrukcja obsługi
Wersja polska - 10/2019
Modułowy termometr wielopunktowy MultiSens Flex
EN PL 28/09/202321/10/201928/03/2018Język:
Polski
Wersja:
21/10/2019
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
BA01839TPL_0219.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM TMS11 MultiSens Linear
Modular linear TC and RTD multipoint thermometer with primary thermowell
EN PL 28/09/202321/10/201928/03/2018Język:
Angielski
Wersja:
28/09/2023
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
TI01394TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
iTHERM TMS11 MultiSens - termometr wielopunktowy liniowy Instrukcja obsługi
Modułowy termometr wielopunktowy MultiSens Flex
EN PL 28/09/202321/10/201928/03/2018Język:
Polski
Wersja:
21/10/2019
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
BA01839TPL_0219.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA iTHERM TMS12 MultiSens Linear
Modułowy termometr wielopunktowy liniowy z czujnikami termoparowymi lub
rezystancyjnymi i główną osłoną termometrycznąEN PL 27/10/202321/10/201927/04/2018Język:
Polski
Wersja:
27/10/2023
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
BA01881TPL_0323-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
06/07/2023
Rozmiar pliku:
38.5 MB
Nazwa pliku:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/07/2023
Rozmiar pliku:
39 MB
Nazwa pliku:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
AI (nota aplikacyjna)
Increased safety through 3D temperature profiling
in hydrotreater and isomerization units
Język:
Angielski
Wersja:
27/07/2023
Rozmiar pliku:
201.9 KB
Nazwa pliku:
AI01385T09EN.pdf
-
-
-
AI (nota aplikacyjna)
Erhöhte Sicherheit durch 3D Temperaturprofile
in Hydrodesulfurierungs- und Isomerisierungsanlagen
Język:
Niemiecki
Wersja:
27/07/2023
Rozmiar pliku:
203.3 KB
Nazwa pliku:
AI01385T09DE.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS01-, TMS02-, TMS11-, TMS12-, TMS21-, TMS31-, TS901-
Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04155
Manufacturer specification: EMCJęzyk:
Rosyjski
Wersja:
27/08/2024
Rozmiar pliku:
834.5 KB
Nazwa pliku:
EACKZ7500533131204155.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Multipoint thermometers
Product root: TMS11-
Declaration number: HE_01254_01.20
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSJęzyk:
Chiński
Wersja:
21/03/2020
Rozmiar pliku:
325.2 KB
Nazwa pliku:
HE_01254_01.20 China RoHS TMS11.pdf
-