Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1 -
Czas odpowiedzi
depending on configuration:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 100 bar (1450 psi)
-
Zakres temperatur pracy
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 920 °C
(max. 1.688 °F)
Type N:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type T:
max. 370 °C
(max. 698 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 30.000,00 mm (1181'')
Zastosowanie
Termometr spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, iTHERM TMS01 może być dostosowany do wymagań w różnych zastosowaniach. Elastyczne czujniki umożliwiają stworzenie układu trójwymiarowego (3D) pomiaru rozkładu temperatury przy wykorzystaniu tylko jednego króćca. Urządzenie może być wyposażone w osłonę termometryczną dla zwiększenia wytrzymałości mechanicznej oraz ułatwienia wymiany czujników lub jako wersja bez osłony dla uzyskania najkrótszego czasu odpowiedzi. W termometrze możliwy jest wybór pomiędzy typami czujników termoparowych, rezystancyjnych lub w wersji iTHERM StrongSens.
Przemysł petrochemiczny
Przemysł nafty i gazu
Pomiary technologiczne w przemyśle chemicznym
Korzyści
Modułowa uniwersalna konstrukcja urządzenia umożliwia zarówno pomiar w bezpośrednim kontakcie z medium jak i z zastosowaniem osłon termometrycznych. Urządzenie można również zamontować do już istniejących osłon termometrycznych
Trójwymiarowe (3D) projekty rozmieszczenia czujników umożliwiają dopasowanie konfiguracji do monitorowania dowolnego procesu
Dzięki modułowej konstrukcji termometr można dostosować do zastosowania co ułatwia montaż, integrację z procesem i konserwację.
Wysoka kompatybilność procesowa wkładu pomiarowego. Zgodność z IEC 60584, ASTM E230 i IEC 60751
Ochrona przed nagrzewaniem płytki elektroniki zapewnia wysoką trwałość urządzenia
Wysoka zgodność z różnymi typami ochrony w strefach zagrożenia wybuchem umożliwia łatwą integrację w procesie
Filmy
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
TI iTHERM ProfileSens TS901
Wersja angielska - 09/2023
Patented multipoint temperature cable probe for oil & gas and petrochemical applications. To be used as an insert in multipoint ther mometers, such as MultiSens Flex TMS0x.
EN PL 29/09/202303/05/2019Język:
Angielski
Wersja:
29/09/2023
Rozmiar pliku:
9.8 MB
Nazwa pliku:
TI01346TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Wersja polska - 09/2023
Modułowy termometr wielopunktowy z czujnikami termoparowymi lub rezystancyjnymi do pomiarów w bezpośrednim kontakcie z medium, do za stosowań w przemyśle naftowo-gazowym i petrochemicznym
EN PL 26/09/202330/06/202224/12/201810/07/201730/03/2016Język:
Polski
Wersja:
26/09/2023
Rozmiar pliku:
8.9 MB
Nazwa pliku:
BA01471TPL_0523-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS01
Modular TC or RTD multipoint thermometer for direct contact with the
medium for oil & gas and petrochemical applicationsEN PL 26/09/202315/06/202224/12/201815/05/201720/11/2015Język:
Angielski
Wersja:
26/09/2023
Rozmiar pliku:
7.4 MB
Nazwa pliku:
TI01256TEN_0523-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Patented multipoint temperature cable probe for oil & gas and
petrochemical applications. To be used as an insert in multipoint ther
mometers, such as MultiSens Flex TMS0x.EN PL 29/09/202303/05/2019Język:
Angielski
Wersja:
29/09/2023
Rozmiar pliku:
9.8 MB
Nazwa pliku:
TI01346TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS01
Modułowy termometr wielopunktowy z czujnikami termoparowymi lub
rezystancyjnymi do pomiarów w bezpośrednim kontakcie z medium, do za
stosowań w przemyśle naftowo-gazowym i petrochemicznymEN PL 26/09/202330/06/202224/12/201810/07/201730/03/2016Język:
Polski
Wersja:
26/09/2023
Rozmiar pliku:
8.9 MB
Nazwa pliku:
BA01471TPL_0523-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Język:
Niemiecki
Wersja:
17/09/2018
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
06/07/2023
Rozmiar pliku:
38.5 MB
Nazwa pliku:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/07/2023
Rozmiar pliku:
39 MB
Nazwa pliku:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
Język:
Angielski
Wersja:
30/11/2023
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Das ideale Gerät für jede Branche
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
Język:
Niemiecki
Wersja:
09/01/2024
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
AI (nota aplikacyjna)
Ermittlung des Temperaturprofiles in LNG Lagertanks mittels Mehrpunkt-Temperatursensoren
Leckageerkennung und Überwachung der Vorabkühlung
Język:
Niemiecki
Wersja:
03/03/2025
Rozmiar pliku:
728.9 KB
Nazwa pliku:
AI01181TDE-Temperaturprofile-in-LNG-Lagertanks.pdf
-