Memosens 2.0: Nowa odsłona przełomowej technologii czujników pomiarowych
Sprawdź jak cyfrowa technologia Memosens 2.0 upraszcza i zwiększa bezpieczeństwo procesu.
pH 0 to 14 (1 to 12 application range)
–5 to 100 °C (23 to 212 °F) (0 to 80 °C (32 to 176 °F) application range)
1 bar, not intended for continues measurment in process
Elektrody szklane Memosens CPL53E to wszechstronne elektrody pH do pomiarów laboratoryjnych. Służą one do pomiaru próbek o szerokim zakresie wartości pH w różnych aplikacjach: weryfikacji pomiarów pH prowadzonych w sposób ciągły lub doraźnych pomiarów próbek. Dzięki technologii Memosens 2.0, elektroda ta zapewnia wiarygodne, bardzo dokładne pomiary i krótki czas odpowiedzi pomiarowej. Poza tym elektroda ta jest trwała, nie wymaga obsługi dzięki wypełnieniu elektrolitem żelowym.
Elektroda Memosens CPL53E jest przeznaczona do:
Weryfikacji pomiarów pH prowadzonych w sposób ciągły (on-line)
Analizy pobranych próbek (na obiekcie i w laboratorium)
Pomiarów w punktach procesu, gdzie zalecane są regularne pomiary
W standardowych zastosowaniach do pomiaru mediów na bazie wody, np. roztworów wodnych.
Wstępnie wzorcowane elektrody oraz łatwa ich wymiana zapewnia oszczędność czasu podczas doraźnych pomiarów próbek
Łatwy montaż dzięki zamkowi bagnetowemu zgodnemu ze standardem Memosens 2.0
Spełnia wymagania systemu zarządzania jakością dzięki zabezpieczonej przed modyfikacją pamięci danych czujnika takich jak numer seryjny czy historia kalibracji
Bezobsługowa elektroda pH nie wymaga uzupełniania elektrolitu
Kompensacja wpływu temperatury dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury
Produkty podstawowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
pH sensor for laboratory measurements and random sampling
EN | PL | ||
31/01/2022
|
|
|
Język: |
Angielski |
Wersja: |
31/01/2022 |
Rozmiar pliku: |
944.5 KB |
Nazwa pliku: |
TI01676CEN_0122-00.pdf |
Czujnik laboratoryjny pH z technologią Memosens 2.0
EN | PL | ||
31/01/2022
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
Język: |
Polski |
Wersja: |
31/01/2022 |
Rozmiar pliku: |
1.7 MB |
Nazwa pliku: |
BA02016CPL_0221-00.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Język: |
French |
Wersja: |
20/10/2023 |
Rozmiar pliku: |
16.4 MB |
Nazwa pliku: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Język: |
Niemiecki |
Wersja: |
22/02/2023 |
Rozmiar pliku: |
1.5 MB |
Nazwa pliku: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Język: |
Angielski |
Wersja: |
22/02/2023 |
Rozmiar pliku: |
1.5 MB |
Nazwa pliku: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Język: |
Japoński |
Wersja: |
01/03/2023 |
Rozmiar pliku: |
1.9 MB |
Nazwa pliku: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | PL | ||
20/04/2022
|
|
|
Język: |
Angielski |
Wersja: |
20/04/2022 |
Rozmiar pliku: |
352.1 KB |
Nazwa pliku: |
Manufacturers Declaration_CPL5xE_China-RoHS.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
EN | PL | ||
14/02/2022
|
|
|
Język: |
Angielski |
Wersja: |
14/02/2022 |
Rozmiar pliku: |
281.9 KB |
Nazwa pliku: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: EU_01000_01.22
EN | PL | ||
10/02/2022
|
|
|
Język: |
Angielski |
Wersja: |
10/02/2022 |
Rozmiar pliku: |
284.1 KB |
Nazwa pliku: |
EU_01000_01.22_nonEx_CPLxxE.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: UK_00482_01.22
Język: |
Angielski |
Wersja: |
10/02/2022 |
Rozmiar pliku: |
296.3 KB |
Nazwa pliku: |
UK_00482_01.22 CPLxxE_NonEx.pdf |