
Memosens 2.0: Nowa odsłona przełomowej technologii czujników pomiarowych
Sprawdź jak cyfrowa technologia Memosens 2.0 upraszcza i zwiększa bezpieczeństwo procesu.
pH 0 to 14 (1 to 12 application range)
-5 to 80 °C (23 to 176 °F)
1 bar, not intended for continues measurment in process
Dzięki wytrzymałemu plastikowemu korpusowi i bezstykowemu przewodowi indukcyjnemu Memosens, Memosens CPL51E jest przeznaczony do losowego pobierania próbek bezpośrednio w punkcie pomiarowym lub w laboratorium. Elektroda jest wzorcowana fabrycznie i gotowa do natychmiastowego użycia. Jest przeznaczona szczególnie do stosowania z przenośnym przetwornikiem pomiarowym Liquiline Mobile CML18 bez konieczności dokonywania jakichkolwiek dodatkowych ustawień.
Elektroda Memosens CPL51E jest przeznaczona do następujących aplikacji pomiarowych wody pitnej, ścieków i wody procesowej:
Weryfikacja pomiarów pH prowadzonych w sposób ciągły (on-line)
Analiza pobranych próbek (na miejscu i w laboratorium)
Pomiar pH w punktach pomiarowych, w których nie są wykonywane pomiary ciągłe
Indukcyjne, bezstykowe złącze Memosens jest odporne na penetrację wilgoci i na korozję.
Przeznaczona do stosowania w laboratorium lub na obiekcie do bieżącej kontroli procesu. Fizyczna osłona chroni szklaną membranę przed uszkodzeniem.
Automatyczna kompensacja wpływu temperatury dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury.
Krótki czas odpowiedzi pomiarowej nawet w zimnej wodzie o niskim stężeniu jonowym.
System referencyjny z otwartą diafragmą minimalizuje ryzyko jego zatykania.
Wspiera wymagania związane z zarządzaniem jakością, dzięki przechowywaniu zabezpieczonych informacji jakich jak numer seryjny lub historia kalibracji.
Produkty podstawowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty podstawowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Wersja angielska - 02/2022 |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-, CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E- , CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-, CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS72D-, CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20- Declaration number: EC_00828_02.20
EN | PL | ||
14/02/2022
|
|
|
Język: |
Angielski |
Wersja: |
14/02/2022 |
Rozmiar pliku: |
281.9 KB |
Nazwa pliku: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |
pH sensor for laboratory measurements and random sampling in the field
EN | PL | ||
31/01/2022
|
|
|
Język: |
Angielski |
Wersja: |
31/01/2022 |
Rozmiar pliku: |
576.1 KB |
Nazwa pliku: |
TI01672CEN_0120-00.pdf |
Czujnik laboratoryjny pH z technologią Memosens 2.0
EN | PL | ||
31/01/2022
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
Język: |
Polski |
Wersja: |
31/01/2022 |
Rozmiar pliku: |
1.7 MB |
Nazwa pliku: |
BA02016CPL_0221-00.pdf |
The Liquiline Mobile CML18 value package
Język: |
Angielski |
Wersja: |
20/06/2023 |
Rozmiar pliku: |
607.4 KB |
Nazwa pliku: |
PU01365CEN_CML18_package_lowres.pdf |
Le package Liquiline Mobile CML18
Język: |
French |
Wersja: |
17/08/2020 |
Rozmiar pliku: |
533.3 KB |
Nazwa pliku: |
PU01365CFR-0120-CML18.pdf |
Das Liquiline Mobile CML18 Vorteilspaket
Język: |
Niemiecki |
Wersja: |
20/06/2023 |
Rozmiar pliku: |
625.9 KB |
Nazwa pliku: |
PU01365CDE_CML18_package_lowres.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Język: |
French |
Wersja: |
20/10/2023 |
Rozmiar pliku: |
16.4 MB |
Nazwa pliku: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Język: |
Niemiecki |
Wersja: |
22/02/2023 |
Rozmiar pliku: |
1.5 MB |
Nazwa pliku: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Język: |
Angielski |
Wersja: |
22/02/2023 |
Rozmiar pliku: |
1.5 MB |
Nazwa pliku: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Język: |
Japoński |
Wersja: |
01/03/2023 |
Rozmiar pliku: |
1.9 MB |
Nazwa pliku: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | PL | ||
20/04/2022
|
|
|
Język: |
Angielski |
Wersja: |
20/04/2022 |
Rozmiar pliku: |
352.1 KB |
Nazwa pliku: |
Manufacturers Declaration_CPL5xE_China-RoHS.pdf |