Memosens 2.0: Nowa odsłona przełomowej technologii czujników pomiarowych
Sprawdź jak cyfrowa technologia Memosens 2.0 upraszcza i zwiększa bezpieczeństwo procesu.
pH 0 to 14
0 to 135 °C (32 to 275 °F) (0 to 100 °C (32 to 212 °F) application range)
1 bar, not intended for continues measurement in process
Elektroda Memosens CPL59E doskonale sprawdza się tam, gdzie ze względu na warunki procesu, nie można zastosować innych czujników. Elektroda ta jest przeznaczona do pomiarów w najtrudniejszych warunkach procesu, np. w przemyśle chemicznym i przetwórczym. Zapora jonowa zapewnia wysoką stabilność, zabezpieczając system referencyjny przed zatruciem utleniaczami. Chroni to przed dryftem potencjału elektrody odniesienia i niedokładnością pomiaru.
Elektroda Memosens CPL59E jest przeznaczona do:
Weryfikacji pomiarów prowadzonych w sposób ciągły (on-line)
Analizy pobranych próbek (na obiekcie i w laboratorium)
Pomiarów w punktach procesu, gdzie zalecane są regularne pomiary
W następujących aplikacjach:
Regulacja wartości pH medium
Woda procesowa w przemyśle chemicznym
Procesy neutralizacji
Monitorowanie procesów mieszania
Zapora jonowa charakteryzuje się wysoką skutecznością i zapewnia długoterminową stabilność nawet w najtrudniejszych warunkach procesu, np. obecności utleniaczy w medium procesowym
Łatwa w czyszczeniu diafragma z PTFE odporna na zatykanie
Innowacyjna technologia Memosens 2.0: funkcja plug-and-play oraz pełna spójność pomiarowa
Automatyczny zapis i kompensacja wpływu temperatury na pomiar dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury
Zabezpieczona przed modyfikacją pamięć danych czujnika takich jak numer seryjny czy historia kalibracji spełnia wymagania systemu zarządzania jakością
Produkty podstawowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
pH measurement for laboratory measurements and random sampling
EN | PL | ||
31/01/2022
|
|
|
Język: |
Angielski |
Wersja: |
31/01/2022 |
Rozmiar pliku: |
1.1 MB |
Nazwa pliku: |
TI01674CEN_0122-00.pdf |
Czujnik laboratoryjny pH z technologią Memosens 2.0
EN | PL | ||
31/01/2022
|
|
|
|
23/01/2020
|
|
|
Język: |
Polski |
Wersja: |
31/01/2022 |
Rozmiar pliku: |
1.7 MB |
Nazwa pliku: |
BA02016CPL_0221-00.pdf |
Donnez-moi des valeurs fiables en toute simplicité
Język: |
French |
Wersja: |
20/10/2023 |
Rozmiar pliku: |
16.4 MB |
Nazwa pliku: |
CP01516CFR01.23-Gamme Memosens pour laboratoire.pdf |
Einfache Messung und verlässliche Werte
Język: |
Niemiecki |
Wersja: |
22/02/2023 |
Rozmiar pliku: |
1.5 MB |
Nazwa pliku: |
CP01516C_Einfach Messung und verlaessliche Werte.pdf |
Make it easy and give me values I can trust
Język: |
Angielski |
Wersja: |
22/02/2023 |
Rozmiar pliku: |
1.5 MB |
Nazwa pliku: |
CP01516C_Make it easy and give me values I can trust.pdf |
取扱いが容易で信頼性の高い値を提供
Język: |
Japoński |
Wersja: |
01/03/2023 |
Rozmiar pliku: |
1.9 MB |
Nazwa pliku: |
IN01241CJA_0122.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: HE_01610_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHS
EN | PL | ||
20/04/2022
|
|
|
Język: |
Angielski |
Wersja: |
20/04/2022 |
Rozmiar pliku: |
352.1 KB |
Nazwa pliku: |
Manufacturers Declaration_CPL5xE_China-RoHS.pdf |
Product root: CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-,
CML18-, COS21D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPF82D-, CPL51E-
,
CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-,
CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-,
CPS72D-,
CPS77D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CYK10-, CYK20-
Declaration number: EC_00828_02.20
EN | PL | ||
14/02/2022
|
|
|
Język: |
Angielski |
Wersja: |
14/02/2022 |
Rozmiar pliku: |
281.9 KB |
Nazwa pliku: |
EC_00828_03.22_D-Sensoren CML18 EMV_RoHS.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: EU_01000_01.22
EN | PL | ||
10/02/2022
|
|
|
Język: |
Angielski |
Wersja: |
10/02/2022 |
Rozmiar pliku: |
284.1 KB |
Nazwa pliku: |
EU_01000_01.22_nonEx_CPLxxE.pdf |
Product root: CPL51E-, CPL53E-, CPL57E-, CPL59E-
Declaration number: UK_00482_01.22
Język: |
Angielski |
Wersja: |
10/02/2022 |
Rozmiar pliku: |
296.3 KB |
Nazwa pliku: |
UK_00482_01.22 CPLxxE_NonEx.pdf |