Produkt wycofany ** Następca iTHERM TM411 ** Termometr z higienicznymi przyłączami procesowymi. Niewymienny wkład. Zakres pomiarowy: -50...200oC.
Następca
Podstawowy termometr metryczny RTD z bezpośrednim kontaktem do zastosowań higienicznych
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
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
Charakterystyka / Aplikacja
metric style modular temperature assembly hygienic design hygienic process connection with neck
Osłona czujnika
without (not intended to use with thermowell)
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
Średnica zewnętrzna osłony
6,0 mm (0,24'') 8,0 mm (0,31'')
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 1.000,00 mm (39,37'')
Przyłącze technologiczne
hygienic: conical sealing system G1/2" (metal) conical sealing system M12x1,5 (metal) clamp connections acc. to ISO 2852 / DIN 32676 clamp connections TRI-Clamp / Micro-Clamp screwed pipe joint acc. to DIN 11851 screwed pipe joint acc. to DIN 11864-1 Varivent SMS 1147/8 G1" Liquiphant type M Ingold welded (cylindircal) welded (spherical)
Chropowatość powierzchni Ra
0,4 μm (15,7 μin.) 0,8 μm (31,5 μin.)
Zakres temperatur pracy
PT 100: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F)
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 50 bar (725 psi)
Błąd pomiaru
class A acc. to IEC 60751 1/3 DIN class B acc. to IEC 60751
Czas odpowiedzi
depending on configuration t50 = 5 s t90 = 13 s
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Certyfikaty
Gost Metrology FDA EHEDG 3A SIL (transmitter only)
Najczęściej pobierane
Technical Information, Omnigrad M TR44, TR45
Wersja angielska - 07/2009
Hygienic, modular RTD assembly -
thermowell for TR45,
various process connections and neck tube
EN
PL
CS DE FR IT RU ZH
01/07/2009
01/04/2009
01/04/2008
01/03/2004
Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2009
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI244ten_0709.pdf
Dokumentów: 14
Technical Information, Omnigrad M TR44, TR45
Hygienic, modular RTD assembly - thermowell for TR45, various process connections and neck tube
EN
PL
Czeski Niemiecki French Włoski Rosyjski Chiński
01/07/2009
01/04/2009
01/04/2008
01/03/2004
Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2009
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI244ten_0709.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC) ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
03/05/2016
28/11/2012
Język:
Polski
Wersja:
28/03/2023
Rozmiar pliku:
454.5 KB
Nazwa pliku:
XA00072RPL_1623-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
PL
Chiński
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Język:
Angielski
Wersja:
30/08/2023
Rozmiar pliku:
474.5 KB
Nazwa pliku:
XA02109TEN_0323-00.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Język:
Niemiecki
Wersja:
04/02/2025
Rozmiar pliku:
18.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tde.pdf
Misura della temperatura Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Język:
Włoski
Wersja:
09/07/2024
Rozmiar pliku:
20.3 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tit_2223.pdf
Thermometers and transmitters for the process industry
Język:
Angielski
Wersja:
04/02/2025
Rozmiar pliku:
19.1 MB
Nazwa pliku:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Język:
Włoski
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
30.6 MB
Nazwa pliku:
FA00006TIT_2020.pdf
Język:
Japoński
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
38.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TJA_2020.pdf
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Język:
French
Wersja:
20/12/2019
Rozmiar pliku:
60.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Język:
Hiszpański
Wersja:
20/04/2018
Rozmiar pliku:
5.5 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Connector 4p M20/M12 150mm
Kod zamówieniowy
71313382
Kod zamówieniowy
52027000
Gasket 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE, 5 pieces
Kod zamówieniowy
52028179
Cover F15, sight glass PC, 316L, gasket
Kod zamówieniowy
52028207
Kod zamówieniowy
60017971
Housing filter plastic F15, 3 pieces
Kod zamówieniowy
71043745
Fixing kit cpl.TMT8x/7x EU (european)
Kod zamówieniowy
71044061
Zestaw uszczelki D21/di 10xgreen,10p
Kod zamówieniowy
71367427
Spare parts kit O-ring TA20R
Kod zamówieniowy
71586415
Oprogramowanie ReadWin 2000
Kod zamówieniowy
READWIN-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20A-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20B-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA21E-
Przetw. temperatury iTEMP TMT182 HART
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT182-
iTEMP TMT82,Redundantny przetwornik HART
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT82-
iTEMP TMT84, Przetwornik Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Przetwornik FF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT85-
Wyświetlacz dla przetwornik. głowicowych
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TID10-
iTEMP TMT180 - przetw. głowicowy Pt100
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT180-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30A-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30D-
O-RING SET FOR INGOLD CONNECTION
Kod zamówieniowy
60018911
Adapter dla przyłącza Ingold, cert. 3.1.
Kod zamówieniowy
71531585
Adapter dla przyłącza Ingold
Kod zamówieniowy
71531588
Adapter do wspawania G1 d=60, 316L
Kod zamówieniowy
52001051
Adapter do wspawania G1, d=60, 316L, 3.1
Kod zamówieniowy
52011896
O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.
Kod zamówieniowy
52014472
Adapter G1/2" do wspawania
Kod zamówieniowy
71424800
Modem konfiguracyjny TXU10
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko