Netilion - kompletne rozwiązanie
Usprawnienie obsługi i zarządzania zakładem w fabryce Sucroliq w Irapuato w Meksyku
Sucroliq S.A.P.I DE C.V. (MX) to firma zajmująca się produkcją i rafinacją cukru. (MX) to firma zajmująca się produkcją i rafinacją cukru. Sucroliq potrzebował cyfrowego rozwiązania, które mogłoby poprawić i tak już dobry ogólny poziom zarządzania zakładem. Wykorzystanie danych cyfrowych z zakładu dzięki Netilion było sposobem na stworzenie wartości dla całego zakładu.
Korzyści dla rafinacji i produkcji cukru
Optymalizacja planowania bieżącej działalności
Ciągły monitoring z zainstalowanych urządzeń wszystkich producentów
Lepsze wykorzystanie zasobów eksploatacyjnych i konserwacyjnych
Wyższa efektywność przestojów remontowych
Uproszczenie strategii zaopatrzenia i planu działań, lepsze decyzje dotyczące zarządzania zakładem
Opis zadania
Sucroliq ma ogromne doświadczenie w zaspokajaniu różnych potrzeb swoich klientów. Posiadając 3 zakłady w Meksyku, o rocznej zdolności produkcyjnej 350.000 Mt płynnego cukru, firma ciągle się rozwija w rozumieniu międzynarodowym.. Zakład w Irapuato jest wysoce zautomatyzowaną fabryką. Firma Sucroliq potrzebowała cyfrowego rozwiązania, które pomogłoby poprawić i tak już dobry ogólny poziom zarządzania zakładem.
Nasze rozwiązanie
W porównaniu do innych rozwiązań dostępnych na rynku, Netilion jest gotowy do natychmiastowego użycia. Nie wymaga żadnych dodatkowych prac inżynierskich, aby móc się połączyć i natychmiast korzystać z usług. Dane uzyskane z urządzeń obiektowych dają wgląd w stan oprzyrządowania, diagnostykę, stan techniczny, jak również status cyklu życia.
Usługa Netilion Analytics
Netilion Analytics pozwala na przeprowadzenie inwentaryzacji zakładu produkcyjnego w ciągu kilku minut i tym samym zapewnia pełną transparentność. Na podstawie tej inwentaryzacji w każdej chwili oferowane są aktualne propozycje optymalizacji dla Twojego zakładu produkcyjnego.
Netilion Health
Netilion Health sprawia, że aktywa w Twoim zakładzie produkcyjnym mówią same za siebie, dzięki czemu natychmiast, w każdej chwili i z każdego miejsca wiesz, w jakim stanie jest Twój zakład produkcyjny. Jeśli urządzenia nie pracują prawidłowo, będziesz wiedział, co jest tego przyczyną i jakie są środki zaradcze.
Netilion Library
Netilion Library sprawia, że zbiorowa wiedza o Twoim zakładzie produkcyjnym jest dostępna dla wszystkich pracowników natychmiast, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Oszczędzasz cenny czas na wyszukiwanie i archiwizację informacji.
Netilion Value
Netilion Value zbiera wszystkie informacje o procesach z instalacji procesowej, pokazując je w różnych aplikacjach, takich jak dashboard, historia, mapa śledzenia, powiadomienia i wiele innych.