Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Netilion - kompletne rozwiązanie

Usprawnienie obsługi i zarządzania zakładem w fabryce Sucroliq w Irapuato w Meksyku

Sucroliq S.A.P.I DE C.V. (MX) to firma zajmująca się produkcją i rafinacją cukru. (MX) to firma zajmująca się produkcją i rafinacją cukru. Sucroliq potrzebował cyfrowego rozwiązania, które mogłoby poprawić i tak już dobry ogólny poziom zarządzania zakładem. Wykorzystanie danych cyfrowych z zakładu dzięki Netilion było sposobem na stworzenie wartości dla całego zakładu.

Netilion usprawnił działalność zakładu Sucroliqu.

Zakład rafinacji cukru Sucroliq w Irapuato (MX)

Topologia sieci IIoT w Sucroliq

Typowa topologia sieci przemysłowej z łącznością Netilion

Korzyści dla rafinacji i produkcji cukru

  • Optymalizacja planowania bieżącej działalności

    Ciągły monitoring z zainstalowanych urządzeń wszystkich producentów

    Lepsze wykorzystanie zasobów eksploatacyjnych i konserwacyjnych

    Wyższa efektywność przestojów remontowych

    Uproszczenie strategii zaopatrzenia i planu działań, lepsze decyzje dotyczące zarządzania zakładem

Sucroliq posiada 3 zakłady w Meksyku i roczną zdolność produkcyjną 350.000 Mt płynnego cukru.

Netilion działa jak lekarz w naszym zakładzie. Jest zawsze dostępny, kiedy go potrzebujemy.

Alicia Ramirez, Kierownik działu inżynierii i utrzymania ruchu I&C
Sucroliq S.A.P.I DE C.V.

Opis zadania

Sucroliq ma ogromne doświadczenie w zaspokajaniu różnych potrzeb swoich klientów. Posiadając 3 zakłady w Meksyku, o rocznej zdolności produkcyjnej 350.000 Mt płynnego cukru, firma ciągle się rozwija w rozumieniu międzynarodowym.. Zakład w Irapuato jest wysoce zautomatyzowaną fabryką. Firma Sucroliq potrzebowała cyfrowego rozwiązania, które pomogłoby poprawić i tak już dobry ogólny poziom zarządzania zakładem.

Nasze rozwiązanie

W porównaniu do innych rozwiązań dostępnych na rynku, Netilion jest gotowy do natychmiastowego użycia. Nie wymaga żadnych dodatkowych prac inżynierskich, aby móc się połączyć i natychmiast korzystać z usług. Dane uzyskane z urządzeń obiektowych dają wgląd w stan oprzyrządowania, diagnostykę, stan techniczny, jak również status cyklu życia.

Usługa Netilion Analytics

Netilion Analytics pozwala na przeprowadzenie inwentaryzacji zakładu produkcyjnego w ciągu kilku minut i tym samym zapewnia pełną transparentność. Na podstawie tej inwentaryzacji w każdej chwili oferowane są aktualne propozycje optymalizacji dla Twojego zakładu produkcyjnego.

Netilion Health

Netilion Health sprawia, że aktywa w Twoim zakładzie produkcyjnym mówią same za siebie, dzięki czemu natychmiast, w każdej chwili i z każdego miejsca wiesz, w jakim stanie jest Twój zakład produkcyjny. Jeśli urządzenia nie pracują prawidłowo, będziesz wiedział, co jest tego przyczyną i jakie są środki zaradcze.

Netilion Library

Netilion Library sprawia, że zbiorowa wiedza o Twoim zakładzie produkcyjnym jest dostępna dla wszystkich pracowników natychmiast, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Oszczędzasz cenny czas na wyszukiwanie i archiwizację informacji.

Netilion Value

Netilion Value zbiera wszystkie informacje o procesach z instalacji procesowej, pokazując je w różnych aplikacjach, takich jak dashboard, historia, mapa śledzenia, powiadomienia i wiele innych.