![1-kanałowy przetwornik temperatury iTEMPTMT31 z czujnikiem RTD do dokładnych i wiarygodnych pomiarów przemysłowych 1-kanałowy przetwornik temperatury iTEMPTMT31 z czujnikiem RTD do zabudowy głowicowej](/__image/a/9550524/k/09684d853e9ceb4f3eaebc087241af1e05340eb6/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TMT31_spring%20terminals_front.jpg)
Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
(Pt100,Pt1000, -50…+250°C) <= 0,1 K
(Pt100,Pt1000, -58…+482°F) <= 0,18° F
Zastosowanie
Przetwornik iTEMP TMT31 to dokładny 1-kanałowy przetwornik temperatury z wyjściem 4-20 mA o wysokiej stabilności długoterminowej, do termometrów RTD z głowicą typu B, przystosowany do montażu w Strefie 2 . Div. 2 zagrożenia wybuchem. Funkcja linearyzacji charakterystyki czujnika w przetworniku za pomocą współczynników Callendar-Van Dusen dodatkowo zwiększa dokładność pomiaru temperatury za pomocą czujników RTD. Zaciski wtykowe zapewniają szybkie podłączenie, co ułatwia instalację. Przyrząd jest konfigurowany fabrycznie lub może być łatwo parametryzowany za pomocą bezpłatnego oprogramowania narzędziowego.
Wysoka dokładność i wiarygodność pomiaru temperatury w różnych zastosowaniach przemysłowych i w procesach higienicznych
Dopuszczenie do stosowania w Strefie 2 (wykonanie Ex ec) / Div. 2 zagrożenia wybuchem
Wejście: pojedynczy czujnik RTD typu Pt100 lub Pt1000 (2-/3- lub 4-przewodowy)
Wyjście: analogowe 4-20 mA
Parametry konfigurowalne przez użytkownika lub konfigurowane fabrycznie
Montaż w obudowie głowicowej typu B wg PN-EN 50446
Korzyści
Zaciski wtykowe umożliwiają szybkie podłączenie bez użycia narzędzi podczas instalacji lub konserwacji
Łatwa parametryzacja dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu narzędziowemu (wymagany modem konfiguracyjny FXA291 lub TXU10)
Funkcja linearyzacji charakterystyki czujnika w przetworniku za pomocą współczynników Callendar-Van Dusen dla krytycznych punktów pomiarowych
Dokładność pomiaru czujnikiem RTD podwyższona do 0.1 K, wysoka stabilność długoterminowa
Komunikaty diagnostyczne zgodne z NAMUR NE 107
Gotowy do użycia: konfigurowany fabrycznie
Filmy
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
![FLEX: Fundamental FLEX: Fundamental](/__image/a/9247230/k/ff2cdfd22a6dfc7f1ff30d6801ddb8949a3817a7/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_F_1250x300px.jpg)
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
iTEMP TMT31
Wersja polska - 10/2021
Przetwornik temperatury
EN PL 29/10/2021Język:
Polski
Wersja:
29/10/2021
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA02157TPL_0121-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
iTEMP TMT31 Description Device parameters
Wersja angielska - 12/2021
Temperature transmitter
EN PL 01/12/2021Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2021
Rozmiar pliku:
555.3 KB
Nazwa pliku:
GP01182TEN_0121-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
iTEMP TMT31
Przetwornik temperatury
EN PL 30/06/2021Język:
Polski
Wersja:
30/06/2021
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
TI01613TPL_0121-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
iTEMP TMT31
Przetwornik temperatury
EN PL 29/10/2021Język:
Polski
Wersja:
29/10/2021
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
BA02157TPL_0121-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
iTEMP TMT31 Description Device parameters
Temperature transmitter
EN PL 01/12/2021Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2021
Rozmiar pliku:
555.3 KB
Nazwa pliku:
GP01182TEN_0121-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA iTEMP TMT31
Przetwornik temperatury
EN PL 19/10/202320/05/202208/12/202103/12/2021Język:
Polski
Wersja:
19/10/2023
Rozmiar pliku:
496.3 KB
Nazwa pliku:
KA01540TPL_0423-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Control drawing CSA
Control drawing CSA
Język:
Angielski
Wersja:
05/09/2022
Rozmiar pliku:
74.7 KB
Nazwa pliku:
10000012751.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTEMP TMT31
ATEX: Ex ec IIC Gc
EN PL 29/10/2021Język:
Polski
Wersja:
29/10/2021
Rozmiar pliku:
441.3 KB
Nazwa pliku:
XA02682TPL_0121-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Next Level Hygienic
Komplettangebot für
die Lebensmittel- und Getränke- sowie die
Life-Sciences-IndustrieJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
12/09/2022
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
PU01305T_09_DE_03.22_online.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Język:
Niemiecki
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
17.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Język:
Angielski
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
18 MB
Nazwa pliku:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-