Przetwornik ze stałym zakresem pomiarowym, przetwarza sygnał wejściowy z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4...20 mA. Oznacza to szybki, łatwy i ekonomiczny pomiar temperatury, oraz wiarygodność i dokładność wartości mierzonych w bardzo szerokim zakresie zastosowań. Montaż na szynie DIN wg IEC 60715 (szerokość obudowy: 22.5 mm)
Przetwornik do montażu na szynie DIN
Dopuszczenie GL do stosowania w przemyśle okrętowym
Korzyści
Wysoka dokładność w całym zakresie temperatur otoczenia
Sygnalizacja stanów awaryjnych czujnika (przerwa lub zwarcie) konfigurowana zgodnie z NAMUR NE 43
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodna z NAMUR NE 21, CE
Certyfikaty Ex: ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS
Zgodność z normami bezpieczeństwa Underwriters Laboratories (UL) 3111-1
Dopuszczenie GL do stosowania w przemyśle okrętowym
Since the temperature of compressed hydrogen increases with expansion during filling, temperature measurement is essential at hydrogen filling stations for safety reasons.
Our non-invasive thermometer can be easily retrofitted to the existing pipe and integrated into the control system to enable efficient stand-by operation of a turboset.
The Ziegler-Natta process uses hazardous chemicals like titanium tetrachloride. Precise temperature measurement is crucial to prevent runaway reactions and ensure safety and efficiency.
To meet the challenges of temperature monitoring in such critical processes, a thermowell design has been developed that responds to process changes up to five times faster than standard designs.
4-żyłowy wskaźnik procesu z jednostką sterującą jako urządzenie montowane na panelu przednim z maksymalnie dwoma uniwersalnymi wejściami czujników i opcjonalnym certyfikatem SIL
4-żyłowy wskaźnik procesu z jednostką sterującą jako urządzenie montowane na panelu przednim z maksymalnie dwoma uniwersalnymi wejściami czujników i opcjonalnym certyfikatem SIL
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .