Jest to konfigurowalny przetwornik, który obsługuje wybrane rodzaje czujników rezystancyjnych (RTD) i termopary. W celu uzyskania jak najwyższej precyzji pomiarów w przetworniku przechowywana jest charakterystyka linearyzacji dla każdego typu czujnika. Standardowo w pomiarach procesowych jako sygnał wyjściowy stosuje się sygnał 4…20 mA. Umożliwia to szybki, łatwy i oszczędny pomiar temperatury oraz uzyskanie wiarygodnych wyników dla różnych zastosowań nie-Ex.
Programowalny za pomocą komputera PC (PCP) przetwornik temperatury do montażu w główce termometru, przetwarzający sygnał wejściowy na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4...20 mA
Współpraca z 2- ,3- ,4-przewodowymi czujnikami rezystancyjnymi i termoparami
Konfiguracja za pomocą oprogramowania ReadWin2000 w j. polskim oraz modemu konfiguracyjnego USB TXU10 obsługującego również wiele innych urządzeń Endress+Hauser (wskaźniki RIA45/46, RIA14/16, RIA452, przetwornik sygnałowy RMA42, przetworniki temperatury TMT181, TMT111, TMT121, sygnalizatory temperatury TTR31/35, sygnalizatory przepływu DTT31/35, sygnalizatory ciśnienia PTC31, PTP31/35)
Korzyści
Technologia 2-przewodowa, wyjście analogowe 4…20 mA
Sygnalizacja stanów awaryjnych (przerwa lub zwarcie), konfigurowana zgodnie z NAMUR NE 43
Spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zgodnie z NAMUR NE 21
Separacja galwaniczna 500 V (wejście/wyjście)
Możliwość ustawienia zakresu pomiarowego dla danego zastosowania
Since the temperature of compressed hydrogen increases with expansion during filling, temperature measurement is essential at hydrogen filling stations for safety reasons.
Our non-invasive thermometer can be easily retrofitted to the existing pipe and integrated into the control system to enable efficient stand-by operation of a turboset.
The Ziegler-Natta process uses hazardous chemicals like titanium tetrachloride. Precise temperature measurement is crucial to prevent runaway reactions and ensure safety and efficiency.
To meet the challenges of temperature monitoring in such critical processes, a thermowell design has been developed that responds to process changes up to five times faster than standard designs.
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert,
ACCESSORIES: T_INSERTS, DIN rail transmitter, Field transmitter, HEAD
TRANSMITTERS, PROCESS RTD DIRECT CONTACT, Process RTD general purpose
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .