W globalnym procesie przechodzenia na energię odnawialną akumulatory litowo-jonowe zasilają kluczowe urządzenia, od smartfonów po pojazdy elektryczne. Kładąc nacisk na ESG, producenci baterii muszą zagwarantować przejrzyste i bezpieczne procesy. Wykorzystując naszą dogłębną wiedzę w zakresie górnictwa, minerałów, energii i chemikaliów, jesteśmy zaufanym partnerem w zakresie rozwiązań i produkcji akumulatorów, ułatwiając transformację energetyczną..
Najważniejsze fakty
3 billion tons
Estimated amount of metal required to reach net zero by 2050

Precyzja dzięki innowacjom w dziedzinie technologii ramanowskiej
Przy wyższych poziomach czystości wymaganych dla minerałów klasy akumulatorowej, rozumiemy potrzebę wysokiego stopnia dokładności pomiarów. Wraz z rosnącym naciskiem na monitorowanie ESG, zaawansowana analityka może zapewnić lepszą identyfikowalność danych.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze technologie pomiarowe zostały zaprojektowane w celu usprawnienia procesów produkcji akumulatorów poprzez zapewnienie precyzyjnego i wszechstronnego obrazu danych. Technologia Ramana oferuje rozwiązania do analizy i monitorowania w czasie rzeczywistym, które mogą znacznie poprawić jakość produktu, zapewnić zgodność z przepisami i usprawnić produkcję. Dowiedz się, w jaki sposób doświadczenie Endress+Hauser w zakresie technologii ramanowskiej może usprawnić procesy produkcji akumulatorów, zwiększając ich wydajność i niezawodność.

Bezpieczeństwo już na etapie projektowania
Procesy produkcji akumulatorów wymagają zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa. Nasze solidne przyrządy posiadają certyfikaty TÜV i SIL, dzięki czemu zawsze spełniają wymogi bezpieczeństwa.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze rozwiązania bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL zostały zaprojektowane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa w procesach przemysłowych. Dzięki szerokiej gamie przyrządów i wiedzy specjalistycznej pomagamy ograniczać ryzyko, spełniać normy bezpieczeństwa i zabezpieczać działalność. Już teraz zapoznaj się z naszą ofertą, aby zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność procesów przemysłowych.

Wykorzystaj siłę danych
Aby wykorzystać moc decyzji opartych na danych i zwiększyć wydajność oprzyrządowania, skorzystaj z usług analizy raportów kalibracyjnych Endress+Hauser.
Nasza wiedza ekspercka
Usługi analizy raportów kalibracyjnych Endress+Hauser są kluczem do odblokowania wydajności operacyjnej i precyzji. Nasi eksperci skrupulatnie analizują raporty z kalibracji, aby zapewnić przydatne informacje, które pomogą zoptymalizować procesy.
Identyfikując potencjalne problemy i zalecając ulepszenia, zapewniamy, że urządzenia działają najlepiej, spełniając standardy branżowe i zwiększając ogólną wydajność operacyjną..
- To innowacyjne podejście oferuje zaawansowany obraz i diagnostykę procesu, zapewniając najwyższą wydajność urządzeń.

Bądź mądry z technologią Heartbeat
Dodatkowo dla branży produkcji akumulatorów i nie tylko, technologia Heartbeat, oferuje przewagę konkurencyjną poprzez optymalizację kontroli procesu i zmniejszenie ryzyka operacyjnego.
Nasza wiedza ekspercka
Dzięki proaktywnemu monitorowaniu i możliwości autoweryfikacji, technologia Heartbeat zwiększa niezawodność i wydajność oprzyrządowania, minimalizując przestoje i koszty konserwacji.
Korzyści
Branża akumulatorowa szybko się rozwija i stale ewoluuje. Wraz z pojawieniem się nowych technologii usprawniających cykl życia baterii na wszystkich etapach, od wydobycia po recykling, potrzebne są innowacje, aby procesy spełniały wymagania branży.
Endress+Hauser posiada ponad 70-letnie doświadczenie w różnych branżach, co przekłada się na naszą specjalistyczną wiedzę w zakresie produkcji akumulatorów. Współpracuj z nami, aby zapewnić niezawodne, bezpieczne i innowacyjne rozwiązania akumulatorowe dla swojej firmy.
Najważniejsze fakty
33%
Szacowany wzrost branży akumulatorowej każdego roku do 2030 r
Najważniejsze fakty
400 mld USD
Szacowana wartość branży akumulatorowej do 2030 r
Najważniejsze fakty
18 mln
Szacowane nowe miejsca pracy utworzone przez branżę akumulatorową do 2050 r
Wyższy poziom precyzji i bezpieczeństwa w produkcji akumulatorów
Nasi wewnętrzni eksperci posiadają dogłębną wiedzę na temat wyzwań stojących przed producentami akumulatorów. Endress+Hauser jest doświadczonym i kompetentnym partnerem w branży, w której obserwuje się szybki rozwój, zaostrzenie przepisów i zmieniające się wymagania.
- Precyzja pomiarów minerałów klasy bateryjnej: Umożliwiamy bardzo dokładne pomiary minerałów o wysokiej czystości.
- Gwarancja bezpieczeństwa: przyrządy z certyfikatem TÜV i SIL gwarantują zgodność z normami bezpieczeństwa.
- Zaawansowane urządzenia: nasze zautomatyzowane procedury kalibracyjne, technologia Raman i analiza laboratoryjna inline zwiększają precyzję, usprawniają dokumentację i umożliwiają cyfrowe raportowanie.