Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Szerokie portfolio innowacyjnych technologii pomiarowych, stworzonych, aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom
Dostępność instalacji, bezpieczeństwo i wydajność od dawna mają kluczowe znaczenie w przemyśle naftowym i gazowym. Wyzwanie polegające na ograniczeniu emisji dwutlenku węgla i osiągnięciu celów dekarbonizacji nadało branży dodatkowy wymiar. Transformacja energetyczna i transformacja cyfrowa na nowo kształtują branżę. Dzięki naszej szerokiej gamie instrumentów, usług i rozwiązań w połączeniu z naszą głęboką wiedzą branżową umożliwiamy udoskonalanie procesów w celu osiągnięcia niezawodności działania i celów zerowych netto.
Odkryj historie sukcesu naszych klientów
Real-time analysis of mature oil wells
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Long Ridge Energy power plant is successfully showcasing the viability of clean hydrogen in the global Power & Energy industry.
Fit for purpose instrumentation for CNG compressors
The Egyptian government is working to replace liquid fuels with natural gas. To achieve this they targeted increasing the number of CNG stations in their country from 306 to 1000 by the end of 2021.
Highest measuring accuracy when discharging bitumen
Grisard Bitumen AG relies on Coriolis flowmeter Proline Promass Q 500 with unique 4-tube technology for demanding applications.
Zero Loss
Singapore’s bunkering industry breaks new ground
Marine solutions provider Metcore International relies on Endress+Hauser’s innovative Master Meter Solution
Zero Loss
Solidne rozwiązania w zakresie zarządzania zapasami
Grupo Burgos polega na technologii pomiarowej Endress+Hauser.
Zero Loss
Wiarygodna kalibracja przy użyciu węglowodorów
Na nowym fabrycznym stanowisku kalibracyjnym firmy Endress+Hauser, Wintershall Dea może teraz kalibrować Promass F z użyciem węglowodorów, zgodnie z wymogami prawa - co jest znacznie tańszą opcją niż kalibracja na miejscu..
Iplom poprawia trwałość katalizatora, bezpieczeństwo i wydajność procesu
Celem Iplom SpA była optymalizacja procesu rafinacji w celu wydłużenia żywotności katalizatora i zwiększenia bezpieczeństwa w aplikacji hydroodsiarczania (HDS) poprzez precyzyjne profilowanie temperatury 3D.
Seminarium online
Steam in process industries
Learn about Steam in Chemical, Oil & Gas, Metal industries and meet the experts.
Wspieranie zrównoważonego rozwoju i zapewnianie zgodności z przepisami
Nasze szerokie portfolio jest ukierunkowane na globalną transformację energetyczną i transformację cyfrową. Wszystkie dane są weryfikowane, zabezpieczone przed transferem depozytowym i bezpieczne. Jesteśmy wyjątkowi w dostarczaniu dokładnych i wiarygodnych pomiarów ilości, jakości i składu. Jesteśmy zaangażowani w dekarbonizację, cele klimatyczne i inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Zrównoważony rozwój i zgodność
Wodór - podstawowy nośnik energii dla osiągnięcia celów dekarbonizacji
Zrównoważony rozwój i zgodność
Technologie CCUS w branży naftowo-gazowej
Artykuły
Zapewnienie bezpieczeństwa zakładu i wydajności operacyjnej
Nasza oferta upraszcza zarządzanie cyklem życia aktywów i minimalizuje ryzyko poprzez przestrzeganie norm bezpieczeństwa. Oferujemy szeroki zakres technologii dostosowanych do Twoich potrzeb, zapewniając zgodność z międzynarodowymi normami i przepisami. Poprzez zaangażowanie konsultacyjne dzielimy się naszą wiedzą specjalistyczną, priorytetowo traktujemy cyberbezpieczeństwo i wdrażamy najnowsze technologie i normy.
Bezpieczeństwo
Zapewnij bezpieczeństwo procesu w całym łańcuchu wartości gazu ziemnego
Bezpieczeństwo
Mitigating safety challenges in H2 and CCUS applications
Bezpieczeństwo
Lepsza alternatywa dla mechanicznych urządzeń pomiarowych
Bezpieczeństwo
Magazynowanie i dystrybucja ropy oraz gazu ziemnego - bezpiecznie i wydajnie
Artykuły
Zapewnienie optymalnej wydajności i dostępności
Nasze urządzenia dostarczają dane diagnostyczne i informacje w czasie rzeczywistym do konserwacji predykcyjnej i spostrzeżeń dotyczących procesów. Oferujemy otwarte protokoły i umożliwiamy cyfrową, bezproblemową łączność od czujnika do sali konferencyjnej. Testowane w ekstremalnych warunkach, nasze urządzenia są sprawdzone w terenie dzięki globalnym referencjom. Nasze niezrównane możliwości kalibracji są zgodne z międzynarodowymi standardami.
Wydajność zakładu
Optymalizacja separacji ropy i gazu ziemnego poprzez precyzyjne monitorowanie
Wydajność zakładu
Optymalizacja rafinerii
Wydajność zakładu
Gas processing made easy
Wydajność zakładu
Wdrożenie strategii konserwacji predykcyjnej w przemyśle naftowo-gazowym
Wydajność zakładu
Maksymalne zwiększenie wydajności procesów przetwórstwa gazu ziemnego
Wydajność zakładu
Zwiększ niezawodność procesów skraplania gazu ziemnego w swojej instalacji
Rozwiązania
Rozwiązania procesowe dla przemysłu naftowego i gazowego/morskiego
Skupiamy się na maksymalnym wykorzystaniu aplikacji, aby skrócić czas i wysiłek oraz umożliwić ulepszenia we wszystkich rodzajach branż. Poprzez konsultacje i współtworzenie współpracujemy z naszymi klientami.
Zero strat — nasza dogłębna wiedza na temat procesów i szeroka gama technologii zapewnią precyzję, niezawodność i wydajność w procesach transferu i dystrybucji.
Jakość i zgodność z przepisami — zadbaj o to, aby zarówno surowce, jak i produkty końcowe spełniały Twoje standardy jakości, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo swojego zakładu, personelu i środowiska.
Głowicowy przetwornik PROFINET® jako urządzenie główne lub terenowe z dwoma uniwersalnymi wejściami czujników, nadający się do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem z Ethernet-APL™
Applicator wspomaga wyszukiwanie produktów według określonego zadania pomiarowego, wskazując różnorodne rozwiązania w zależności od branży i wprowadzonych parametrów.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .