Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Historia
Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową
Maksymalna przejrzystość zapewnia efektywne monitorowanie procesów produkcji wody pitnej i oczyszczania ścieków
Zarządzanie siecią wodociągową to trudne wyzwanie. Zapewnienie wysokiej jakości wody pitnej i technologicznej często wymaga czasochłonnej konserwacji wielu obiektów infrastruktury, które mogą znajdować się w oddalonych lub trudno dostępnych miejscach. Ścieki przemysłowe, bytowe czy gospodarcze są często silnie zanieczyszczone i aby spełnić przepisy dotyczące ochrony środowiska, muszą być poddawane różnym procesom oczyszczania. Endress+Hauser oferuje inteligentne rozwiązanie dla gospodarki wodno-ściekowej, które pozwala na pełną wizualizację przepływów wody.
Pierwsze oparte na chmurze cyfrowe rozwiązanie dla gospodarki wodno-ściekowej
z możliwością weryfikacji aparatury
Nasze rozwiązanie Netilion Water Network Insights umożliwia prostą i zdalną weryfikację urządzeń podczas pracy dzięki Heartbeat Technology. Zintegrowana funkcja Heartbeat Verification jest identyfikowalną metodą weryfikacji zgodną z ISO 9001 i może być uruchamiana bezpośrednio w ramach rozwiązania dla wszystkich obsługiwanych przepływomierzy – zawsze i wszędzie. Ta zautomatyzowana, oparta na chmurze weryfikacja przyrządów umożliwia bezproblemowe spełnienie wymogów prawnych przy jednoczesnej oszczędności kosztów i czasu.
Monitorowanie sieci wodociągowej to spore wyzwanie. Netilion Network Insights to nasze internetowe, oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania siecią, zapewniające pełną przejrzystość przepływów wody.
Czy borykasz się z problemami z konserwacją przyrządów pomiarowych w odległych lokalizacjach? Netilion Network Insights pomoże Ci monitorować wszystkie te urządzenia i przepływy wody bez potrzeby fizycznej obecności na obiekcie.
Wszystko od jednego dostawcy – od aparatury obiektowej po rozwiązanie chmurowe. Gromadzenie, przesyłanie i analiza danych pomiarowych bez żadnego problemu dzięki Netilion Network Insights.
Spełnienie przepisów ochrony środowiska poprzez niezawodny monitoring ilości i ładunku ścieków komunalnych i przemysłowych.
00:00
Obejrzyj ten film aby dowiedzieć się, jak zoptymalizować i zautomatyzować u siebie sieć wody pitnej i przemysłowej.
00:00
Obejrzyj ten film aby dowiedzieć się, jak zoptymalizować i zautomatyzować u siebie sieć kanalizacji ściekowej.
Monitorowanie sieci wodociągowej to spore wyzwanie. Netilion Network Insights to nasze internetowe, oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania siecią, zapewniające pełną przejrzystość przepływów wody.
W czym możemy Ci pomóc?
Jakość wody pitnej, ilość ścieków zrzucanych po oczyszczeniu - nasze nowatorskie, internetowe rozwiązanie Netilion Network Insights umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym wskaźników KPI przez cały czas – zarówno na obiekcie, jak i w sterowni. Pełna wizualizacja wszystkich przepływów wody gwarantuje pełną przejrzystość sieci wodociągowej i pomaga optymalizować wszystkie procesy, w których czujniki gromadzą cenne dane.
Zwiększenie efektywności pracy dzięki zdalnemu odczytowi danych, eliminacji pomiarów ręcznych i pobierania próbek na obiekcie. Korzystaj z raportów automatycznych, które są w mniejszym stopniu obarczone błędami.
Zwiększenie efektywności energetycznej i obniżenie kosztów dzięki niższemu zużyciu energii, wiarygodnemu wykrywaniu przecieków w sieci wodociągowej i optymalizacji czasu pompowania.
Optymalizacja dostępności wody poprzez prognozowanie jej zużycia dzięki kompleksowej analizie trendów i opierając się na aktualnych danych pogodowych (m.in. spływ wody, zapotrzebowanie na wodę, dostępność itd.).
Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi ładunków substancji zanieczyszczających i rzetelne rozliczanie kosztów poprzez stały monitoring ilości i jakości odbieranych ścieków, pozwalający na wczesne wykrywanie odchyleń.
Weryfikacja przepływomierzy dzięki Heartbeat Technology za pomocą rozwiązania w chmurze i oszczędność czasu dzięki raportom z weryfikacji umożliwiającym zdalną weryfikację urządzeń.
Dzięki rozwiązaniu Netilion Network Insights, dyspozytorzy sieci wodociągowej w Oberzent, korzystając z dostępnej w chmurze konsoli operatorskiej, mogą obecnie kontrolować wszystkie punkty danych na swej sieci, bez konieczności przyjazdu na obiekt.
Nasi specjaliści ds. wody mogą teraz spędzać więcej czasu na swoich podstawowych zadaniach, a mniej na wycieczkach po zakładzie. Jest to kluczowe, ponieważ tych specjalistów brakuje obecnie na rynku pracy.
Christian Kehrer, Burmistrz Oberzentu
Niemcy
Co oferujemy
Netilion Water Network Insights to zalecane, przyjazne dla użytkownika, bezobsługowe rozwiązanie do monitorowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Integruje ono wszystkie elementy systemu zaopatrzenia w wodę: urządzenia pomiarowe na obiektach, urzą...
Netilion Water Network Insights to zalecane, przyjazne dla użytkownika, bezobsługowe rozwiązanie do monitorowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Integruje ono wszystkie elementy systemu zaopatrzenia w wodę: urządzenia pomiarowe na obiektach, urządzenia do transmisji, rejestracji i analizy danych - inteligentne rozwiązanie do zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną od jednego dostawcy. Rozwiązanie to umożliwia prezentację w formie konfigurowalnego pulpitu menedżerskiego odczytów wartości mierzonych na wszystkich etapach procesu.
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Do pobrania
Netilion Network Insights
Optimize and automate your water network – anywhere, anytime. Learn more about our smart monitoring solution Netilion Network Insights in this competence brochure.
Poznaj rozwiązania Endress+Hauser dla gospodarki wodnej, które zapewniają oszczędność i niezawodność monitorowania jakości wody pitnej – dziś i w przyszłości.
Systemy monitoringu dla komunalnych oczyszczalni ścieków
Systemy monitoringu dla komunalnych oczyszczalni ścieków
Inteligentny system monitoringu dla oczyszczalni ścieków produkcji Endress+Hauser. Dzięki naszym łatwym w obsłudze, ekonomicznym systemom monitoringu "pod klucz" skuteczniej spełnisz wszystkie limity przewidziane prawem.
Systemy monitoringu wody na wylocie z oczyszczalni dla każdej branży przemysłu
Systemy monitoringu wody na wylocie z oczyszczalni dla każdej branży przemysłu
Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas niezawodnych, gotowych do użytku systemach monitoringu ścieków z funkcją inteligentnej konserwacji, która pomoże Ci w spełnianiu ograniczeń wynikających z przepisów prawa i umów.
Phosphorus removal from wastewater with Liquiline Control
Phosphorus removal from wastewater with Liquiline Control
Discover the Liquiline Control automation solution for reliable phosphorus removal from wastewater, stable processes even during peak loads, and cost savings through optimized use of precipitants.
Systemy monitorowania wody w procesach przemysłowych
Systemy monitorowania wody w procesach przemysłowych
Zapewnij efektywne, zgodne z przepisami i ekonomiczne monitorowanie jakości wody w swoich procesach produkcyjnych dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser "pod klucz".
Nitrogen removal from wastewater with Liquiline Control
Nitrogen removal from wastewater with Liquiline Control
Discover the Liquiline Control automation solution for reliable nitrogen removal from wastewater, stable processes even during peak loads, and cost savings through optimized use of energy.
Monitoring the asset health status in water & wastewater
Monitoring the asset health status in water & wastewater
Explore Endress+Hauser water industry solutions to flexibly and efficiently ensure water safety with verifiable regulatory compliance.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .