Zachowaj limity określone w przepisach korzystając z naszych inteligentnych systemów do monitorowania jakości wody (WQMS)
Produkcja i dystrybucja wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwarza wyjątkowe wyzwania. Szereg parametrów musi być stale, często i dokładnie monitorowanych, aby spełniać coraz bardziej rygorystyczne normy jakościowe. Instalacja i konfiguracja niezbędnego sprzętu może być skomplikowana, czasochłonna i kosztowna. Dysponując najnowocześniejszymi technologiami pomiaru, rozwiązaniami pod klucz oraz specjalistycznym doradztwem, Endress+Hauser oferuje kompleksowe rozwiązania zapewniające efektywną i wiarygodną analizę wody pitnej.
Zmniejsz zużycie wody aż o 80% dzięki naszym najnowszym rozwiązaniom
Dostosowane do specyficznych wymagań użytkownika i szybkie w instalacji nasze rozwiązania do monitorowania obejmują najlepszą w swej klasie aparaturę pomiarową, technologię Memosens i platformę Liquiline umożliwiającą efektywne ekonomicznie pomiary we wszystkich krytycznych punktach kontrolnych. Ich zabudowa wymaga niewielkiej przestrzeni montażowej oraz niewielkiego zużycia wody. Odporność na wpływ wilgoci, możliwość wymiany czujnika na inny, wzorcowany fabrycznie oraz obsługa wielu protokołów komunikacyjnych upraszcza planowanie, integrację, uruchomienie i konserwację punktu pomiarowego.
Kompaktowe panele analityczne umożliwiają wykonywanie wszelkich pomiarów niezbędnych do kontrolowania procesu produkcji wody pitnej - w tym przypadku mętności i skuteczności dezynfekcji
Rozwiązanie do analizy wieloparametrowej ze spektrometrem, czujnikami mętności, pH, tlenu i przewodności do kontroli jakości wody pitnej w Twojej sieci wodociągowej.
Systemy monitorowania jakości wody (WQMS) dla zapewnienia najwyższej jakości wody pitnej dla miast, celów bytowych i dla przemysłu.
W czym możemy pomóc?
Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie w branży wodno-ściekowej, aby dostarczać rozwiązania, które nie tylko zapewniają wiarygodność i łatwość pomiarów jakości wody pitnej, ale także pozwalają spełniać a nawet przekraczać coraz bardziej rygorystyczne wymagania branży.
Nasze rozwiązania pod klucz przyspieszają i zapewniają ekonomiczną efektywność na etapie projektowania i planowania, a obsługa wielu analogowych i cyfrowych protokołów komunikacyjnych oraz systemów IIoT upraszcza integrację z systemami automatyki.
Prosty montaż i uruchomienie punktów pomiarowych: wystarcza jedynie montaż do ściany, podłączenie zasilania, dopływu wody i punkt jest gotowy do pracy.
Panele analityczne dostosowane do potrzeb klienta posiadają oznakowanie CE, co zapewnia zgodność z przepisami lokalnymi.
Dzięki naszej unikalnej technologii Memosens, użytkownik jest powiadamiany, gdy konieczne jest wzorcowanie lub konserwacja, co pozwala na realizację strategii konserwacji prognozowanej zamiast sztywnego jej planowania, co obniża koszty konserwacji. Wzorcowanie czujników może być łatwo wykonywane w warunkach laboratoryjnych.
Skorzystaj ze stałego wsparcia naszych ekspertów przez cały cykl życia zasobu, które w razie potrzeby można rozszerzyć o zdalny monitoring z wykorzystaniem systemów IIoT.
Analytical measurement solution for ideal dosing of chlorine in drinking water plants. Ensure safe disinfection and optimized dosing to guarantee health of the consumers and save costs in operations
Panele analityczne Endress+Hauser zapewniają dokładne i niezawodne pomiary. Są łatwe w obsłudze i charakteryzują się czystym i uporządkowanym wyglądem. Mogę je gorąco polecić innym firmom z branży wodno-ściekowej.
Endress+Hauser jest kompleksowym dostawcą rozwiązań do efektywnej, wiarygodnej analizy wody pitnej. Upraszczamy i rozszerzamy możliwości monitorowania parametrów jakościowych wody pitnej, co umożliwi nie tylko spełnianie, ale i przekraczanie obowiązują...
Endress+Hauser jest kompleksowym dostawcą rozwiązań do efektywnej, wiarygodnej analizy wody pitnej. Upraszczamy i rozszerzamy możliwości monitorowania parametrów jakościowych wody pitnej, co umożliwi nie tylko spełnianie, ale i przekraczanie obowiązujących wymagań.
Kompaktowa armatura przepływowa pozwala do minimum ograniczyć zużycie próbki
Prosta integracja z sieciami komunikacji obiektowej (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, zdalny monitoring poprzez serwer WWW i połączenie z chmurą)
Wbudowana Heartbeat Technology z funkcjami diagnostyki czujników, umożliwiająca konserwację w oparciu o stan czujnika i weryfikację całego punktu pomiarowego w sposób przyjazny dla użytkownika
Rurociągi wykonane z różnych materiałów, w tym m.in. PTFE do zastosowań higienicznych, twardego PCV, czy stali kwasoodpornej
Opcjonalnie: zawory do poboru próbek i automatycznego czyszczenia
Czujnik Oxymax COS22D chroni Twoje produkty, procesy i wyposażenie zakładu przed oddziaływaniem tlenu. Wiarygodny i stabilny pomiar pozwala na lepszą kontrolę i sterowanie procesem.
Memosens CCS51D to nisko obsługowy, cyfrowy czujnik wolnego chloru. Zapewnia stabilny i szybki pomiar w wodzie pitnej, procesowej, basenach i innych zastosowaniach przemysłowych.
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Spójrz na urządzenia Endress+Hauser opracowane specjalnie dla sektora uzdatniania wody. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają pracę w obiekcie wodnym.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
Systemy monitoringu dla komunalnych oczyszczalni ścieków
Systemy monitoringu dla komunalnych oczyszczalni ścieków
Inteligentny system monitoringu dla oczyszczalni ścieków produkcji Endress+Hauser. Dzięki naszym łatwym w obsłudze, ekonomicznym systemom monitoringu "pod klucz" skuteczniej spełnisz wszystkie limity przewidziane prawem.
Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową
Inteligentny system zarządzania siecią wodociągową
To inteligentne rozwiązanie do monitorowania zapewni pełną przejrzystość wszystkich procesów w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dowiedz się, w jaki sposób możesz zaoszczędzić czas, obniżając jednocześnie koszty eksploatacyjne i koszty energii.
Systemy monitoringu wody na wylocie z oczyszczalni dla każdej branży przemysłu
Systemy monitoringu wody na wylocie z oczyszczalni dla każdej branży przemysłu
Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas niezawodnych, gotowych do użytku systemach monitoringu ścieków z funkcją inteligentnej konserwacji, która pomoże Ci w spełnianiu ograniczeń wynikających z przepisów prawa i umów.
Phosphorus removal from wastewater with Liquiline Control
Phosphorus removal from wastewater with Liquiline Control
Discover the Liquiline Control automation solution for reliable phosphorus removal from wastewater, stable processes even during peak loads, and cost savings through optimized use of precipitants.
Systemy monitorowania wody w procesach przemysłowych
Systemy monitorowania wody w procesach przemysłowych
Zapewnij efektywne, zgodne z przepisami i ekonomiczne monitorowanie jakości wody w swoich procesach produkcyjnych dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser "pod klucz".
Nitrogen removal from wastewater with Liquiline Control
Nitrogen removal from wastewater with Liquiline Control
Discover the Liquiline Control automation solution for reliable nitrogen removal from wastewater, stable processes even during peak loads, and cost savings through optimized use of energy.
Monitoring the asset health status in water & wastewater
Monitoring the asset health status in water & wastewater
Explore Endress+Hauser water industry solutions to flexibly and efficiently ensure water safety with verifiable regulatory compliance.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .