The thermocouple (TC) cable probe is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. The probe is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid medium like air, water, oil, etc. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables to detect rapid temperature changes fast and accurate.
The resistance thermometer is specially suited to temperature measurement in machinery, power stations and plants in gaseous or liquid media like air, steam, water and oil.
Korzyści
High flexibility through user-specific insertion lengths and variable process connections
Fast response time
Different types of thermocouples according to DIN EN 60584 and ASTM E230/ANSI MC96.1: type J (Fe-CuNi), type K (NiCr-Ni)
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic Safety (Ex ia) and non-Sparking (Ex nA)
Celem Iplom SpA była optymalizacja procesu rafinacji w celu wydłużenia żywotności katalizatora i zwiększenia bezpieczeństwa w aplikacji hydroodsiarczania (HDS) poprzez precyzyjne profilowanie temperatury 3D.
4-żyłowy wskaźnik procesu z jednostką sterującą jako urządzenie montowane na panelu przednim z maksymalnie dwoma uniwersalnymi wejściami czujników i opcjonalnym certyfikatem SIL
4-żyłowy wskaźnik procesu z jednostką sterującą jako urządzenie montowane na panelu przednim z maksymalnie dwoma uniwersalnymi wejściami czujników i opcjonalnym certyfikatem SIL
4-żyłowy wskaźnik procesu z jednostką sterującą jako urządzenie montowane na panelu przednim z maksymalnie dwoma uniwersalnymi wejściami czujników i opcjonalnym certyfikatem SIL
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .