Przemysłowy Internet Rzeczy - Wiedza oparta na danych
Odblokuj potencjał swego zakładu, korzystając z ekosystemu IIoT Netilion, opartemu na rozwiązaniach w chmurze
Netilion to oparty na chmurze ekosystem IIoT służący do sterowania procesami przemysłowymi, integrujący urządzenia różnych producentów. Wykorzystując rozwiązania cyfrowe, integruje on ze sobą fizyczne składniki zasobów instalacji obiektowej. Dzięki cyfrowym rozwiązaniom systemu Netilion, nasi klienci uzyskują wiedzę wspomagającą i optymalizującą ich procesy, co umożliwia im szybkie podejmowanie decyzji w oparciu o dane – z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Netilion to system skalowalny, obejmujący bogatą gamę rozwiązań cyfrowych i opcji, umożliwiających precyzyjne dostosowanie do potrzeb klienta.
Co to jest Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)? Zalety i korzyści
Przemysłowy Internet Rzeczy(IIoT) to koncepcja wywodząca się z Internetu Rzeczy (IoT), obejmująca technologie do zastosowań przemysłowych. Inteligentne urządzenia i maszyny są połączone między sobą oraz z Internetem. Umożliwia to centralne gromadzenie i przechowywanie danych w chmurze. W oparciu o te dane cyfrowe usługi pozwalają użytkownikowi uzyskiwać ważne informacje i wykorzystywać je do optymalizacji procesów.
Netilion Value
![Usługa IIoT Netilion Value umożliwia dostęp do danych pomiarowych, wysyłanie ostrzeżeń pozwalających eliminować problemy Netilion Value](/__image/a/9515705/k/ab0005af79bb50cd07dee8bf3f03026580c838b5/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/netilion%20value%20image%20icon%20picture%20en%202020-03-20.jpg)
Dostęp do danych pomiarowych z dowolnego miejsca dzięki usłudze cyfrowego monitorowania procesów Netilion Value. Usługa ta jest aktywna także w trakcie pomiarów, umożliwia wysyłanie powiadomień o przekroczeniu wartości granicznych, aby eliminować problemy jeszcze przed ich wystąpieniem.
Netilion Health
![Usługa IIoT Health zwiększa niezawodność instalacji poprzez gromadzenie danych z urządzeń obiektowych Netilion Health](/__image/a/9515751/k/05501027178920453ed5f039a18bbed5c9024e0b/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/netilion%20health%20image%20icon%20picture%20en%202020-03-20.jpg)
Usługa Netilion Health umożliwia zwiększenie niezawodności Twojej instalacji. Pozwala ona na gromadzenie wszelkich danych z urządzeń obiektowych, wyświetlanie komunikatów diagnostycznych, oraz informacji o przyczynach i możliwych działaniach, umożliwiając szybkie i łatwe rozwiązywanie problemów. Dzięki usłudze Netilion Health służba utrzymania ruchu jest w stanie zawsze zapobiec ewentualnym problemom.
Netilion Analytics
![Usługa IIoT Analytics zwiększa przejrzystość danych i pozwala wyeliminować urządzenia przestarzałe Netilion Analytics](/__image/a/9515757/k/614a9945a9245eee81db0e5e74c7194e60a5ddd2/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/netilion%20analytics%20image%20icon%20picture%20en%202020-03-20.jpg)
Usprawnij zarządzanie zasobami za pomocą usługi Netilion Analytics. Ta usługa cyfrowa zwiększa przejrzystość danych i pozwala wyeliminować przestarzałe składniki zasobów poprzez optymalizację i standaryzację urządzeń obiektowych.
Netilion Library
![Usługa IIoT Library zapewnia dostęp do cyfrowej dokumentacji, oszczędność czasu i usprawnia organizację pracy Netilion Library](/__image/a/9515761/k/0905725186ff78daec52beed18b82ddcfc4fc400/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/netilion%20library%20image%20icon%20picture%20en%202020-03-20.jpg)
Dostęp do cyfrowej dokumentacji pozwala zaoszczędzić czas i usprawnić organizację pracy. Netilion Library to usługa zarządzania plikami, porządkująca wszelkiego rodzaju dokumentację techniczną urządzeń obiektowych. Teraz Twoi serwisanci mogą szybciej usuwać usterki lub przygotować się do audytu.
Netilion Inventory
![IIoT Netilion Inventory to usługa cyfrowego zarządzania zapasami Netilion Inventory](/__image/a/9515770/k/1f4eb01d0787611a4a94e2768c4ac16164825308/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/netilion%20inventory%20image%20icon%20picture%20en%202020-05-08.jpg)
Łatwe zarządzanie stanami magazynowymi dzięki usłudze Netilion Inventory. Efektywna kontrola stanu w każdym pojemniku i zbiorniku, umożliwiająca optymalizację stanu zapasów i logistyki.
Netilion Connect
![Usługa IIoT Connect zapewnia pełną integrację z dowolnym systemem za pomocą interfejsu API zgodnego ze standardem REST/JSON Netilion Connect](/__image/a/9541628/k/1baa6b033b1db28349e9e4090c6c2dfbd5f1febb/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Netilion_Connect_Icon.jpg)
Łatwa integracja z dowolnym systemem dzięki usłudze Netilion Connect. Interfejs API zgodny ze standardem REST/JSON oraz wbudowany serwer OPC umożliwia pełną integrację wszystkich danych z systemu Netilion z dowolną platformą.
Urządzenia Netilion-ready (przystosowane do połączenia z systemem Netilion)
Urządzenie brzegowe FieldEdge SGC200
Urządzenie brzegowe FieldEdge SGC500
Korzyści
Ekosystem integrujący urządzenia wielu marek – przejrzysty obraz całego zakładu, niezależnie od typu i producenta urządzenia
Bezpieczeństwo i prywatność — ekosystem spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa platform chmurowych, jest bezpiecznym miejscem przechowywania danych >> Więcej informacji
Łatwy w użyciu – Prosty w uruchomieniu i wygodny w codziennym użyciu. Dostęp do wszystkich danych wymaga jedynie kilku prostych kroków
Pełna integracja danych z istniejącymi systemami z wykorzystaniem otwartych standardów integracji, np. REST/JSON API oraz OPC UA