Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Wiedzę tę i inne informacje uzyskasz, pobierając dane za pomocą systemu

Przemysłowy Internet Rzeczy - Wiedza oparta na danych

Odblokuj potencjał swego zakładu, korzystając z ekosystemu IIoT Netilion, opartemu na rozwiązaniach w chmurze

Netilion to oparty na chmurze ekosystem IIoT służący do sterowania procesami przemysłowymi, integrujący urządzenia różnych producentów. Wykorzystując rozwiązania cyfrowe, integruje on ze sobą fizyczne składniki zasobów instalacji obiektowej. Dzięki cyfrowym rozwiązaniom systemu Netilion, nasi klienci uzyskują wiedzę wspomagającą i optymalizującą ich procesy, co umożliwia im szybkie podejmowanie decyzji w oparciu o dane – z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Netilion to system skalowalny, obejmujący bogatą gamę rozwiązań cyfrowych i opcji, umożliwiających precyzyjne dostosowanie do potrzeb klienta.

Korzystanie z systemu Netilion podczas przerw: Dostęp do danych procesowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie

Przykład pracy zespołu korzystającego z ekosystemu Netilion do podejmowania decyzji w oparciu o dane

Korzystaj z ekosystemu Netilion podczas spaceru: Planuj z wyprzedzeniem, korzystając z otrzymanych prognoz

Biuro w domu: ekosystem Netilion wraz z Google Home

Co to jest Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)? Zalety i korzyści

Przemysłowy Internet Rzeczy(IIoT) to koncepcja wywodząca się z Internetu Rzeczy (IoT), obejmująca technologie do zastosowań przemysłowych. Inteligentne urządzenia i maszyny są połączone między sobą oraz z Internetem. Umożliwia to centralne gromadzenie i przechowywanie danych w chmurze. W oparciu o te dane cyfrowe usługi pozwalają użytkownikowi uzyskiwać ważne informacje i wykorzystywać je do optymalizacji procesów.

Netilion Value 

Netilion Value ©Endress+Hauser

Dostęp do danych pomiarowych z dowolnego miejsca dzięki usłudze cyfrowego monitorowania procesów Netilion Value. Usługa ta jest aktywna także w trakcie pomiarów, umożliwia wysyłanie powiadomień o przekroczeniu wartości granicznych, aby eliminować problemy jeszcze przed ich wystąpieniem.

Więcej informacji, wypróbuj za darmo

Netilion Health

Netilion Health ©Endress+Hauser

Usługa Netilion Health umożliwia zwiększenie niezawodności Twojej instalacji. Pozwala ona na gromadzenie wszelkich danych z urządzeń obiektowych, wyświetlanie komunikatów diagnostycznych, oraz informacji o przyczynach i możliwych działaniach, umożliwiając szybkie i łatwe rozwiązywanie problemów. Dzięki usłudze Netilion Health służba utrzymania ruchu jest w stanie zawsze zapobiec ewentualnym problemom.

Więcej informacji, wypróbuj za darmo

Netilion Analytics 

Netilion Analytics ©Endress+Hauser

Usprawnij zarządzanie zasobami za pomocą usługi Netilion Analytics. Ta usługa cyfrowa zwiększa przejrzystość danych i pozwala wyeliminować przestarzałe składniki zasobów poprzez optymalizację i standaryzację urządzeń obiektowych.

Więcej informacji, wypróbuj za darmo

Netilion Library

Netilion Library ©Endress+Hauser

Dostęp do cyfrowej dokumentacji pozwala zaoszczędzić czas i usprawnić organizację pracy. Netilion Library to usługa zarządzania plikami, porządkująca wszelkiego rodzaju dokumentację techniczną urządzeń obiektowych. Teraz Twoi serwisanci mogą szybciej usuwać usterki lub przygotować się do audytu.

Więcej informacji, wypróbuj za darmo

Netilion Inventory

Netilion Inventory ©Endress+Hauser

Łatwe zarządzanie stanami magazynowymi dzięki usłudze Netilion Inventory. Efektywna kontrola stanu w każdym pojemniku i zbiorniku, umożliwiająca optymalizację stanu zapasów i logistyki.

Więcej informacji, wypróbuj za darmo

Netilion Connect

Netilion Connect ©Endress+Hauser

Łatwa integracja z dowolnym systemem dzięki usłudze Netilion Connect. Interfejs API zgodny ze standardem REST/JSON oraz wbudowany serwer OPC umożliwia pełną integrację wszystkich danych z systemu Netilion z dowolną platformą.

Więcej informacji, wypróbuj za darmo

Urządzenia Netilion-ready (przystosowane do połączenia z systemem Netilion)

Korzyści

  • Ekosystem integrujący urządzenia wielu marek – przejrzysty obraz całego zakładu, niezależnie od typu i producenta urządzenia

  • Bezpieczeństwo i prywatność — ekosystem spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa platform chmurowych, jest bezpiecznym miejscem przechowywania danych >> Więcej informacji

  • Łatwy w użyciu – Prosty w uruchomieniu i wygodny w codziennym użyciu. Dostęp do wszystkich danych wymaga jedynie kilku prostych kroków

  • Pełna integracja danych z istniejącymi systemami z wykorzystaniem otwartych standardów integracji, np. REST/JSON API oraz OPC UA

  • >> Netilion - Zarejestruj się i wypróbuj za darmo