Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomiar poziomu za pomocą ciśnienia

Ciągły pomiar poziomu za pomocą przetwornika różnicy ciśnień

Pomiar poziomu za pomocą ciśnienia
8 Produkty
Filtr X icon

Wytyczne dotyczące stopniowego wycofywania

Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.

Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).

Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.

Stan produktu

Kod produktu PMD55
Nazwa Pomiar różnicy ciśnień Deltabar PMD55
Stan produktu In phase out
Data wycofania 12/2024
Wstrzymanie zamówień 6/2027
Zapasowy czujnik do not applicable
Kalibracja do not applicable
Dostępność części zamiennych 7/2030
Napraw do 7/2030
Nowa alternatywa PMD55B
Porady konserwacyjne

Wytyczne dotyczące stopniowego wycofywania

Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.

Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).

Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.

Stan produktu

Kod produktu PMD75
Nazwa Pomiar różnicy ciśnień Deltabar PMD75
Stan produktu In phase out
Data wycofania 12/2024
Wstrzymanie zamówień 6/2027
Zapasowy czujnik do not applicable
Kalibracja do not applicable
Dostępność części zamiennych 7/2030
Napraw do 7/2030
Nowa alternatywa PMD75B
Porady konserwacyjne

Pomiar poziomu za pomocą ciśnienia

Użyj naszej wyszukiwarki produktów, aby wyszukać odpowiednie urządzenia pomiarowe, oprogramowanie lub komponenty systemu. Narzędzie Applicator pomaga Ci dokonać indywidualnego wyboru produktu zgodnie z Twoim zastosowaniem.

Pomiar poziomu za pomocą ciśnienia

Sprawdzone w szerokim zakresie zastosowań w licznych branżach: przetworniki różnicy ciśnień oferują możliwość ciągłego pomiaru poziomu, a także pomiaru objętości i masy w cieczach. Nadają się do wszystkich typów mediów, zarówno w standardowych zastosowaniach, jak i w zastosowaniach z wysokim ciśnieniem procesowym i temperaturą.

Zasada pomiaru ciśnienia

W przypadku pomiaru ciśnienia różnicowego w zastosowaniach poziomu napełnienia moduł czujnika mierzy ciśnienie hydrostatyczne, które wzrasta lub maleje w zależności od poziomu napełnienia ze względu na grawitację. Drugi moduł czujnika mierzy ciśnienie głowicy. Poziom jest obliczany w przetworniku na podstawie tych wartości cyfrowych.

Korzyści

  • Uniwersalne przetworniki różnicy ciśnień do zastosowań w przepływie, poziomie i filtrach
  • Możliwe są temperatury procesowe od -70 do +400 °C z separatorami membranowymi
  • Poprawa dostępności procesu i minimalizacja ryzyka bezpieczeństwa dzięki elektronicznemu systemowi różnicy ciśnień