Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
  • Historia

Pomiar poziomu za pomocą ciśnienia

Ciągły pomiar poziomu za pomocą przetwornika różnicy ciśnień

Pomiar poziomu za pomocą ciśnienia
8 Produkty
Filtr X icon

Wytyczne dotyczące stopniowego wycofywania

Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.

Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).

Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.

Stan produktu

Kod produktu PMD55
Nazwa Pomiar różnicy ciśnień Deltabar PMD55
Stan produktu In phase out
Data wycofania 12/2024
Wstrzymanie zamówień 6/2027
Zapasowy czujnik do not applicable
Kalibracja do not applicable
Dostępność części zamiennych 7/2030
Napraw do 7/2030
Nowa alternatywa PMD55B
Porady konserwacyjne

Wytyczne dotyczące stopniowego wycofywania

Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.

Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).

Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.

Stan produktu

Kod produktu PMD75
Nazwa Pomiar różnicy ciśnień Deltabar PMD75
Stan produktu In phase out
Data wycofania 12/2024
Wstrzymanie zamówień 6/2027
Zapasowy czujnik do not applicable
Kalibracja do not applicable
Dostępność części zamiennych 7/2030
Napraw do 7/2030
Nowa alternatywa PMD75B
Porady konserwacyjne

Wyświetlono 6 z 8 produktów

Pomiar poziomu za pomocą ciśnienia

Użyj naszej wyszukiwarki produktów, aby wyszukać odpowiednie urządzenia pomiarowe, oprogramowanie lub komponenty systemu. Narzędzie Applicator pomaga Ci dokonać indywidualnego wyboru produktu zgodnie z Twoim zastosowaniem.

Pomiar poziomu za pomocą ciśnienia

Sprawdzone w szerokim zakresie zastosowań w licznych branżach: przetworniki różnicy ciśnień oferują możliwość ciągłego pomiaru poziomu, a także pomiaru objętości i masy w cieczach. Nadają się do wszystkich typów mediów, zarówno w standardowych zastosowaniach, jak i w zastosowaniach z wysokim ciśnieniem procesowym i temperaturą.

Zasada pomiaru ciśnienia

W przypadku pomiaru ciśnienia różnicowego w zastosowaniach poziomu napełnienia moduł czujnika mierzy ciśnienie hydrostatyczne, które wzrasta lub maleje w zależności od poziomu napełnienia ze względu na grawitację. Drugi moduł czujnika mierzy ciśnienie głowicy. Poziom jest obliczany w przetworniku na podstawie tych wartości cyfrowych.

Korzyści

  • Uniwersalne przetworniki różnicy ciśnień do zastosowań w przepływie, poziomie i filtrach
  • Możliwe są temperatury procesowe od -70 do +400 °C z separatorami membranowymi
  • Poprawa dostępności procesu i minimalizacja ryzyka bezpieczeństwa dzięki elektronicznemu systemowi różnicy ciśnień