Termometry higieniczne
Nasze przyrządy do pomiaru temperatury i akcesoria w wykonaniu higienicznym oferują najwyższą wydajność pomiarową i spełniają surowe wymagania regulowanego przemysłu spożywczego, napojów i nauk przyrodniczych. Od uniwersalnych urządzeń kompaktowych po zaawansowane zespoły modułowe - nasza bogata oferta termometrów jest dostępna z szeroką gamą standardowych przyłączy procesowych, inteligentnych przetworników temperatury, osłon termometrycznych oraz odpowiednich międzynarodowych certyfikatów i dopuszczeń.
Nasza szeroka gama znormalizowanych kompaktowych i modułowych termometrów sanitarnych zapewnia:
- Kompaktową lub modułową konstrukcję termometru
- Higieniczne przyłącza procesowe – zaciski, metalowe systemy uszczelniające, adaptery do spawania, Varivent, złączki zaciskowe
- Różnorodność konstrukcji czujników RTD – podstawowych lub o wysokiej wydajności
- Termometry z osłoną termometryczną – łatwa i bezpieczna wymiana / ponowna kalibracja
- Termometry bez osłony termometrycznej – bezpośredni kontakt z medium: najszybsze czasy reakcji i najwyższa dokładność
- Termometry z przetwornikiem lub bez
- Termometry z wyświetlaczem lub bez
- Higieniczne osłony termometryczne – w tym osłony termometryczne trójnikowe i kolankowe
Termometry higieniczne modułowe
Nasza rodzina iTHERM ModuLine to najnowsza generacja modułowych termometrów do zastosowań przemysłowych i higienicznych. Dzięki przystępnej liczbie produktów możemy sprostać niemal każdemu procesowi i wymaganiom klienta. Innowacyjne technologie zapewniają wartości dodane, takie jak zwiększona wydajność procesu lub bezpieczeństwo zakładu i produktu. Przykłady obejmują iTHERM QuickSens i iTHERM QuickNeck. Certyfikacje zgodne z międzynarodowymi normami uzupełniają ofertę.
Zalety:
- Modułowa konstrukcja: elastyczny wybór produktów i najlepsze rozwiązanie dla każdego zastosowania
- Ponad 50 higienicznych przyłączy procesowych dostępnych w standardzie
- Wybór protokołów komunikacyjnych odpowiednich do każdego typu integracji, np. 4 do 20 mA, HART®, IO-Link
- iTHERM QuickSens: najszybsze czasy reakcji dla optymalnej kontroli procesu, t90: 1,5 s
- iTHERM QuickNeck: dzielona szyjka z szybkim zwalnianiem umożliwia beznarzędziowe i łatwe wyjmowanie wkładki pomiarowej w celu ponownej kalibracji
- Globalne certyfikaty i zatwierdzenia, np. ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; standardy higienicznej konstrukcji zgodnie z 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), certyfikatem przydatności TSE
Modułowy, dokładny i szybki pomiar temperatury - iTHERM TM411 / TM412
iTHERM ModuLine
Termometry modułowe do zastosowań higienicznych i aseptycznych
iTHERM QuickNeck
Dzielona szyjka z szybkim zwalnianiem dla łatwej i bezpiecznej ponownej kalibracji
iTHERM TM411 / TM412 z opcjonalnym wyświetlaczem cyfrowym TID10

Modułowy, dokładny i szybki pomiar temperatury - iTHERM TM411 / TM412
.jpg)
iTHERM ModuLine
Termometry modułowe do zastosowań higienicznych i aseptycznych

iTHERM QuickNeck
Dzielona szyjka z szybkim zwalnianiem dla łatwej i bezpiecznej ponownej kalibracji

iTHERM TM411 / TM412 z opcjonalnym wyświetlaczem cyfrowym TID10
Kompaktowe termometry higieniczne
Nasza rodzina iTHERM CompactLine została starannie zaprojektowana, aby uniknąć niepotrzebnej złożoności i osiągnąć zrównoważony stosunek ceny do wydajności. Gotowe do użycia i wszechstronne, te urządzenia są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań w naukach przyrodniczych, przemyśle spożywczym i napojowym oraz w przemyśle przetwórczym. Dzięki iTHERM TrustSens firma Endress+Hauser opracowała pierwszą na świecie technologię samokalibrujących się czujników temperatury, specjalnie zaprojektowaną do zastosowań higienicznych, które wymagają ścisłej zgodności z przepisami FDA i GMP.
Zalety
- Kompaktowa konstrukcja: zintegrowany przetwornik, niewielkie rozmiary i opłacalność
- Ponad 50 higienicznych przyłączy procesowych dostępnych w standardzie
- Wybór protokołów komunikacyjnych odpowiednich do każdego typu integracji, np. 4 do 20 mA, HART®, IO-Link
- Światowe certyfikaty i zatwierdzenia, np. ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z ATEX/IECEx, CSA, standardy higienicznego projektowania zgodnie z 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, materiały do kontaktu z żywnością (FCM), certyfikat przydatności TSE
iTHERM CompactLine TM311 – kompaktowy, precyzyjny i wszechstronny
iTHERM CompactLine TM311 — idealny do krytycznych zastosowań higienicznych w naukach przyrodniczych oraz przemyśle spożywczym i napojowym
iTHERM TrustSens TM371 / TM372 z samokalibrującym czujnikiem Pt100
iTHERM QuickNeck
Dzielona szyjka z szybkim zwalnianiem dla łatwej i bezpiecznej ponownej kalibracji
iTHERM TrustSens
Wykorzystanie temperatury Curie

iTHERM CompactLine TM311 – kompaktowy, precyzyjny i wszechstronny

iTHERM CompactLine TM311 — idealny do krytycznych zastosowań higienicznych w naukach przyrodniczych oraz przemyśle spożywczym i napojowym

iTHERM TrustSens TM371 / TM372 z samokalibrującym czujnikiem Pt100

iTHERM QuickNeck
Dzielona szyjka z szybkim zwalnianiem dla łatwej i bezpiecznej ponownej kalibracji
iTHERM TrustSens
Wykorzystanie temperatury Curie
Termoizolacyjne tuleje trójnikowe i kolankowe
Nasze higieniczne studzienki termometryczne Endress+Hauser są zaprojektowane bez spoin ani martwych odnóg, dzięki czemu są łatwe do czyszczenia i idealne do zastosowań higienicznych i aseptycznych. Są one spawane do rurociągów procesowych, nie można ich rozmontować i są frezowane z jednego kawałka stali nierdzewnej. Nawet przy bardzo krótkich długościach zanurzenia, te studzienki termometryczne są idealne do stosowania w higienicznych lub aseptycznych rurach, naczyniach lub zbiornikach.
iTHERM CompactLine TM311 z zamontowaną osłoną termometryczną kolankową TT411
Trójnik termometryczny
Prosty odcinek rury połączony z osłoną termometryczną, przy czym osłona termometryczna wystaje do odcinka rury pod kątem 90°
Osłona termometryczna kolankowa
Kolanko rurowe i osłona termometryczna, przy czym osłona termometryczna wystaje prosto z jednej strony łuku rurowego.

iTHERM CompactLine TM311 z zamontowaną osłoną termometryczną kolankową TT411

Trójnik termometryczny
Prosty odcinek rury połączony z osłoną termometryczną, przy czym osłona termometryczna wystaje do odcinka rury pod kątem 90°

Osłona termometryczna kolankowa
Kolanko rurowe i osłona termometryczna, przy czym osłona termometryczna wystaje prosto z jednej strony łuku rurowego.