Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Termometry higieniczne

Czujniki temperatury w wykonaniu higienicznym do zastosowań w procesach sterylnych w branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, spożywczej i produkcji napojów

Termometry do zastosowań higienicznych
11 Produkty
Filtr X icon

Termometry higieniczne

Dzięki naszej wyszukiwarce produktów możesz wyszukać odpowiedni przyrząd pomiarowy, oprogramowanie lub komponenty systemów AKPiA na podstawie cech produktu. Narzędzie Applicator służy do doboru konkretnego przyrządu na podstawie parametrów aplikacji pomiarowej.

Termometry higieniczne

Nasze przyrządy do pomiaru temperatury i akcesoria w wykonaniu higienicznym oferują najwyższą wydajność pomiarową i spełniają surowe wymagania regulowanego przemysłu spożywczego, napojów i nauk przyrodniczych. Od uniwersalnych urządzeń kompaktowych po zaawansowane zespoły modułowe - nasza bogata oferta termometrów jest dostępna z szeroką gamą standardowych przyłączy procesowych, inteligentnych przetworników temperatury, osłon termometrycznych oraz odpowiednich międzynarodowych certyfikatów i dopuszczeń.

Nasza szeroka gama znormalizowanych kompaktowych i modułowych termometrów sanitarnych zapewnia:

  • Kompaktową lub modułową konstrukcję termometru
  • Higieniczne przyłącza procesowe – zaciski, metalowe systemy uszczelniające, adaptery do spawania, Varivent, złączki zaciskowe
  • Różnorodność konstrukcji czujników RTD – podstawowych lub o wysokiej wydajności
  • Termometry z osłoną termometryczną – łatwa i bezpieczna wymiana / ponowna kalibracja
  • Termometry bez osłony termometrycznej – bezpośredni kontakt z medium: najszybsze czasy reakcji i najwyższa dokładność
  • Termometry z przetwornikiem lub bez
  • Termometry z wyświetlaczem lub bez
  • Higieniczne osłony termometryczne – w tym osłony termometryczne trójnikowe i kolankowe

Termometry higieniczne modułowe

Nasza rodzina iTHERM ModuLine to najnowsza generacja modułowych termometrów do zastosowań przemysłowych i higienicznych. Dzięki przystępnej liczbie produktów możemy sprostać niemal każdemu procesowi i wymaganiom klienta. Innowacyjne technologie zapewniają wartości dodane, takie jak zwiększona wydajność procesu lub bezpieczeństwo zakładu i produktu. Przykłady obejmują iTHERM QuickSens i iTHERM QuickNeck. Certyfikacje zgodne z międzynarodowymi normami uzupełniają ofertę.

Zalety:

  • Modułowa konstrukcja: elastyczny wybór produktów i najlepsze rozwiązanie dla każdego zastosowania
  • Ponad 50 higienicznych przyłączy procesowych dostępnych w standardzie
  • Wybór protokołów komunikacyjnych odpowiednich do każdego typu integracji, np. 4 do 20 mA, HART®, IO-Link
  • iTHERM QuickSens: najszybsze czasy reakcji dla optymalnej kontroli procesu, t90: 1,5 s
  • iTHERM QuickNeck: dzielona szyjka z szybkim zwalnianiem umożliwia beznarzędziowe i łatwe wyjmowanie wkładki pomiarowej w celu ponownej kalibracji
  • Globalne certyfikaty i zatwierdzenia, np. ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; standardy higienicznej konstrukcji zgodnie z 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), certyfikatem przydatności TSE

Kompaktowe termometry higieniczne

Nasza rodzina iTHERM CompactLine została starannie zaprojektowana, aby uniknąć niepotrzebnej złożoności i osiągnąć zrównoważony stosunek ceny do wydajności. Gotowe do użycia i wszechstronne, te urządzenia są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań w naukach przyrodniczych, przemyśle spożywczym i napojowym oraz w przemyśle przetwórczym. Dzięki iTHERM TrustSens firma Endress+Hauser opracowała pierwszą na świecie technologię samokalibrujących się czujników temperatury, specjalnie zaprojektowaną do zastosowań higienicznych, które wymagają ścisłej zgodności z przepisami FDA i GMP.

Zalety

  • Kompaktowa konstrukcja: zintegrowany przetwornik, niewielkie rozmiary i opłacalność
  • Ponad 50 higienicznych przyłączy procesowych dostępnych w standardzie
  • Wybór protokołów komunikacyjnych odpowiednich do każdego typu integracji, np. 4 do 20 mA, HART®, IO-Link
  • Światowe certyfikaty i zatwierdzenia, np. ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z ATEX/IECEx, CSA, standardy higienicznego projektowania zgodnie z 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, materiały do ​​kontaktu z żywnością (FCM), certyfikat przydatności TSE

Termoizolacyjne tuleje trójnikowe i kolankowe

Nasze higieniczne studzienki termometryczne Endress+Hauser są zaprojektowane bez spoin ani martwych odnóg, dzięki czemu są łatwe do czyszczenia i idealne do zastosowań higienicznych i aseptycznych. Są one spawane do rurociągów procesowych, nie można ich rozmontować i są frezowane z jednego kawałka stali nierdzewnej. Nawet przy bardzo krótkich długościach zanurzenia, te studzienki termometryczne są idealne do stosowania w higienicznych lub aseptycznych rurach, naczyniach lub zbiornikach.