
Ten produkt jest niedostępny na polskim rynku
W przypadku pytań prosimy o kontakt z partnerem handlowym Endress+Hauser.
Kluczowe parametry
-
Czas odpowiedzi
t50 = 2,5 s
t90 =9,5s -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Zakres temperatur pracy
PT 100:
-40 °C …160 °C (-40 °F …320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 28'' (711 mm)
others on request
Zastosowanie
Kompaktowy termometr do zastosowań higienicznych i aseptycznych
iTHERM TrustSens to termometr higieniczny przeznaczony dla użytkowników w branżach spożywczej, farmaceutycznej i biotechnologicznej, którzy dążą do pełnej zgodności z regulacjami FDA i GMP. iTHERM TrustSens zapewnia pełną zgodność i wyróżnia się funkcją samokalibracji wykonywanej automatycznie podczas sterylizacji parą (SIP). Dzięki temu zyskujesz maksymalne bezpieczeństwo produktu i wydajność instalacji bez dodatkowych kosztów i zaangażowania obsługi.
Przeznaczony do zastosowań higienicznych i aseptycznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i biotechnologicznym
Zakres pomiarowy: od -40 do +190°C
Zakres ciśnienia: do 50 barów
Stopień ochrony IP65/67 lub IP69
Komunikacja: sygnał prądowy 4–20 mA, protokół cyfrowy HART®
Korzyści
Ograniczenie ryzyka i kosztów dzięki samokalibracji i Heartbeat Technology
Dyspozycyjność instalacji dzięki automatycznej i całkowicie identyfikowalnej samokalibracji w procesie
Automatyczna dokumentacja kalibracji, pamięć dla 350 wzorcowań. Certyfikat kalibracji gotowy do druku – spełnia wymogi audytorów
Zautomatyzowane sprawdzanie pętli od 4 do 20 mA w celu zaoszczędzenia czasu i zwiększenia bezpieczeństwa w procesie
Natychmiastowe wykrycie niezgodności
Międzynarodowe certyfikaty i dopuszczenia: – EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE CRN, CSA Ogólnego przeznaczenia, Ochrona przeciwwybuchowa, m.in. ATEX/IECEx
Najwyższa dokładność pomiaru dzięki dopasowaniu czujnika do przetwornika
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Karta katalogowa iTHERM TrustSens TM371, TM372
Termometr kompaktowy do zastosowań higienicznych i aseptycznych
Protokół HART®EN PL 31/10/202214/02/202216/06/202114/01/202101/08/2018Język:
Polski
Wersja:
20/09/2017
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
TI01292TPL_0117.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
iTHERM TrustSens TM372
Compact thermometer in US style for hygienic and aseptic applications
HART communicationEN PL 31/10/202214/02/2022Język:
Angielski
Wersja:
31/10/2022
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
TI01612TEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Monitorowanie kalibracji termometrów iTHERM TrustSens
Rejestrator Memograph M RSG45 połączony z termometrem iTHERM TrustSens
TM37x i oprogramowaniem Field Data Manager (FDM)EN PL 15/12/202230/11/2018Język:
Polski
Wersja:
15/12/2022
Rozmiar pliku:
2.7 MB
Nazwa pliku:
BA01887RPL_0222-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
iTHERM TrustSens TM372
Compact thermometer in US style with self-calibration
HART communicationEN PL 31/10/202231/03/2022Język:
Angielski
Wersja:
31/10/2022
Rozmiar pliku:
4 MB
Nazwa pliku:
BA02224TEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Instrukcja obsługi iTHERM TrustSens TM371, TM372
Termometr kompaktowy z funkcją samokalibracji
Obowiązuje od wersji 01.00 (wersja przyrządu)EN PL 31/10/202231/03/202220/01/202121/08/201827/02/2018Język:
Polski
Wersja:
20/09/2017
Rozmiar pliku:
3.2 MB
Nazwa pliku:
BA01581TPL_0117.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
iTHERM TrustSens TM372
Termometro compatto in "US style" con autotaratura
Comunicazione HARTJęzyk:
Włoski
Wersja:
31/03/2022
Rozmiar pliku:
4 MB
Nazwa pliku:
BA02224TIT_0122-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
iTHERM TrustSens TM372
Termometr kompaktowy z funkcją samokalibracji
Komunikacja HART®EN PL 19/01/202331/03/2022Język:
Polski
Wersja:
31/03/2022
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
KA01563TPL_0122-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA iTHERM TrustSens TM371
Termometr kompaktowy z funkcją samokalibracji
Komunikacja HART®EN PL 19/01/202331/03/202220/01/202123/02/201820/09/2017Język:
Polski
Wersja:
19/01/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
KA01272TPL_0523-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
CSA Control drawing
CSA Control drawing
Język:
Angielski
Wersja:
13/05/2022
Rozmiar pliku:
326.3 KB
Nazwa pliku:
XA02869T09_EN.pdf
-