
Ten produkt jest niedostępny na polskim rynku
W przypadku pytań prosimy o kontakt z partnerem handlowym Endress+Hauser.
Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class B acc. to IEC 60751
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Czas odpowiedzi
depending on configuration
iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s
iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Zakres temperatur pracy
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
iTHERM QuickSens:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
48"
Zastosowanie
Został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom branży spożywczej i farmaceutycznej oraz spełniać najwyższe wymagania jakościowe. Oferuje wiele modyfikacji w przejrzyście podzielonych kategoriach konfiguracji standardowego produktu. W rezultacie łatwy i szybki dobór konfiguracji pozwala obniżyć koszty urządzenia. Konfiguracja produktu umożliwia wybór wielu innowacji technicznych np.: czujniki iTHERM QuickSens, StrongSens lub szyjka QuickNeck. Dzięki tym innowacjom uzyskuje się znaczącą obniżkę kosztów eksploatacji oraz wyższą jakość produktów, wydajność produkcji i bezpieczeństwo.
Przeznaczony do zastosowań higienicznych i aseptycznych w branży spożywczej, farmaceutycznej i biotechnologii
Zakres pomiarowy: –200...+600 °C
Zakres ciśnień: do 40 bar
Stopień ochrony: do IP69
Korzyści
Przyjazny i trwały od konfiguracji do eksploatacji.
Wkłady iTHERM: unikatowa w skali światowej, w pełni zautomatyzowana technologia produkcji. Pełna identyfikowalność i stabilnie wysoka jakość produkcji, zapewniająca wysoką wiarygodność pomiaru.
iTHERM QuickSens: najkrótsze czasy odpowiedzi (t90: 1.5 s) zapewniające optymalną kontrolę nad procesem technologicznym
iTHERM StrongSens: wyjątkowa odporność na drgania (60 g) zapewniająca najwyższą bezawaryjność i bezpieczeństwo instalacji
iTHERM QuickNeck – szybsze i łatwiejsze wzorcowanie termometru bez użycia jakichkolwiek narzędzi monterskich
iTHERM TA30R: głowica zaciskowa ze stali k.o. 316L ułatwiająca dostęp do zacisków, niższe koszty instalacji i eksploatacji, najwyższy stopień ochrony IP69
Certyfikaty międzynarodowe: ochrona przeciwwybuchowa zg. z ATEX/IECEx/FM/CSA, atesty higieniczne wg 3-A ®, EHEDG, ASME BPE, FDA, certyfikat przydatności pod względem TSE
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM ModuLine TM412
Trend-setting, modular resistance thermometer with spring loaded insert
for hygienic and aseptic applicationsEN PL 10/04/202401/08/202214/01/202131/10/201831/05/2018Język:
Angielski
Wersja:
10/04/2024
Rozmiar pliku:
2.8 MB
Nazwa pliku:
TI01348TEN_0624-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Termometry modułowe w wersji higienicznej
Uniwersalne termometry modułowe z wkładem RTD do aplikacji higienicznych
EN PL 20/01/2020Język:
Polski
Wersja:
20/01/2020
Rozmiar pliku:
604.7 KB
Nazwa pliku:
BA02023TPL_0120.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Installation Instructions iTHERM TM402, TM412
Imperial hygienic RTD thermometer
Język:
Angielski
Wersja:
04/07/2017
Rozmiar pliku:
821.1 KB
Nazwa pliku:
EA01221T09EN_0117.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTHERM TM411
Modular RTD assemblies for hygienic applications
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN PL 10/07/202429/10/2021Język:
Angielski
Wersja:
10/07/2024
Rozmiar pliku:
434.8 KB
Nazwa pliku:
XA02760TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN PL 30/08/202315/05/202331/07/2020Język:
Angielski
Wersja:
30/08/2023
Rozmiar pliku:
474.5 KB
Nazwa pliku:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Wkłady RTD/TC i termometry przewodowe
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN PL 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Język:
Polski
Wersja:
30/03/2023
Rozmiar pliku:
456.5 KB
Nazwa pliku:
XA00100RPL_1823-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
TM411, TM412
Control Drawing
FM IS, NIEN PL 15/06/201801/12/2014Język:
Angielski
Wersja:
15/06/2018
Rozmiar pliku:
79.3 KB
Nazwa pliku:
XA01150TEN_0218.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTHERM TM411, iTHERM TM412
Termometry modułowe z czujnikiem rezystancyjnym (RTD) do zastosowań
higienicznych
ATEX, IECEx:
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/DbEN PL 25/01/202416/05/202230/07/202007/05/201808/11/2012Język:
Polski
Wersja:
25/01/2024
Rozmiar pliku:
427.1 KB
Nazwa pliku:
XA01023TPL_0524-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN PL 31/07/2020Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2020
Rozmiar pliku:
173.5 KB
Nazwa pliku:
XA02111TEN_0120.pdf
-