Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Absolute and gauge pressure measurement

Pressure transducers for continuous measurement or pressure switches in liquids

Absolute and gauge pressure measurement
20 Produkty
Filtr X icon

Wytyczne dotyczące stopniowego wycofywania

Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.

Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).

Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.

Stan produktu

Kod produktu PMC51
Nazwa Ciśnienie absolutne i względne Cerabar PMC51
Stan produktu In phase out
Data wycofania 12/2024
Wstrzymanie zamówień 6/2027
Zapasowy czujnik do not applicable
Kalibracja do not applicable
Dostępność części zamiennych 7/2030
Napraw do 7/2030
Nowa alternatywa PMC51B
Porady konserwacyjne

Wytyczne dotyczące stopniowego wycofywania

Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.

Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).

Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.

Stan produktu

Kod produktu PMC71
Nazwa Ciśnienie absolutne i względne Cerabar PMC71
Stan produktu In phase out
Data wycofania 12/2024
Wstrzymanie zamówień 6/2027
Zapasowy czujnik do not applicable
Kalibracja do not applicable
Dostępność części zamiennych 7/2030
Napraw do 7/2030
Nowa alternatywa PMC71B
Porady konserwacyjne

Wytyczne dotyczące stopniowego wycofywania

Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.

Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).

Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.

Stan produktu

Kod produktu PMP51
Nazwa Ciśnienie absolutne i względne Cerabar PMP51
Stan produktu In phase out
Data wycofania 12/2024
Wstrzymanie zamówień 6/2027
Zapasowy czujnik do not applicable
Kalibracja do not applicable
Dostępność części zamiennych 7/2030
Napraw do 7/2030
Nowa alternatywa PMP51B, PMP43
Porady konserwacyjne

Wytyczne dotyczące stopniowego wycofywania

Endress+Hauser zobowiązuje się do długoterminowego wsparcia wszystkich naszych produktów.

Oferujemy wsparcie i serwis naszych produktów przez okres dziesięciu lat po powiadomieniu o wycofaniu produktu (do momentu gdy nie będą dostępne już części zamienne).

Zastrzegamy sobie jednak prawo do oferowania alternatywnych rozwiązań, w tym produktów zastępczych, jeśli uznane zostaną za bardziej odpowiednie.

Stan produktu

Kod produktu PMP55
Nazwa Ciśnienie absolutne i względne Cerabar PMP55
Stan produktu In phase out
Data wycofania 12/2024
Wstrzymanie zamówień 6/2027
Zapasowy czujnik do not applicable
Kalibracja do not applicable
Dostępność części zamiennych 7/2030
Napraw do 7/2030
Nowa alternatywa PMP43
Porady konserwacyjne

Absolute and gauge pressure measurement

Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.

About absolute and gauge pressure measurement

Absolute and gauge pressure continuous measurement or pressure switches provide the safe measurement of liquids and gases in various applications. Cerabar sensors and Ceraphant switches monitor reliably the level in food applications. The devices have various hygienic approvals. Also in the process industry with SIL and explosion protection certificates there is reliable measurement guaranteed. Check out the broad range of Cerabar and Ceraphant devices and click on the button below.

Absolute and gauge pressure measurement with ceramic or silicon cell or diaphragm seal offer the perfect fit for various applications in the process and hygienic industries. With the right sensor technology and fit for purpose devices Endress+Hauser offers pressure transducers with quick setup or even just plug & play which allows simple commissioning, reduces costs and saves time - be it a pressure switch or a pressure transmitter.

Absolute and gauge pressure measurement: Measuring Principle

Silicon cell: The operating pressure deflects the process isolating diaphragm and a fill fluid transfers the pressure to a resistance bridge (semiconductor technology). The pressure-dependent change in the bridge output voltage is measured and evaluated.

Pressure switch: The pressure switch opens or closes an electrical PNP contact when a certain set pressure has been reached. In addition, a 4 to 20mA output is available.

Benefits

  • Silicon cell: For process pressures up to 700bar (10,500psi), small flush-mount process connections, guaranteed overload resistance, minimal thermal effects
  • Diaphragm seal: Variety of special materials and process connections, process temperatures from-70 up to +400°C (-94 to +752°F)
  • Pressure switch: Function check and on-site information with LEDs and digital display, operation and visualization also possible via PC, stainless steel housing and lasered nameplate