
Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
0.3%
-
Temperatura procesu
-40…+100°C
(-40…+212°F) -
Zakres ciśnienia mierzonego
400 mbar…+400 bar
(6...+6000psi) -
Zakres pomiarowy
+400 mbar…+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Zastosowanie
Cerabar PMP21 to kompaktowy przetwornik ciśnienia w bardzo atrakcyjnej cenie. Jest wyposażony w czujnik piezorezystancyjny. Zakres pomiaru ciśnienia absolutnego lub względnego: od 400 mbar do 400 bar. Przetwornik PMP21 jest wykonany z wysokiej jakości materiałów, takich jak stal k.o. 316L, które są odporne na działanie czynników w środowisku przemysłowym. Przetwornik posiada stopień ochrony IP68. Jest przeznaczony do stosowania w większości obszarów — posiada różne certyfikaty, w tym dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem i w przemyśle okrętowym.
Przetwornik ciśnienia z czujnikiem piezorezystancyjnym i metalową membraną do pomiaru ciśnienia absolutnego lub względnego gazów i cieczy.
Przyłącza technologiczne: gwintowe
Temperatura medium: od -40 do +100°C
Ciśnienie procesowe: od 400 mbar do 400 bar
Dokładność: ±0,3% zakresu
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym
Korzyści
Łatwa i szybka instalacja dzięki małym rozmiarom i gotowości do pracy bez dodatkowej konfiguracji
Wysoka powtarzalność i stabilność długoterminowa umożliwia efektywne monitorowanie procesów. Dokładność referencyjna 0.3%
Zwiększona dyspozycyjność procesu dzięki stosowaniu materiału 316L oraz możliwości wybrania wersji odpornej na zanurzanie ze stopniem ochrony IP68
Gwarancja spełnienia wymogów w zakresie dokumentacji i identyfikowalności, a także bezpieczeństwa w zakładzie — przetwornik PMP21 posiada dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem i w przemyśle okrętowym, a także opcjonalne certyfikaty zgodności z wymogami normy EN10204 3.1 w zakresie materiałów
Filmy
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23 Instrukcja obsługi
Wersja polska - 03/2017
Przetwornik ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia absolutnego i względnego
EN PL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
770 KB
Nazwa pliku:
BA01271PPL_0517.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21 Karta katalogowa
Wersja polska - 03/2017
Przetworniki ciśnienia z membraną ceramiczną lub metalową
EN PL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
937.2 KB
Nazwa pliku:
TI01133PPL_0517.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Cerabar PMP21 IO-Link
Process pressure measurement
EN PL 31/07/2023Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2023
Rozmiar pliku:
856.7 KB
Nazwa pliku:
TI01723PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21 Karta katalogowa
Przetworniki ciśnienia z membraną ceramiczną lub metalową
EN PL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
937.2 KB
Nazwa pliku:
TI01133PPL_0517.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23 Instrukcja obsługi
Przetwornik ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia
absolutnego i względnegoEN PL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
770 KB
Nazwa pliku:
BA01271PPL_0517.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Cerabar PMP21 IO-Link
Process pressure measurement
EN PL 31/07/2023Język:
Angielski
Wersja:
31/07/2023
Rozmiar pliku:
983.5 KB
Nazwa pliku:
BA02298PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Cerabar PMP21 IO-Link
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 01/05/2023Język:
Polski
Wersja:
01/05/2023
Rozmiar pliku:
326.2 KB
Nazwa pliku:
KA01647PPL_0123-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Cerabar PMP21
Pomiar ciśnienia medium
EN PL 01/05/202311/04/2023Język:
Polski
Wersja:
01/05/2023
Rozmiar pliku:
335.8 KB
Nazwa pliku:
KA01604PPL_0223-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2021
Rozmiar pliku:
777.9 KB
Nazwa pliku:
KA01164PPL_0721.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN PL 08/08/201623/07/201507/04/2015Język:
Angielski
Wersja:
08/08/2016
Rozmiar pliku:
205.3 KB
Nazwa pliku:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
CSA Control Drawing
4...20 mA (IS)
Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D;
Cl. I, Zone 1, Ex ia IIC T4, AEx ia IIC T4EN PL 17/05/201704/04/2016Język:
Angielski
Wersja:
17/05/2017
Rozmiar pliku:
431.7 KB
Nazwa pliku:
XA01322PEN_0217.pdf
-