Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
0.3%
-
Temperatura procesu
-10…+100°C
(+14…+212°F)
135°C for 1h
(275°F for 1h) -
Zakres ciśnienia mierzonego
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi) -
Zakres pomiarowy
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
Zastosowanie
Cerabar PMP23 to najtańszy kompaktowy przetwornik ciśnienia do pomiaru ciśnienia. Piezorezystancyjny czujnik pomiarowy z zamontowaną na płasko membraną wykonaną z materiału 316L jest przeznaczony do stosowania w branżach higienicznych. Przetwornik PMP23 jest wyposażony w różne higieniczne złącza procesowe z atestami EHEDG i 3-A, jest wykonany z materiałów spełniających wymogi Agencji ds. Żywności i Leków oraz normy EG1935/2004, posiada stopień ochrony IP69 i jest dopuszczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem..Opcjonalnie wyposażony w IO-Link.
Przetwornik ciśnienia do pomiaru ciśnienia bezwzględnego lub względnego gazów i cieczy.
Złącza procesowe: montowane na płasko złącza higieniczne, montowane na płasko złącza gwintowane
Temperatura medium: od -10°C do +100°C oraz +135°C przez maks.1 godz.
Ciśnienie procesowe: od 400 mbarów do +40 barów (od 6 do 600 psi)
Dokładność: ±0,3% zakresu
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, dopuszczenia higieniczne
Korzyści
Łatwa i szybka instalacja oraz konfiguracja w zakładzie dzięki kompaktowym rozmiarom i możliwości dostosowania zakresu pomiarowego
Całkowicie przyspawane złącza procesowe zapewniają maksymalne bezpieczeństwo procesów poprzez zminimalizowane zużycie uszczelek
Zwiększona dostępność procesu jest zagwarantowana dzięki rygorystycznemu stosowaniu materiału 316L, a także wysokiej odtwarzalności i długoterminowej stabilności produktu. Dostępna jest również wersja ze stopniem ochrony IP69 do stosowania w procesach mycia.
Przetwornik PMP23 można czyścić metodami CIP/SIP, co gwarantuje wysoką elastyczność stosowania i niższe koszty przechowywania
Przetwornik PMP23 gwarantuje spełnienie wymogów w zakresie dokumentacji i identyfikowalności w zakładach w branżach higienicznych. Przetwornik posiada atesty, takie jak EHEDG, 3-A lub (EC)1935/2004 oraz inne certyfikaty i deklaracje producenta
IO-Link umożliwia łatwą integrację z systemami sterowania oraz konfigurację za pomocą narzędzi inżynerskich
Filmy
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23 Instrukcja obsługi
Wersja polska - 03/2017
Przetwornik ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia absolutnego i względnego
EN PL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
770 KB
Nazwa pliku:
BA01271PPL_0517.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Cerabar PMP23
Wersja polska - 07/2023
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 31/07/202314/09/202128/05/201918/05/201831/10/2017Język:
Polski
Wersja:
31/07/2023
Rozmiar pliku:
912.1 KB
Nazwa pliku:
TI01203PPL_1023-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Cerabar PMP23
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 31/07/202314/09/202128/05/201918/05/201831/10/2017Język:
Polski
Wersja:
31/07/2023
Rozmiar pliku:
912.1 KB
Nazwa pliku:
TI01203PPL_1023-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21 Karta katalogowa
Przetworniki ciśnienia z membraną ceramiczną lub metalową
EN PL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
937.2 KB
Nazwa pliku:
TI01133PPL_0517.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23 Instrukcja obsługi
Przetwornik ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia
absolutnego i względnegoEN PL 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2017
Rozmiar pliku:
770 KB
Nazwa pliku:
BA01271PPL_0517.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Cerabar PMP23 IO-Link
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 31/07/202328/05/201931/10/2017Język:
Polski
Wersja:
31/07/2023
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA01784PPL_0323-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Cerabar PMP23 IO-Link
Pomiar ciśnienia medium procesowego
EN PL 01/05/202311/04/2023Język:
Polski
Wersja:
01/05/2023
Rozmiar pliku:
327.6 KB
Nazwa pliku:
KA01601PPL_0223-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Cerabar PMP23
Pomiar ciśnienia medium
EN PL 01/05/202311/04/2023Język:
Polski
Wersja:
01/05/2023
Rozmiar pliku:
334.4 KB
Nazwa pliku:
KA01600PPL_0223-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Pomiar ciśnienia procesowego
EN PL 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Język:
Polski
Wersja:
31/03/2021
Rozmiar pliku:
777.9 KB
Nazwa pliku:
KA01164PPL_0721.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Cerabar PMP23 Wersja IO-Link Skrócona instrukcja obsługi
Przetwornik ciśnienia do bezpiecznego pomiaru i sygnalizacji ciśnienia
absolutnego i względnegoEN PL 28/05/201919/11/2018Język:
Polski
Wersja:
28/05/2019
Rozmiar pliku:
372.4 KB
Nazwa pliku:
KA01402PPL_0219.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Installation Instructions
Gasket with metal ring for universal process adapter
Deltapilot M FMB50, Deltalpilot S FMB70, Deltabar FMD71, Deltabar S
FMD78, Cerabar M PMC51, Cerabar PMP23EN PL 31/03/2019Język:
Angielski
Wersja:
31/03/2019
Rozmiar pliku:
183.7 KB
Nazwa pliku:
EA01253PA2_0119.pdf
-