This product is no longer available.
Please check new generation in the section predecessor / successor or contact your local Endress+Hauser entity.
-
Następca
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi Zależna od urządzenia
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PL 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Język:
Polski
Wersja:
15/09/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI00426FPL_2423.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Karta katalogowa Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
Pomiar ciśnienia procesowego
Przetwornik ciśnienia z czujnikiem ceramicznym i membraną metalową
Do pomiarów ciśnienia absolutnegoi względnego do 400 bar;
Wysoka stabilność i odporność na przeciążeniaEN PL 01/02/201728/05/201512/02/201508/01/201513/09/2012Język:
Polski
Wersja:
13/09/2012
Rozmiar pliku:
728 KB
Nazwa pliku:
Ti00415ppl_1612.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Cerabar T PMP135 Skrócona instrukcja obsługi
Ekonomiczny przetwornik w wykonaniu higienicznym z czujnikiem
piezorezystancyjnym i membraną metalową. <
br>Pomiar ciśnienia absolutnego i względnego do 40 bar.EN PL 01/02/201712/02/201513/09/201201/04/2004Język:
Polski
Wersja:
13/09/2012
Rozmiar pliku:
560.3 KB
Nazwa pliku:
KA00198PA6_1312.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
II 3 G EEx nA
EG 02 010 (ATEX)EN PL 20/07/2006Język:
Angielski
Wersja:
20/07/2006
Rozmiar pliku:
217.7 KB
Nazwa pliku:
XA191PA3.PDF
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Cerabar T PMP131, PMP135 Ga/Gb Ex ib IIC T6 X 1 Ex ib IIC T6 Gb X Safety Instructions
Process Pressure
EN PL 30/09/2016Język:
Angielski
Wersja:
30/09/2016
Rozmiar pliku:
111.8 KB
Nazwa pliku:
XA01548PEN_0116.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Safety Instructions Cerabar T PMP131, PMP135
II 1/2 G Ex ib IIC T6 Ga/Gb
II 2 G Ex ib IIC T6 Gb
PTB 02 ATEX 2062 X (ATEX)EN PL 05/04/201626/05/201416/05/201201/04/2002Język:
Angielski
Wersja:
05/04/2016
Rozmiar pliku:
963.5 KB
Nazwa pliku:
XA00142PA3_1516.pdf
-
-
-
ZE (Certyfikat)
Certificate of Compliance Cerabar T PMP135, Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, PTP35
PE 50833 (EHEDG)
EN PL 07/02/201806/03/201718/05/201628/04/2015Język:
Angielski
Wersja:
07/02/2018
Rozmiar pliku:
919.2 KB
Nazwa pliku:
ZE01018PEN_0418.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Cerabar T PMC131, PMP131, PMP135
Functional Safety Manual
Cerabar T PMP131, PMC131, PMP135
Pressure Transducer with 4...20 mA output signalEN PL 01/11/200601/10/200601/02/200601/02/2003Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2006
Rozmiar pliku:
821.9 KB
Nazwa pliku:
SD160PEN_1006.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Weld-in adapter G1, G3/4 Special Documentation
Weld-in adapter G1, G3/4
EN PL 21/04/2012Język:
Angielski
Wersja:
21/04/2012
Rozmiar pliku:
224.8 KB
Nazwa pliku:
SD00352F_01.12.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Basınç Ölçümü
Proses basıncı, farkbasınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar
Język:
Turecki
Wersja:
29/05/2015
Rozmiar pliku:
26.1 MB
Nazwa pliku:
FA00004P_56_TR_20.15_Basınç Ölçümü.pdf
-