Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zespół ekspertów dla Twoich budowanych od nowa i modernizowanych inwestycji

Polegaj na doświadczonym partnerze, który zapewnia wsparcie począwszy opracowania koncepcji, aż po usługi uruchomienia

Zespół ekspertów Endress+Hauser

Mimo rosnącego na całym świecie zapotrzebowania na energię, w branży notuje się stały spadek liczby nowych pracowników. Jeszcze do niedawna sytuacja była możliwa do opanowania. Jednak w ostatnim dziesięcioleciu stwierdzono ryzyko poważnych niedoborów kadry inżynierskiej i pracowników technicznych. W dużym stopniu przyczynia się do tego rosnące globalne zapotrzebowanie w przemyśle, jak również duży odsetek pracowników szybko zbliżających się do wieku emerytalnego. W siłowniach odczuwalne są braki wszystkich specjalistów.

Najważniejsze fakty

50%

przekroczenie harmonogramu

to średnie oszacowanie dla zakończonych projektów EPC.

Grupa ekspertów od zarządzania projektem w trakcie planowania ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Wyzwania związane z zarządzaniem projektami globalnymi i lokalnymi

Inwestycje realizowane w ramach generalnego wykonawstwa nabierają coraz bardziej międzynarodowego charakteru. Operatorzy i wykonawcy często muszą koordynować projekty energetyczne w krajach, w których do tej pory nie prowadzili działalności, czasami nawet w bardzo odległych. Inwestycje muszą być zgodne z ustawodawstwem krajowym oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, a zamówienia organizowane są na szczeblu międzynarodowym. Organizacje globalne jako takie mają skomplikowaną strukturę, jednak to prostota jest kluczem do obniżania kosztów.

Nasza wiedza ekspercka

Jesteśmy wiarygodnym partnerem globalnym. Jesteśmy blisko naszych klientów i ich inwestycji. Niezależnie od typu obiektu energetycznego, dysponujemy pełną ofertą niezbędnej aparatury obiektowej – jeden kompleksowy dostawca całości aparatury i usług. Jako główny dostawca aparatury dysponujemy najszerszą gamą produktów, a także możemy opracować rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zajmujemy się całością realizacji - od doradztwa w zakresie specyfikacji, po dokumentację w języku lokalnym.

  • Kompleksowy dostawca całej aparatury - jeden doświadczony partner międzynarodowy, ale działający lokalnie
  • Pełen asortymenty inteligentnej aparatury zapewniającej precyzyjną kontrolę wszystkich procesów technologicznych w siłowni
  • Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i dokumentacja w pełni zgodna z regulacjami prawnymi i wymogami ochrony środowiska
Ekspert Endress+Hauser na terenie siłowni ogląda aparaturę ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Sprawdzone produkty i eksperci służący doświadczeniem

Gdy siłownia jest wybudowana, do jej obsługi i konserwacji niezbędna jest specjalistyczna wiedza i znajomość wszystkich szczegółów. Znalezienie odpowiednich osób na miejscu może być trudne, a rekrutacja na miejscu stanowi wyzwanie ze względu na ograniczoną liczbę specjalistów będących w dyspozycji. Zlecenie usług serwisowych na zewnątrz może być korzystne, ale może też rodzić frustracje, np. brak następców dla pracowników odchodzących na emeryturę, powodujące utratę wiedzy i brak wyspecjalizowanych specjalistów na miejscu.

Nasza wiedza ekspercka

Jeśli zdecydujesz się na outsourcing, zapewnimy dostęp do międzynarodowej sieci doświadczonych techników serwisu. Bez względu na lokalizację siłowni, nasi eksperci od aparatury są w zawsze stanie zapewnić poziom usług, jakiego potrzebujesz. Jeśli chcesz rozwiązywać samodzielnie na miejscu ułatwiamy to, oferując pełną gamę inteligentnej aparatury, dzięki której uruchomienie i wymiana są proste jak nigdy dotąd. Czujniki wyposażone w Heartbeat Technology umożliwiają zaawansowaną diagnostykę procesu.

  • Globalna sieć techników serwisu i utrzymania ruchu
  • Inteligentna aparatura wymagająca minimalnych kompetencji na miejscu
  • Proste komunikaty tekstowe ułatwiają identyfikację i usuwanie usterek aparatury

Korzyści

Więcej niż tylko znajomość aplikacji, jesteśmy elastycznym partnerem, któremu możesz ufać. Jako firma globalna działamy lokalnie i jesteśmy blisko naszych klientów zawsze wtedy, gdy nas potrzebują. Ograniczając stopień skomplikowania Twoich projektów i związane z tym obciążenia, uwalniamy w ten sposób Twoje zasoby i dajemy Ci możliwość skoncentrowanie się na tym, co najważniejsze.

Najważniejsze fakty

Ponad 65

tyle mamy lat doświadczeń w branży wodno-ściekowej

Najważniejsze fakty

Ponad 14 000

tylu pracowników zatrudniamy na całym świecie

Najważniejsze fakty

Ponad 200

w tylu krajach jesteśmy reprezentowani w formie biur handlowych i przedstawicielstw

Najważniejsze informacje

Nasza oferta

Niezależnie od tego, czy operujesz na rynku krajowym, czy międzynarodowym, jesteśmy wiarygodnym partnerem branży energetyki zawodowej i/lub termicznej przeróbki odpadów. Jako operator siłowni, budowniczy instalacji, dostawca kompleksowych rozwiązań, podstawowych urządzeń lub generalny wykonawca, chcesz zwiększyć wydajność i parametry eksploatacyjne. Możemy sprawić, że realizacja Twoich projektów nie będzie tak skomplikowana. Nasz asortyment dostaw obejmuje, niezależnie od typu siłowni (w tym m.in. siłowni gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne i biomasę, hydroelektrowni, siłowni gazowych, jądrowych oraz węglowych):

  • Zarządzanie projektem obejmującym całość aparatury obiektowej
  • Serwis aparatury: projektowanie/przeprojektowanie, montaż, uruchomienie, serwis i optymalizacja procesu
  • Szkolenia oraz inne usługi takie, jak uzyskanie pozwoleń właściwych organów
  • Opracowanie dokumentacji w językach lokalnych

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować