![Endress+Hauser](/__image/a/1576029/k/69c18fe2225e1d589ba90ea26c295b19e041da8e/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Default-logo.jpg)
![SWAS Compact with closed cover Compact SWAS solution for boiler feed water monitoring](/__image/a/9774076/k/7b25cea0aaed540e01564a3cf6dda5dba950d945/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CDP60_SWAS%20Compact.jpg)
Przegląd korzyści
-
Uniquely compact in size - yet everything under one hood: our SWAS Compact solution is the ideal system for high-precision control of your feed water quality. It arrives turnkey and fully assembled on a panel for effortless installation. Simply connect to power, water, and cooling. It has never been so easy to ensure smooth steam generation. Thanks to minimal sample and cooling water requirements, it's an energy and cost-saving marvel and a great support for your daily measurement tasks.
-
Keep your steam production running
Get accurate, real-time data from your critical process points so you can maintain the prescribed water quality, prevent corrosion and sedimentation in your plant, and take quick action if limit values are exceeded.
-
Instrumentation that fits your industry
Benefit from a complete turnkey SWAS system that analyzes conductivity, acid/cation conductivity, oxygen and pH in a single panel solution. All equipment used is proven, highly accurate and low maintenance.
-
Lower your operating costs
With a sample volume of only 10 l/h, thanks to our patented sensor arrangement in the flow assembly, and 70% less cooling water and energy consumption compared to similar systems, you can reduce the size of your cooler and save money on raw materials.
-
Keep the cation exchanger operational
SWAS Compact monitors the loading of the cation exchanger and indicates the remaining capacity to you. This allows you to regenerate the cation exchanger in time to ensure its function.
Szczegółowe informacje dot. pakietu
![Overview about the components of the steam/water analysis system Overview of all bundle parts](/__image/a/9774083/k/72f8267b1f3d93d0a0a161a6e43da2fffb3e4fb6/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle%20-%20SWAS%20Compact%20CDP60%20-%20overview.jpg)
Komponenty i wstępna konfiguracja
-
Oznaczenia zgodności
Aby zapewnić kompatybilność komponentów ze sobą, nadano im określone oznaczenia zgodności. Otwarte parametry dają swobodę indywidualnej konfiguracji.
Komponenty można konfigurować w ramach pakietu w koszyku -
Komponenty1
Technical Special Product Analysis CSOL
Oznaczenia zgodności:CSOL-PA3WP1Application:A3Surface waterModification:WP1Wetted parts (plastic)>>Parameter, Transmitter:SHConductivityDescription:PPanel>Bundle specification:TEBundle 15 CDP60 SWAS compactApplication:A1Pure waterModification:WM1Wetted parts (metal) -
2
- F
- L
- E
- X
4-kanałowy przetwornik pomiarowy
Liquiline CM444Oznaczenia zgodności:CM444-AAM4 _ _ FI10 _ _Dopuszczenia:AAdla stref niezagrożonych wybuchemWejścia czujników:M44x czujnik cyfrowy MEMOSENSDodatkowe opcje:FI2x zestyk, 2x wej. binarne, 2x wyjście binarneZasilanie:1100...230VAC (50/60Hz)Wprowadzenie kabla obudowa:0metryczne -
3
- F
- L
- E
- X
Cyfrowa elektroda pH Memosens CPS11E
Oznaczenia zgodności:CPS11E-AA7AAS2Dopuszczenia:AAdo stref niezagrożonych wybuchemTyp elektrody:7Wersja bazowa, punkt zerowy pH 7,0, czujnik temperatury NTC 30kZakres pomiarowy:A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)System referencyjny:ASPierścień teflonowy, rezerwuar soli nasycony KCl, Ag/AgClDługość:2120mm -
4
- F
- L
- E
- X
Cyfrowy czujnik tlenu Memosens COS22E
Oznaczenia zgodności:COS22E-AA12AALB _Approval:AANon-hazardous areaCap Characteristic:AAStainless steelMeasuring Range:120...2mg/lSensor Length:LB120mm -
5
- F
- L
- E
- X
Cyfrowy czujnik przewodności
Memosens CLS15EOznaczenia zgodności:CLS15E-AAHC10 _Approval:AANon-hazardous areaProcess Connection:HCThread NPT1/2Material:10Sensor PES, electrodes 1.4435 -
6
Cyfrowy przewód pomiarowy
CYK10Oznaczenia zgodności:CYK10-A011Dopuszczenia:Adla stref niezagrożonych wybuchemDługość kabla:011,5mPodłączenie kabla:1przewody do listwy zaciskowej
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
4-kanałowy przetwornik pomiarowy
Liquiline CM444
Przetwornik Liquiline CM444 umożliwia podłączenie maks. 4 dowolnych czujników Memosens służących do pomiaru ponad 12 parametrów. Posiada funkcję automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników, jest elastyczny w rozbudowie i wykorzystuje standardowe części zamienne, podobnie jak wszystkie pozostałe urządzenia platformy Liquiline. Dzięki możliwości podłączenia dodatkowych modułów wejść, wyjść, kontrolerów i modułów matematycznych, umożliwia nawet sterowanie systemami czyszczenia i pompami dozującymi. Heartbeat Technology pomaga znaleźć idealną równowagę pomiędzy dyspozycyjnością punktu pomiarowego a kosztami konserwacji.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP 67
-
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP 67
-
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Conductive
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP 67
-
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Etherne -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Free chlorine
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Single beam scattered light
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP 67
-
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Ultrasonic sensor
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Materiał
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Wymiar
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Stopień ochrony
IP66 / IP 67
-
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
-
Zasada pomiaru
Potentiometric / ISE
-
Charakterystyka
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Aplikacja
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional
Cyfrowa elektroda pH Memosens CPS11E
Memosens CPS11E to cyfrowa elektroda pH do standardowych zastosowań w stabilnych warunkach procesu. Zapewnia wiarygodny pomiar nawet skrajnych wartości pH oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Dzięki cyfrowej technologii Memosens 2.0, elektroda jest niewrażliwa na wpływ wilgoci i może być wzorcowana w warunkach laboratoryjnych, co zwiększa bezpieczeństwo procesu i upraszcza obsługę. Możliwość przechowywania większej ilości danych kalibracyjnych i procesowych pozwala na realizację strategii konserwacji prognozowanej. Elektroda ma małe wymagania konserwacyjne i długą trwałość, charakteryzuje się doskonałym stosunkiem jakości do ceny.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
Water and wastewater treatment -
Charakterystyka
Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor
-
Zakres pomiarowy
Application A
• pH: 1 to 12
Application B
• pH: 0 to 14
Application F
• pH: 0 to 10 -
Zasada działania
Gel compact electrode with PTFE ring junction
-
Konstrukcja
All shaft lengths with temperature sensor
Advanced gel technology -
Materiał
Sensor shaft: Glass to suit process
pH membrane glass: Type A, B, F
Metal lead: Ag/AgCl
Aperture: Ring-shaped PTFE junction, sterilizable
O-ring: FKM
Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
Nameplate: ceramic metal oxide -
Wymiar
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
(4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch) -
Temperatura procesu
Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F) -
Ciśnienie procesu
Applications A and B:
0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
Application F:
0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute -
czujnik temperatury
NTC 30K
-
Dopuszczenia Ex
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2 -
Podłączenie
Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology
-
Stopień ochrony
IP68
-
Dodatkowe dopuszczenia
Dodatkowe dopuszczenia
Cyfrowy czujnik tlenu Memosens COS22E
Czujnik Memosens COS22E jest w pełni zgodny z wymaganiami FDA i USP, więc może być stosowany w aplikacjach higienicznych i aseptycznych. Czujnik ma niskie wymagania konserwacyjne i zapewnia stabilność długoterminową, nawet w przypadku częstej sterylizacji. Wersja czujnika do pomiarów śladowych ilości tlenu rozpuszczonego zabezpiecza produkty, proces i urządzenia w instalacji przed oddziaływaniem tlenu. Dzięki cyfrowej technologii Memosens 2.0, czujnik COS22E umożliwia przechowywanie większej ilości danych kalibracyjnych i procesowych, stanowi doskonałą bazę dla realizacji strategii konserwacji prognozowanej i zapewnia efektywną pracę.
-
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
-
Aplikacja
Typical applications are:
- Pharmaceuticals and biotechnology: process control in enzyme production, control of culture preparations
.
- Water treatment: boiler feed water, WFI (Water for Injection)
- Residual oxygen measurement in processes -
Montaż
Montaż
-
Charakterystyka
Digital hygienic amperometric oxygen sensor
with maximum measurement stability over several
sterilization cycles available in two measuring ranges -
Zakres pomiarowy
Standard sensor: 0 to 60 mg/l, 0 to 600 %SAT, 0 to 1200 hPa, 0 to 100 Vol%
Trace sensor: 0 to 10 mg/l, 0 to 120 %SAT, 0 to 250 hPa, 0 to 25 Vol% -
Zasada działania
Zasada działania
-
Konstrukcja
Konstrukcja
-
Materiał
Sensor shaft: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L)
Process seal: FKM (USP<87>, <88> Class VI and FDA)
Process seal for Ex versions: FKM (not FDA compliant)
Seals/O-rings: EPDM (USP<87>, <88> Class VI and FDA), FKM
(FDA)
Shaft sleeve: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L) or
Titanium or Hastelloy
Membrane cover layer: Silicone (USP<87>, <88> Class VI and FDA) -
Wymiar
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120, 160, 220, 320, 420 mm
(4.72, 6.30, 8.66, 12.60 und 16.54 inch) -
Temperatura procesu
-5 to 135 °C (23 to 275 °F)
-
Ciśnienie procesu
1 to 12 bar abs (14.5 to 174 psi)
-
czujnik temperatury
NTC 22k
-
Podłączenie
Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology
-
Stopień ochrony
IP68
-
Dodatkowe dopuszczenia
Dodatkowe dopuszczenia
Cyfrowy czujnik przewodności
Memosens CLS15E
Czujnik Memosens CLS15E doskonale nadaje się do pomiarów przewodności mediów o niskiej przewodności, np. wody zasilającej kocioł i wody używanej w produkcji układów półprzewodnikowych. Kondukcyjny czujnik przewodności zapewnia wiarygodny i dokładny pomiar nawet w obszarach zagrożonych wybuchem. Czujnik CLS15E jest wyposażony w technologię cyfrową Memosens 2.0, pozwalającą na przechowywanie większej ilości danych kalibracyjnych i procesowych. Ułatwia to realizację strategii konserwacji prognozowanej i stanowi doskonałą bazę dla korzystania z usług IIoT.
-
Zasada pomiaru
Conductive
-
Aplikacja
Measurement in pure and ultrapure water range
Monitoring of ion exchangers
Reverse osmosis
Distillation and chip cleaning -
Charakterystyka
Digital 2-electrode conductivity sensor
-
Zakres pomiarowy
k=0,01: 0.04 to 20 µS/cm
k=0,1: 0.10 to 200 µS/cm -
Zasada działania
Conductive conductivity cell with electropolished stainless steel electrodes
-
Konstrukcja
2-electrode conductivity cell with coaxially arranged electrodes, electropolished
-
Materiał
Electrode: stainless steel 1.4435
Electrode shaft: PES -
Wymiar
Electrode diameter: 16 mm (0.63 inch)
Electrode length: appr. 55 mm (2.17 inch) -
Temperatura procesu
Threaded with fixed cable:
-20 to 100 °C (-4 to 212 °F)
Threaded with plug-in head:
-20 to 120 °C (-4 to 248 °F)
Sterilization: max. 140 °C (284 °F) for 30 minutes -
Ciśnienie procesu
13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F) absolute
1 bar at 120 °C (14 psi at 248 °F) absolute -
czujnik temperatury
Pt1000
-
Dopuszczenia Ex
ATEX, NEPSI, CSA, IECEx, INMETRO, EAC Ex
-
Podłączenie
Process: 1/2" and 3/4" NPT, Clamp 1 1/2"
Sensor connection: Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology -
Stopień ochrony
IP68
-
Dodatkowe dopuszczenia
Calibration certification of the cell constante and temperature, material certification 3.1
Cyfrowy przewód pomiarowy
CYK10
CYK10 zapewnia całkowicie wodoodporne podłączenie czujników ze złączem Memosens do przetwornika pomiarowego. Sprzężenie indukcyjne charakteryzuje się brakiem styków mogących ulec korozji i zapewnia separację galwaniczną przetwornika i medium. Zapomnij o ograniczonej długości kabla, wpływie potencjałów zakłócających oraz wilgoci i korzystaj z całkowicie bezpiecznej transmisji sygnałów pomiarowych.
-
Zasada pomiaru
Potentiometric
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Zakres pomiarowy
High impedance cable not necessary
-
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Ciśnienie procesu
max. 50 bar/725 psi at 135°C/275°F.
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Stopień ochrony
IP68
-
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals.
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter.
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy.
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Conductive
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Montaż
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dopuszczenia Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version
-
Zasada pomiaru
Free chlorine
-
Aplikacja
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Charakterystyka
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Konstrukcja
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Materiał
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Wymiar
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Temperatura procesu
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
czujnik temperatury
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Dodatkowe dopuszczenia
Also available as TÜV approved SIL version