Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Product picture of Thermometer with RTD or TC insert TM121

iTHERM ModuLine TM121
Industrial modular thermometer

Fundamental metric RTD/TC thermometer with welded thermowell for a wide range of industrial applications

TM121
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class standard acc. to ASTM E230
    Class 2 acc. to IEC 60584-2

  • Czas odpowiedzi

    t90 around 100 s
    depending on configuration

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    depending on the configuration

  • Zakres temperatur pracy

    Basic PT100 TF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 1.000,0 mm (39'')

Zastosowanie

RTD or TC assembly characterized by basic sensor technology, application in non-hazardous areas, standard extension neck, low-cost unit. The devices are available with optional Bluetooth®-enabled head transmitters with 4 to 20 mA output or HART® communication, providing enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.

  • Universal range of application

  • Application in non-hazardous areas

  • Measuring range: –50 to +650 °C (–58 to +1202 °F)

  • Pressure range up to 50 bar (725 psi)

  • Degree of protection: up to IP 68

Korzyści

  • Economical, reliable measurement

  • User-friendly from product selection to maintenance

  • Wide range of process connections

  • Easy and safe device setup and service using Bluetooth® communication

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products