Monitorowanie jakości wody w elektrowniach pozwala na utrzymanie wydajności pracy i maksymalne skrócenie czasu przestojów z powodu korozji i nieszczelności. Stały kontakt z wodą i parą wodną zwiększa ryzyko korozji i osadzania się kamienia na wszystkich powierzchniach metalowych. Dzięki odpowiedniemu oprzyrządowaniu do pomiaru i analizy jakości wody można zminimalizować takie ryzyko i uniknąć kosztownych napraw.
Inteligentne rozwiązania ograniczające korozję i osadzanie się kamienia
Parametry monitorowania jakości wody (poziom pH, stężenie krzemianu, stężenie tlenu rozpuszczonego oraz przewodność) w obwodzie pary wodnej.
Zapobieganie korozji systemu dzięki monitorowaniu pH
Wartość pH wody zasilającej ma bezpośredni wpływ na poziom korozji w obiegu wodno-parowym, przy czym wartości te mogą się różnić w zależności od lokalizacji w samym obiegu. Aby zapobiec korozji, operatorzy instalacji muszą zatem uważnie monitorować pH i prowadzić kondycjonowanie zgodnie z danym reżimem chemicznym pracy bloku lub kotła - najczęściej alkalicznym. Dla obiektów małej mocy może to być również reżim neutralny.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje unikatowe czujniki i przetworniki do wysokiej jakości pomiaru pH w wielu punktach obiegów wodno-parowych.
- Monitoruj wartość pH nawet w wysoce alkalicznych mediach lub strefach zagrożonych wybuchem dzięki naszej szklanej elektrodzie OrbisintCPS11D wykorzystującej technologię Memosens
- Opcjonalny pierścień solny umożliwiający zastosowanie w dejonizowanej wodzie o niskiej przewodności, np. w wodzie zasilającej kocioł
Ochrona turbin dzięki precyzyjnemu monitorowaniu krzemionki
Krzemionka może osadzać się na każdej powierzchni mającej kontakt z parą wodną, prowadząc do powstania stałej warstwy na łopatkach turbin co może powodować przegrzanie łopatek i uszkodzenia mechaniczne. Usuwanie osadów z krzemionki przy wykorzystaniu substancji chemicznych lub procesów mechanicznych pochłania cenny czas i zasoby.
Nasza wiedza ekspercka
Dzięki analizatorom Endress+Hauser możliwe jest ciągłe monitorowanie krzemionki w wielu punktach obiegów wodno-parowych.
- Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki naszym analizatorom krzemionki Liquiline System CA80SI
- Monitoruj parę przegrzaną ze stopni WP i SP turbiny , parę nasyconą z walczaka, kondensat, jakość wody uzupełniającej oraz wody zasilającej kocioł
- Zapobiegaj kosztownym opóźnieniom w uruchamianiu i ręcznym testowaniu partii próbek
Monitorowanie stężenia rozpuszczonego tlenu (DO) w celu zapobiegania korozji
Tlen może powodować korozję elementów obiegu wodno-parowego i może występować jedynie w ilościach śladowych (ppb). Aby zminimalizować korozję w alkalicznym środowisku pracy, tlen rozpuszczony usuwa się za pomocą mechanicznych procesów odpowietrzania oraz chemicznych substancji pochłaniających.
Nasza wiedza ekspercka
TechnologiaMemosens zastosowana w czujnikach stężenia tlenu w połączeniu z przetwornikiemLiquiline umożliwia niezawodne wzorcowanie w laboratorium, ułatwia konserwację i skraca do minimum czas przestoju punktu pomiarowego.
- Zwiększenie bezpieczeństwa procesu i dostępności punktu pomiarowego
- Minimalizacja czasu przestoju procesu podczas wymiany czujników dzięki ich automatycznemu rozpoznawaniu
Unikanie tworzenia się osadów poprzez wykrywanie zmian przewodności
Rozpuszczone substancje stałe obecne w obiegach wodno-parowych mogą powodować osadzanie się kamienia na urządzeniach i awarie techniczne. Przewodność czystej wody jest prawie zerowa i nawet niewielka ilość soli może znacznie zwiększyć korozję. Dlatego przewodności jest użytecznym wskaźnikiem ilości rozpuszczonych cząstek stałych i zanieczyszczeń spowodowanych np. przez przedostanie się wody chłodzącej i powietrza oraz możliwości tworzenia się kamienia kotłowego.
Nasza wiedza ekspercka
Kompaktowe lub dla uproszczenia montowane na panelu , wieloparametrowe przetworniki Endress+HauserLiquiline wykorzystują technologię czujników cyfrowychMemosens aby pomóc w wykrywaniu rozpuszczonych cząstek stałych w wielu punktach obiegu.
- Uruchamiaj i obsługuj swoją instalację szybko i łatwo
- Korzystaj z ujednoliconej i intuicyjnej obsługi
Korzyści
Wierzymy w inteligentne urządzenia, które chronią przed kosztownymi naprawami i niepotrzebnymi przestojami. W panelach SWAS zastosowano wysokiej klasy oprzyrządowanie w celu zagwarantowania ciągłości pracy obwodu pary wodnej. Panele są łatwe w montażu, uruchamianiu i obsłudze, a dzięki modułowej budowie mogą być dowolnie łączone.
Najważniejsze fakty
50 %
dłuższy czas dostępności procesu dzięki cyfrowym urządzeniom Memosens zainstalowanym w panelach
Najważniejsze fakty
3250 USD
dodatkowych oszczędności co 26 min w typowej instalacji gazowo-parowej 500 MW dzięki pomiarowi przewodności w próbce odgazowanej
Najważniejsze fakty
50%
oszczędność czasu dzięki zintegrowaniu w układzie sterowania procesem paneli SWAS wyposażonych w przetworniki Liquiline
W czym możemy pomóc?
System analizy pary i wody Endress+Hauser (SWAS), dostarcza wszystkie niezbędne sygnały pomiarowe do sterowania procesem, oferuje znormalizowane rozwiązanie do wygodnego pobierania próbek i analizy wody w elektrowniach, skracając czas przestoju i zwiększając wydajność zakładu. Modułowy, skalowalny i łatwy w modernizacji, a także przystosowany do współpracy z technologią cyfrową Memosens np. do łatwej kalibracji, system SWAS zapewnia wiarygodne pomiary, wygodną konserwację i minimalizację czasu przestoju.
- Dostępne są dwa rozwiązania panelowych systemów analitycznych: SWAS Customized (rozwiązanie indywidualne) i SWAS Compact (wstępnie zmontowane)
- Jeden przetwornik dla wszystkich parametrów z SWAS Compact i wielokanałowych przetwornikach Liquiline
- Możliwość przeprowadzania konserwacji w sposób predykcyjny dzięki funkcji obliczania pozostałej pojemności kationowej
- Łatwa obsługa nawet przy niewielkim doświadczeniu technicznym