System analizy wody i pary wodnej (SWAS) dla elektrowni
Chroń swą elektrownię, korzystając z niezawodnych rozwiązań SWAS
W elektrowniach analiza wody to kluczowy czynnik zapobiegający zanieczyszczeniom obiegu wodno-parowego. Woda zasilająca kocioł musi być kontrolowana, aby chronić turbiny, kotły i rurociągi przed osadem kamienia kotłowego i korozją. Ciągłe monitorowanie jakości wody to jedyny sposób, aby zapewnić zgodność parametrów wody ze specyfikacją oraz uniknąć kosztownych napraw i utraty gwarancji. Elastyczne rozwiązania SWAS produkcji Endress+Hauser wykorzystują najnowsze technologie pomiaru krytycznych i wielu innych parametrów wody.
Sprawdzone w działaniu
w zastosowaniach w ponad 100 krajach
Dysponujemy już ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie systemów do analizy wody i pary, które zastosowaliśmy w oferowanych aktualnie rozwiązaniach SWAS. Zapewnij najwyższą niezawodność, dyspozycyjność i spójność pomiarów swych obiegów pary i wody. Oferujemy systemy do pomiaru szeregu parametrów, w tym wymagających, technologię Memosens oraz platformę Liquiline umożliwiającą łatwe wzorcowanie czujników a także realizację strategii konserwacji prognozowanej, wygodne w montażu, o minimalnym zużyciu próbek i wody chłodzącej.
Wszystkie krytyczne parametry w ciepłowniach mogą być bezpiecznie monitorowane za pomocą systemów monitorowania pary i wody produkcji Endress+Hauser
Kationit elektrodejonizacyjny (EDI) z elektrochemiczną regeneracją żywicy. Zmniejsza to nakłady na konserwację i zapewnia bezpieczeństwo pracy, ponieważ nie jest już wymagana regularna wymiana żywicy.
Panel SWAS Compact: niskonakładowy system do analizy wody i pary; pobór próbek o minimalnej wielkości
W czym możemy pomóc?
Dzięki naszym zaawansowanym rozwiązaniom SWAS, masz pełną kontrolę nad jakością wody zasilającej. Wykorzystaj zalety skutecznego monitorowania kilku, nawet skomplikowanych parametrów z jednego miejsca. Utrzymanie stałej czystości woda pozwala ograniczyć do minimum przerwy w procesie i wydłużyć trwałość eksploatacyjną siłowni. Zapewnisz przestrzeganie wartości granicznych; spójność pomiarów i bezpieczeństwo zarządzania danymi są dowodem jakości wody w dowolnym czasie. Systemy pod klucz są łatwe w uruchomieniu i eksploatacji.
Szybko, łatwo i po atrakcyjnej cenie uzyskasz standardowe rozwiązania lub dostosowane do Twych aplikacji w elektrowni, wyposażone w zaawansowaną aparaturę analityczną, przyjazne z obsłudze i z oznakowaniem CE.
Usprawnisz zarządzanie jakością i uprościsz zarządzanie zasobami swego zakładu wykorzystując technologię Liquiline i platformę Memosens, zapewniające spójność pomiarową i umożliwiającą realizację strategii konserwacji prognozowanej.
Technologia Memosens zapewnia łatwość konserwacji i bezpieczeństwo procesu, a wymiennik kationowy z technologią elektro-dejonizacji na bieżąco regeneruje złoże żywicy bez użycia chemikaliów, chroniąc w ten sposób proces i personel obsługi.
Wykorzystaj możliwość pełnej integracji z istniejącym systemem automatyki opartym na sterownikach programowalnych za pomocą interfejsów analogowych, cyfrowych i systemów IIoT.
Zamocuj panel SWAS do ściany, podłącz zasilanie, dopływ wody i to wszystko! – instalacja i uruchomienie punktów pomiarowych jest prosta jak nigdy dotąd. Zyskujesz pełne bezpieczeństwo w przyszłości, gdyż masz dostęp do wszystkich parametrów i globalne wsparcie solidnego partnera.
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) zbudował nową elektrownię biomasową na potrzeby zaopatrywania w energię miasta Zwickau. Zakład został wyposażony w nowoczesne panele analityczne SWAS.
„Jesteśmy pod wrażeniem niezawodności panelu SWAS. Wymaga on bardzo małych nakładów na konserwację — możemy go zdecydowanie polecić innym operatorom elektrowni”.
Lutz Loos, Kierownik projektu
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH
Co oferujemy
Systemy analizy pary i wody produkcji Endress+Hauser to zaawansowane technicznie rozwiązania dla Twojej siłowni, na których możesz polegać - wszystko od jednego dostawcy. Najnowocześniejsza aparatura analityczna, dokładnie odpowiadająca Twoim wymaganiom...
Systemy analizy pary i wody produkcji Endress+Hauser to zaawansowane technicznie rozwiązania dla Twojej siłowni, na których możesz polegać - wszystko od jednego dostawcy. Najnowocześniejsza aparatura analityczna, dokładnie odpowiadająca Twoim wymaganiom, ułatwiająca pracę i redukująca ilość czynności konserwacyjnych. Skontaktuj się z naszymi doświadczonymi specjalistami, a otrzymasz rozwiązanie pod klucz, które trzeba jedynie podłączyć do zasilania i sieci komunikacyjnej - to wszystko.
Analiza wszystkich krytycznych parametrów wody takich, jak pH/redoks, stężenie tlenu rozpuszczonego, przewodność (ogólna, kationowa/kwasowa, po odgazowaniu i różnicowa), mętność, zawartość sodu, krzemionki, jonów amonowych, OWO. Dodatkowe parametry i...
Analiza wszystkich krytycznych parametrów wody takich, jak pH/redoks, stężenie tlenu rozpuszczonego, przewodność (ogólna, kationowa/kwasowa, po odgazowaniu i różnicowa), mętność, zawartość sodu, krzemionki, jonów amonowych, OWO. Dodatkowe parametry i obsługa czujników innych producentów na żądanie.
System przygotowania próbki z redukcją temperatury i ciśnienia od 320 bar i 575°C.
Pomiar do ośmiu parametrów za pomocą pojedynczego przyjaznego z obsłudze przetwornika Liquiline.
Wersja z dopuszczeniami ATEX na życzenie.
Wbudowany algorytm obliczania wartości pH na podstawie przewodności różnicowej.
Ekonomiczny wymiennik kationowy z obliczaniem pozostałej zdolności do wymiany kationowej lub wymiennik kationowy z technologią elektro-dejonizacji (EDI) nie wymagający wymiany złoża żywicy.
Cyfrowe monitorowanie przepływu dla każdej armatury przepływowej: sygnalizacja braku próbki.
Zawór do poboru próbek (opcja).
Automatyczne odstawienie systemu, gdy temperatura kondensatu przekroczy bezpieczne wartości graniczne.
System SWAS Compact o niewielkich wymiarach zabudowy, do pomiaru mediów o ciśnieniu do 50 bar i temperaturze do 240 °C, z układem chłodzenia próbek i możliwością pomiaru do 4 parametrów (pH/redoks, stężenie tlenu rozpuszczonego, przewodność ogólna, kationowa i różnicowa) za pomocą jednej kompaktowej armatury.
Czujnik Oxymax COS22D chroni Twoje produkty, procesy i wyposażenie zakładu przed oddziaływaniem tlenu. Wiarygodny i stabilny pomiar pozwala na lepszą kontrolę i sterowanie procesem.
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Wiarygodny monitoring ścieków oczyszczonych w elektrowniach
Wiarygodny monitoring ścieków oczyszczonych w elektrowniach
Poznaj nasze rozwiązania do monitorowania ścieków zawierających gips, solankę i osady, pozwalające na bezpieczne przestrzeganie dopuszczalnych limitów w ściekach odprowadzanych z elektrowni oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
Systemy pomiaru przepływu dla rozładunku oleju opałowego w elektrowni
Systemy pomiaru przepływu dla rozładunku oleju opałowego w elektrowni
Systemy pomiaru przepływu Endress+Hauser zapewniają dyspozycyjność elektrowni i efektywną pracę dzięki bezpiecznemu i dokładnemu rozładunkowi oleju opałowego i innych cieczy.
Systemy monitorowania wody technologicznej dla energetyki
Systemy monitorowania wody technologicznej dla energetyki
Skorzystaj z gotowych rozwiązań Endress+Hauser, aby umożliwić efektywne i ekonomiczne monitorowanie jakości wody procesowej w aplikacjach w energetyce.
Tank gauging systems for the power and energy industry
Tank gauging systems for the power and energy industry
Power & Energy companies must strike a careful balance between affordable yet clean energy. To help them, Endress+Hauser and its world-class technology takes liquid measurement to the next level.
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Optimize combustion efficiency of gas turbine fuel with real-time measurement of rapidly changing fuel feed compositions.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .