Systemy monitorowania wody technologicznej dla energetyki
Efektywny monitoring jakości wody dla maksymalnego bezpieczeństwa i płynnego przebiegu procesów
Bez wody nie może pracować elektrownia, a więc nie może być wytwarzana energia. Dlatego też proces uzdatniania wody technologicznej, odsalania, oczyszczania kondensatu i wody chłodzącej musi być ciągle monitorowany. Bardzo ważną rolę odgrywa także ponowne wykorzystanie wody. Na dłuższą metę przynosi to oszczędność kosztów i zasobów. Niezbędny jest więc wiarygodny monitoring jakości wody technologicznej. Endress+Hauser oferuje elastyczne rozwiązania o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych, zapewniające niskie koszty monitoringu, maksymalną dyspozycyjność instalacji i łatwość dostępu.
Systemy "pod klucz" do dokładnego i efektywnego monitoringu wody
Panele analityczne do pomiaru parametrów jakościowych wody charakteryzują się krótkimi terminami dostaw i są natychmiast gotowe do pracy. Są wydajne, wymagają niewielkiej przestrzeni montażowej i prac inżynierskich, zużywają minimalne ilości wody. Dzięki automatyzacji prac inżynierskich, dostosowanie do potrzeb klienta jest proste i wymaga jedynie niewielkich nakładów. Oprócz trwałych rurociągów o niewielkich wymaganiach konserwacyjnych, nasze rozwiązania są wyposażone w aparaturę pomiarową z technologią Memosens i urządzenia platformy analitycznej Liquiline, zwiększające bezpieczeństwo dzięki komunikatom statusu i rejestracji zdarzeń.
Panele analityczne do monitorowania jakości wody mierzą wszystkie niezbędne parametry umożliwiające kontrolę procesu i diagnostykę - m.in. w procesach wytwarzania energii elektrycznej
Punkty pomiarowe do analizy jakości wody w instalacji przemysłowej i instalacji odprowadzania ścieków
W czym możemy pomóc?
Firma Endress+Hauser ma wieloletnie doświadczenie w energetyce, oferuje niezawodne, najnowocześniejsze technologie pomiarowe i wsparcie ekspertów technicznych. Od dostosowania systemów monitoringu do wymagań klienta, poprzez uproszczenie planowania, aż po pełną przejrzystość kosztów - jesteśmy kompleksowym dostawcą rozwiązań umożliwiających optymalne monitorowanie jakości wody technologicznej, zapewniające wysoką wydajność produkcji energii.
Przyśpieszenie planowania i prac inżynierskich dzięki naszym systemom pod klucz. Równie szybka jest instalacja systemu. Panel należy jedynie przymocować do ściany, podłączyć zasilanie i dopływ wody - to wszystko.
Prosta integracja z sieciami komunikacji obiektowej. Obsługa protokołów PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, zdalny monitoring poprzez serwer WWW i połączenie z chmurą.
Optymalizacja procesów czyszczenia i konserwacji dzięki łatwym w obsłudze armaturom i sondom pomiarowym.
Bezpieczna i zgodna z przepisami kontrola procesu dzięki urządzeniom platformy analitycznej Liquiline z technologią Memosens i Heartbeat Technology. Wszystkie dane pomiarowe, kalibracyjne, konserwacyjne i diagnostyczne są zapisywane, a dostęp jest możliwy poprzez interfejs kontroli procesu lub aplikację.
Możliwość korzystania z usług dostępnych na platformie IIoT (opcja) pozwala naszym ekspertom na dostęp do panelu i w razie potrzeby świadczenie usług zdalnego wsparcia. Ponadto, system monitorowania jakości wody można elastycznie rozbudowywać, odpowiednio do wymagań użytkownika.
Co oferujemy
Endress+Hauser oferuje kompletne systemy analityczne pod klucz do monitorowania jakości wody technologicznej w energetyce. Wykorzystują one cały asortyment naszych produktów, mogą być dostarczone i uruchamiane w dowolnym miejscu na świecie i uzupełnione...
Endress+Hauser oferuje kompletne systemy analityczne pod klucz do monitorowania jakości wody technologicznej w energetyce. Wykorzystują one cały asortyment naszych produktów, mogą być dostarczone i uruchamiane w dowolnym miejscu na świecie i uzupełnione przez usługi wsparcia w zakresie zarządzania projektem, nowoczesne łańcuchy dostaw, oraz długoterminową dostępność produktów i usług.
Dodatkowe parametry i obsługa czujników innych producentów dostępna na życzenie
Kompaktowe armatury przepływowe o minimalnym zużyciu wody
Dostępne funkcje automatycznego czyszczenia i możliwość instalacji zaworów do poboru próbek
Wbudowana Heartbeat Technology z funkcjami diagnostyki czujników, umożliwiająca konserwację w oparciu o stan czujnika i łatwą weryfikację całego punktu pomiarowego
Rurociągi i armatury o trwałej, higienicznej konstrukcji, ze stali nierdzewnej, PCV-U lub PTFE.
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Spójrz na urządzenia Endress+Hauser opracowane specjalnie dla sektora uzdatniania wody. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają pracę w obiekcie wodnym.
Upewnij się, że Twoja oczyszczalnia ścieków działa i działa
Przyjrzyj się urządzeniom Endress+Hauser opracowanym specjalnie do ścieków. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają procesy oczyszczania ścieków.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
System analizy wody i pary wodnej (SWAS) dla elektrowni
System analizy wody i pary wodnej (SWAS) dla elektrowni
Czy wiesz, jak jest najlepszy sposób aby chronić obieg wody/pary przed zanieczyszczeniem? Przyjrzyj się naszym rozwiązaniom SWAS dla elektrowni oraz stosowanym w nich metodom pomiaru jakości wody.
Systemy pomiaru przepływu dla rozładunku oleju opałowego w elektrowni
Systemy pomiaru przepływu dla rozładunku oleju opałowego w elektrowni
Systemy pomiaru przepływu Endress+Hauser zapewniają dyspozycyjność elektrowni i efektywną pracę dzięki bezpiecznemu i dokładnemu rozładunkowi oleju opałowego i innych cieczy.
Wiarygodny monitoring ścieków oczyszczonych w elektrowniach
Wiarygodny monitoring ścieków oczyszczonych w elektrowniach
Poznaj nasze rozwiązania do monitorowania ścieków zawierających gips, solankę i osady, pozwalające na bezpieczne przestrzeganie dopuszczalnych limitów w ściekach odprowadzanych z elektrowni oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
Tank gauging systems for the power and energy industry
Tank gauging systems for the power and energy industry
Power & Energy companies must strike a careful balance between affordable yet clean energy. To help them, Endress+Hauser and its world-class technology takes liquid measurement to the next level.
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Optimize combustion efficiency of gas turbine fuel with real-time measurement of rapidly changing fuel feed compositions.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .