Wiarygodny monitoring ścieków oczyszczonych w elektrowniach
Optymalizacja wydajności procesu oczyszczania ścieków i oszczędność kosztów operacyjnych
Ścieki z elektrowni często zawierają pozostałości gipsu z instalacji oczyszczania spalin oraz dużo substancji zjonizowanych, które należy usunąć, aby nie mogły przedostać się do środowiska. Pytanie brzmi, w jakim stopniu należy oczyszczać ścieki, aby nie przekroczyć ustalonych wartości granicznych oraz uniknąć opłat i kar. Z drugiej strony, rosnąca presja kosztowa może również spowodować, że atrakcyjne stanie się wykorzystanie ścieków oczyszczonych jako wody zasilającej kotły. Rozwiązania naszej firmy do monitoringu umożliwiają oczyszczanie ścieków w stopniu niezbędnym do ich ponownego wykorzystania lub zrzutu.
Solidne, dokładne rozwiązania do optymalnej kontroli wody
W siłowniach wytwarzane są różnego rodzaju ścieki: Woda chłodząca zawiera osady, woda zasilająca kocioł zawiera sól, a ścieki z procesu odsiarczania spalin zawierają gips. Endress+Hauser oferuje panele analityczne o solidnej konstrukcji, umożliwiające wiarygodny monitoring wszystkich istotnych parametrów ścieków z jednego miejsca. Panele analityczne z aparaturą pomiarową wykorzystującą technologię Memosens i platformę Liquiline umożliwiają identyfikowalną, efektywną kosztowo i precyzyjną kontrolę parametrów jakościowych ścieków pod kątem zgodności z limitami określonymi w przepisach prawa.
Panele analityczne są dostosowane do potrzeb konkretnej siłowni i procesu uzdatniania wody. Na życzenie, gotowe rozwiązanie do monitorowania ścieków może być zabudowane w szafie.
Przykładowy schemat procesu monitorowania ścieków oczyszczonych w siłowniach.
W czym możemy pomóc?
Dla oczyszczalni ścieków w elektrowniach opracowaliśmy panele analityczne umożliwiające wiarygodny monitoring ścieków. Panele te mają kompaktową konstrukcję, która umożliwia ich montaż praktycznie w dowolnym miejscu, dogodnym dla obsługi. Zastosowana aparatura pomiarowa ma solidną konstrukcję, niewielkie wymagania konserwacyjne, jest trwała i w razie potrzeby, nasz serwis techniczny udziela wsparcia na miejscu lub zdalnie.
W ciągu zaledwie 15 minut panel analityczny można dostosować do potrzeb klienta. Umożliwia to skrócenie fazy planowania i zapewnienie pełnej przejrzystości kosztów operacyjnych.
Panel zawiera wszelką aparaturę niezbędną do monitorowania jakości ścieków w elektrowni – czujniki, armatury, przetworniki, zawory, rurociągi itp. – w pełni zmontowaną i podłączoną. Trzeba jedynie podłączyć zasilanie i dopływ wody.
Pełna skalowalność, certyfikat CE, oraz cała dokumentacja niezbędna do zapewnienia zgodności z przepisami obowiązującymi w przemyśle elektroenergetycznym.
Nasza unikatowa technologia Memosens i platforma Liquiline obejmuje urządzenia z funkcją plug-and-play, wstępnie wzorcowane sondy pomiarowe i możliwość predykcyjnej diagnostyki informującej z wyprzedzeniem o konieczności konserwacji. Ułatwia to planowanie i obniżenie kosztów konserwacji.
Kompetentni inżynierowie serwisu na całym świecie udzielają wsparcia w zakresie planowania, uruchomienia, konserwacji i eksploatacji paneli pomiarowych, zapewniając ciągłe funkcjonowanie systemu monitorowania ścieków oczyszczonych (24/7).
Co oferujemy
Panel analityczny to tablica zawierająca wszystkie punkty pomiarowe niezbędne do wiarygodnego monitorowania jakości ścieków. Należy jedynie wybrać miejsce jej zabudowy w instalacji procesowej, z uwzględnieniem specyfiki obiektu, jego pracy itp. Odczyty...
Panel analityczny to tablica zawierająca wszystkie punkty pomiarowe niezbędne do wiarygodnego monitorowania jakości ścieków. Należy jedynie wybrać miejsce jej zabudowy w instalacji procesowej, z uwzględnieniem specyfiki obiektu, jego pracy itp. Odczyty wszystkich parametrów są dokładne i wiarygodne od samego początku, bez konieczności uruchamiania punktów pomiarowych. Skontaktuj się z naszymi doświadczonymi ekspertami z branży elektroenergetycznej, a otrzymasz gotowe rozwiązanie do monitorowania ścieków dla Twojej elektrowni oraz kompetentne wsparcie na wszystkich etapach projektu.
Zastosowanie wzorcowanych fabrycznie czujników z technologią Memosens ogranicza do minimum przestoje w razie konieczności wymiany czujnika
Możliwość pomiaru takich parametrów, jak: pH/redoks, przewodność, zawartość tlenu rozpuszczonego, mętność, wskaźniki skuteczności dezynfekcji (chlor, brom, ozon), zawartość jonów amonowych, ortofosforanów, azotanów, parametrów sumarycznych (ChZT, OWO, fosfor ogólny, absorbancja SAC), również pomiary spektroskopowe
Dostępne funkcje automatycznego czyszczenia i możliwość instalacji zaworów do poboru próbek
Solidna konstrukcja z rurociągami z PCV
Łatwa integracja z sieciami komunikacji obiektowej (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, zdalny monitoring poprzez serwer WWW i połączenie z chmurą)
Wbudowana Heartbeat Technology z funkcjami diagnostyki czujników, umożliwiająca konserwację w oparciu o stan czujnika i łatwą weryfikację całego punktu pomiarowego
Memosens COS81D to optyczny czujnik do pomiaru stężenia tlenu w zastosowaniach o najwyższych wymogach pod względem higieny i sterylności, takich jak procesy fermentacji, inertyzacji lub wytwarzania wody pitnej.
Upewnij się, że Twoja oczyszczalnia ścieków działa i działa
Przyjrzyj się urządzeniom Endress+Hauser opracowanym specjalnie do ścieków. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają procesy oczyszczania ścieków.
Spójrz na urządzenia Endress+Hauser opracowane specjalnie dla sektora uzdatniania wody. Memosens i Liquiline, a także rozwiązania monitorujące, które ułatwiają pracę w obiekcie wodnym.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
System analizy wody i pary wodnej (SWAS) dla elektrowni
System analizy wody i pary wodnej (SWAS) dla elektrowni
Czy wiesz, jak jest najlepszy sposób aby chronić obieg wody/pary przed zanieczyszczeniem? Przyjrzyj się naszym rozwiązaniom SWAS dla elektrowni oraz stosowanym w nich metodom pomiaru jakości wody.
Systemy pomiaru przepływu dla rozładunku oleju opałowego w elektrowni
Systemy pomiaru przepływu dla rozładunku oleju opałowego w elektrowni
Systemy pomiaru przepływu Endress+Hauser zapewniają dyspozycyjność elektrowni i efektywną pracę dzięki bezpiecznemu i dokładnemu rozładunkowi oleju opałowego i innych cieczy.
Systemy monitorowania wody technologicznej dla energetyki
Systemy monitorowania wody technologicznej dla energetyki
Skorzystaj z gotowych rozwiązań Endress+Hauser, aby umożliwić efektywne i ekonomiczne monitorowanie jakości wody procesowej w aplikacjach w energetyce.
Tank gauging systems for the power and energy industry
Tank gauging systems for the power and energy industry
Power & Energy companies must strike a careful balance between affordable yet clean energy. To help them, Endress+Hauser and its world-class technology takes liquid measurement to the next level.
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Fast composition measurement of gas turbine fuel feed
Optimize combustion efficiency of gas turbine fuel with real-time measurement of rapidly changing fuel feed compositions.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .