System ten umożliwia wyjątkowo łatwe wykonywanie prac konserwacyjnych, np. wymianę materiałów eksploatacyjnych.
Liquiline Control CDC90 posiada funkcje automatycznego czyszczenia i kalibracji i monitorowania elektrod i czujników pH oraz redoks.
Zastosowanie
System Liquiline Control CDC90 z opcją montażu „plug & play” pozwala na automatyzację punktów do pomiaru pH i redoks Memosens w każdej branży. Umożliwia automatyczne czyszczenie, walidację oraz kalibrację nawet dwóch czujników, co pozwala na ograniczenie nakładów na konserwację, zwiększa bezpieczeństwo pracy w obszarach, w których panują szkodliwe warunki dla człowieka i pomaga w uzyskaniu odpowiedniej ilości i jakości produktu. Można go łatwo zintegrować z istniejącymi instalacjami przemysłowymi. Ponadto pozwala na wygodne zdalne kontrolowanie punktów pomiarowych za pomocą dowolnego układu sterowania procesem lub urządzenia mobilnego.
Liquiline Control CDC90 automatyzuje punkty pomiaru pH i redoks w każdej branży. Doskonałe rozwiązanie do zastosowań, w których:
W lokalizacji punktu pomiarowego panują szkodliwe warunki dla życia i zdrowia.
Proces wymaga powtarzalnego i dokładnego pomiaru poziomu pH/redoks
Proces wymaga częstego wykonywania pomiarów w regularnych odstępach czasu.
Funkcjonowanie i kalibracje systemu pomiarowego muszą być monitorowane i często dokumentowane.
Korzyści
Zwiększone bezpieczeństwo pracy Twoich pracowników: Liquiline Control CDC90 redukuje do minimum czynności konserwacyjne i serwisowe – to decydująca zaleta, zwłaszcza w trudno dostępnych i niebezpiecznych środowiskach.
Dzięki konfigurowalnym cyklom czyszczenia i kalibracji dla maksymalnie dwóch czujników możesz osiągnąć wysoką niezawodność procesu, jakość produktu i optymalną wydajność produktu. Zatory i zabrudzenia czujników są usuwane w odpowiednim czasie.
Inteligentna dystrybucja i dozowanie mediów gwarantuje powtarzalne wyniki kalibracji i zapewnia niezawodne wartości pomiarowe w każdej chwili.
Minimalizuj koszty operacyjne, optymalizując zużycie bufora i środka czyszczącego w obu punktach pomiarowych. Zapewnia to zaawansowana hydraulika Liquiline Control CDC90.
Bezproblemowa integracja z systemem sterowania procesem dzięki certyfikowanym standardom komunikacji. Obejmuje sygnały analogowe lub cyfrowe, a także technologię fieldbus: 0/4 ... 20 mA, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET i serwer internetowy.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
System Liquiline Control steruje procesem nitryfikacji i denitryfikacji w oczyszczalni ścieków w mieście Stadtlohn. System sterowania zapewnia zgodność z wartościami dopuszczalnymi i optymalizację zużycia energii.
Increased occupational safety by minimizing maintenance and servicing measures. Customizable cleaning and calibration cycles for up to two measuring points. Minimization of operating costs and buffer and cleaning agent consumption through smart media distribution and dosing.
Montaż
Complete automated cleaning and validation system including a selectable retractable holder
Charakterystyka
Fully assembled system with powder-coated or stainless steel pneumatic control unit. All non-ex applications
Zasada działania
Automated cleaning and calibration of Memosens pH and ORP sensors installed in retractable assemblies.
Konstrukcja
Complete cleaning and calibration system including dosing pumps and canisters for buffer and cleaning solutions for connection to various retractable assemblies and sensors
Wymiar
268 x 1170 x 770 mm (l x h x w) 10.55 x 46.06 x 28.74 inch (l x h x w)
Podłączenie
DCS/PLS connection on Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet, ProfibusDP and current in/ output
Wielkości wejściowe
1 to 2x Memosens digital sensor 1x 0/4 to 20mA input 4x digital input
Wyjście
DCS/PLS connection via Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS DP, digital and analog signals
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .