Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie oczyszczalni ścieków

Czysta i bezpieczna woda w wodociągach i oczyszczalniach ścieków

Niezależnie od tego, czy używasz dwutlenku chloru, ozonu, bromu, wolnego chloru czy chloru całkowitego, oferujemy odpowiedni czujnik do pomiaru dezynfekcji.

Woda to życie! Aby zagwarantować czystą i bezpieczną wodę każdego dnia, wodociągi i oczyszczalnie ścieków muszą spełniać lokalne przepisy dotyczące jakości wody, a także zapewniać ekonomiczną eksploatację. Nasze czujniki dezynfekcji z technologią Memosens 2.0 pomagają osiągać te cele.

Korzyści

  • Ciągłe i precyzyjne wartości: Korzystając z czujników amperometrycznych, można monitorować proces w czasie rzeczywistym bez przerw związanych z pomiarem kolorymetrycznym. Umożliwia to jeszcze bardziej precyzyjne i wydajne dozowanie środka dezynfekującego.

  • Szybkie uruchomienie prowadzi do wysokiej dostępności instalacji: Wstępnie skalibrowane czujniki można łatwo podłączyć metodą plug & play. Dzięki zoptymalizowanemu czasowi polaryzacji stabilna wartość pomiarowa jest osiągana szybciej, a instalacja jest szybko ponownie dostępna.

  • Wydajna kontrola procesu: Wiele czujników amperometrycznych reaguje powoli po długich okresach bez chloru. Krótki czas reakcji naszych czujników umożliwia natychmiastowe reagowanie na zmiany, a tym samym gwarantuje skuteczną kontrolę procesu i bezpieczeństwo.

  • Łatwa konserwacja: Czujniki wyposażone w Memosens2.0, przechowują duże ilości danych, np. dotyczących kalibracji. Aby zoptymalizować strategię konserwacji, można użyć licznika elektrolitu. Ponadto wytrzymała, wypukła membrana minimalizuje wymagania konserwacyjne.

  • Niższe koszty eksploatacji i konserwacji: W porównaniu z kolorymetrycznymi systemami pomiarowymi nie są potrzebne żadne odczynniki i nie ma potrzeby ich utylizacji. Mniejsza konserwacja i mniejsza liczba błędów pomiarowych również zmniejszają koszty punktu pomiarowego.

Ogólnie rzecz biorąc, korzyści te pomagają zoptymalizować dozowanie środków dezynfekcyjnych, zmniejszyć liczbę personelu i wymagany czas oraz prowadzą do niższych kosztów operacyjnych punktu pomiarowego w zastosowaniach związanych z wodą i ściekami, takich jak:

Oczyszczalnie ścieków: Niezawodne nawet w przypadku braku chloru

Plan oczyszczalni ścieków ©Endress+Hauser

W zależności od lokalnych przepisów, wymagane jest oznaczenie wolnego lub całkowitego chloru w ściekach. Może się zdarzyć, że chlor został usunięty w takim stopniu, że nie można go już wykryć. Wyzwaniem dla czujników chloru jest zapewnienie wiarygodnych pomiarów nawet po długich okresach bez obecności chloru. Nasze czujniki chloru, na przykładMemosens CCS53E do pomiaru całkowitego chloru, rozwiązują ten problem, ponieważ nie ulegają dezaktywacji w takich warunkach - w przeciwieństwie do innych czujników.

Wodociągi: Efektywność kosztowa dzięki idealnemu dozowaniu

Stacja uzdatniania wody pitnej ©Bodensee-Wasserversorgung

Ozon jest często wybieranym środkiem do dezynfekcji w procesie uzdatniania wody w wodociągach, ponieważ jest wysoce reaktywny. Szczególnie stabilny sygnał pomiarowy czujnika ozonuMemosens CCS58E (powtarzalność 0,055 mg/l) umożliwia jeszcze bardziej precyzyjne dozowanie: wystarczająco wysokie, aby wyeliminować patogeny. A jednocześnie na jak najniższym poziomie, aby nie zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi i środowiska - oraz aby utrzymać koszty na jak najniższym poziomie.

Sieć wody pitnej: Precyzyjne wartości nawet na śladowym poziomie

System rurociągów sieci dystrybucji wody pitnej ©Bodensee-Wasserversorgung

Aby transportować wodę pitną do użytkowników, na wylocie wodociągu dodawana jest niewielka ilość środka dezynfekującego. Tworzy to osady i zapobiega ponownemu zanieczyszczeniu wody podczas transportu. Dezynfekcja jest tu często na poziomie śladowym. Wersje czujników do pomiaru śladowych ilości dwutlenku chloruMemosens CCS50E i wolnego chloru MemosensCCS51E są szczególnie odpowiednie do tego celu. Zapewniają precyzyjne wyniki nawet na poziomie śladowym z niezwykle wysoką selektywnością dla środka dezynfekującego.

Odsalanie: Pełny pomiar dzięki pomiarowi bromu

Zakład odsalania wody morskiej ©Endress+Hauser

Woda morska powinna być dezynfekowana przed odsalaniem, aby zminimalizować aktywność biologiczną, a tym samym zmaksymalizować czas pracy filtrów i instalacji odsalania. Szczególną cechą słonej wody jest to, że zawiera ona większą ilość soli bromkowych, które również mają działanie dezynfekujące. W związku z tym monitorowanie czystego chloru zaniża wydajność dezynfekcji. Dodatkowy pomiar wolnego bromu za pomocą czujnikaMemosens CCS55E rozwiązuje ten problem.

Zdjęcie okładki eBroszury ©Endress+Hauser

Zobacz e-broszurę na temat całej oferty czujników dezynfekcji

Nowy czujnik chloru całkowitego: zawsze gotowy do działania!

Co mają wspólnego superbohaterowie i czujniki dezynfekcji Memosens 2.0? Dowiedz się w tym filmie.

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Do pobrania

    • Studium przypadku (CS)
    Clean wastewater with free chlorine sensor Memosens CCS51E

    Clean wastewater after successful food washing

    • Studium przypadku (CS)

    Clean wastewater after successful food washing. Benefit from efficient monitoring of chlorine elimination with Memosens CCS51E.

    • Obraz

    Overview on disinfection sensors with Memosens 2.0

    • Obraz
    Overview on sensors to measure chlorine dioxide, free chlorine, total chlorine, bromine and ozone

    Get an overview at a glance on the sensors for chlorine dioxide, free chlorine, total chlorine, free bromine and ozone to monitor disinfection in your respective industry.