Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Product picture batch controller RA33

RA33 batch controller

Batch controller with one current/pulse input for flow, one RTD input for temperature and one current input for density

RA33
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Typ sygnału wejściowego

    1 x analogue (I) / pulse (for flow)
    1 x RTD (for temperature)
    1 x analogue (I) (for density)
    Loop power supply 24V DC (+/-16%)

  • Wyjście

    1 x analogue (I) / pulse (active)
    2 x open collector

  • Wyświetlacz

    160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit
    Colour change in case of alarm event
    Active display area 70 x 34 mm

  • Calculations

    Volume calculation

Zastosowanie

The Batch Controller RA33 is designed to record flow and control output signals for valves and pumps to ensure the exact dosing of predefined batch quantities. The measured volume can be corrected with the temperature/density compensation function. The filling process can be optimized with an automatic or fixed after-run correction. Mineral oils can be corrected according to the ASTM D1250-04 standard.

Recording and controlling of slow batch operations with a duration of longer than 10 seconds. Typical applications include:

  • Food industry

  • Chemical industry

  • Pharmaceutical industry

  • Oil & gas industry

Korzyści

  • Fixed and automatic after-run correction for constant, extremely accurate results

  • Higher quality through fast and exact dosing

  • Optional volume correction for mineral oils as per ASTM D1250-04

  • Detailed logging of protocols (preset counter, volume counter, batch name and number) as well as error messages and changes of operating parameters

  • Standard models are suitable for connecting and supplying all common flow transmitters, temperature sensors and density sensors

  • Remote control option to start and abort batch runs

  • Daily, monthly and annual statistics on the batch run size and quantity

Segment Lean

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products