![](/__image/a/1207081/k/da010a359316d19fa10c993b828b021ea45c1fca/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/fn/Martin%20Raab.jpg)
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Znaczenie rozwiązań cyfrowych dla klientów rośnie w szybkim tempie. Z tego powodu Endress+Hauser dążył do uzyskania certyfikatu zgodnego z najwyższym standardem branżowym. "Jako centrum kompetencji dla rozwiązań cyfrowych w Endress+Hauser jesteśmy dumni, że otrzymaliśmy certyfikat ISO 27001" - mówi dr Rolf Birkhofer, dyrektor zarządzający Endress+Hauser Digital Solutions.
Ta międzynarodowa norma oferuje strukturalne podejście do ochrony poufności, integralności i dostępności informacji, które są wytwarzane i przetwarzane w organizacjach i firmach. Wykorzystując standard jako podstawę, Endress+Hauser stworzył system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) oraz wdrożył procesy, które zabezpieczają i stale optymalizują ochronę wszystkich rodzajów informacji, danych i systemów.
Uzyskanie certyfikatu ISO 27001 wymaga zarezerwowania zasobów i dokonania inwestycji. "To był wysiłek, który z przyjemnością podjęliśmy, ponieważ ostatecznie obniżamy nasze ryzyko i optymalizujemy nasze procesy biznesowe". Ale jeszcze ważniejszym aspektem jest to, że budujemy zaufanie wśród naszych klientów. Dzięki tym środkom jesteśmy w stanie skutecznie wykrywać zagrożenia i w rezultacie aktywnie chronić dane naszych klientów" - wyjaśnia motywację Birkhofer.
Trzy lata temu firma Endress+Hauser była jedną z pierwszych firm przemysłowych, które otrzymały certyfikat StarAudit, potwierdzający, że usługi internetowe firmy działają zgodnie ze specjalnie zdefiniowanymi standardami. Uznawany na całym świecie certyfikat ISO wymaga również holistycznego podejścia i zapewnia, że pod uwagę brane są wszystkie działania w Endress+Hauser Digital Solutions, a nie tylko pojedyncze aplikacje.
W ramach tych wysiłków rozwiązanie chmurowe Netilion osiągnęło również nowy kamień milowy w postaci certyfikatu ISO 27017, który stanowi potwierdzenie, że ekosystem Endress+Hauser IIoT nadal spełnia wszystkie wymagania dotyczące usług w chmurze.
Rozmiar pliku: |
4 MB |
Nazwa pliku: |
EH_08-04-21_ISO 27001 certification.zip |
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global