Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zestaw do monitorowania wszystkich kluczowych parametrów analitycznych wody pitnej

Panel do wieloparametrowych pomiarów wody pitnej

Gotowy do użytku zestaw do pomiaru najważniejszych parametrów wody pitnej: pH, przewodności, mętności i chloru wolnego

71546524
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Cena po konfiguracji w koszyku

Przegląd korzyści

  • Panel jest kompletnym rozwiązaniem do wiarygodnego i dokładnego monitorowania wody pitnej w zakładach uzdatniania i sieciach wodociągowych. Zawiera przetwornik pomiarowy, armaturę i czujniki pH, mętności i chloru wolnego. Konstrukcja armatury zapewnia dokładny pomiar wszystkich 4 parametrów analitycznych przy minimalnym zużyciu wody. Panel jest wyposażony w standardowe adaptery i przyłącza procesowe, co ułatwia integrację z instalacją procesową.

  • Łatwe planowanie

    Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy umożliwiające kompleksowe monitorowanie parametrów wody pitnej. Masz pewność, że w Twojej instalacji zastosowana została odpowiednia technologia pomiaru.

  • Szybkie uruchomienie

    Czujniki pH, przewodności, mętności i chloru wolnego z technologią Memosens są wzorcowanie fabrycznie. Funkcja automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników (plug-and-play) oznacza, że należy je jedynie podłączyć do przetwornika Liquiline i rozpocząć pomiar.

  • Wiarygodny pomiar przy niskim zużyciu wody

    Konstrukcja armatury umożliwia ograniczenie do minimum zużycia wody, a wbudowany sygnalizator przepływu zapewnia pełną gotowość do pomiaru przez cały czas.

  • Przeznaczony do stosowania w pomiarach skuteczności dezynfekcji

    Wbudowany czujnik chloru wolnego Memosens CCS51E umożliwia stosowanie panelu we wszystkich etapach procesu uzdatniania wody obejmujących dezynfekcję: obróbkę wstępną, uzdatnianie, dezynfekcję i dystrybucję.

Szczegółowe informacje dot. pakietu

Szczegółowe dane wieloparametrowego panelu do pomiarów analitycznych wody pitnej

Komponenty i wstępna konfiguracja

  • Oznaczenia zgodności

    Aby zapewnić kompatybilność komponentów ze sobą, nadano im określone oznaczenia zgodności. Otwarte parametry dają swobodę indywidualnej konfiguracji.

    Komponenty można konfigurować w ramach pakietu w koszyku
  • Komponenty
    Endress+Hauser
    1

    Technical Special Product Analysis CSOL

    Oznaczenia zgodności:
    CSOL-PA2WP1
    >>Parameter, Transmitter:
    SK
    Chlorine/Chlorine dioxide
    >Bundle specification:
    TD
    Bundle 14 CDP20 multi-parameter, chlorine Panel
    Description:
    P
    Panel
    Application:
    A2
    Drinking water
    Modification:
    WP1
    Wetted parts (plastic)
  • Liquiline CM444 - cyfrowy przetwornik do pomiaru wielu parametrów analitycznych.
    2

    4-kanałowy przetwornik pomiarowy
    Liquiline CM444

    Oznaczenia zgodności:
    CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _
    Dopuszczenia:
    AA
    dla stref niezagrożonych wybuchem
    Wejścia czujników:
    M4
    4x czujnik cyfrowy MEMOSENS
    Dodatkowe opcje:
    FG
    2x wej. binarne, 2x wyjście binarne
  • CUS52D to inteligentny, zanurzeniowy czujnik do pomiaru mętności we wszystkich punktach instalacji wodnej, do montażu w rurociągu
    3

    Czujnik do pomiaru mętności wody pitnej i procesowej
    Turbimax CUS52D

    Oznaczenia zgodności:
    CUS52D-AA1BA2
    Dopuszczenia:
    AA
    dla stref niezagrożonych wybuchem
    Metoda pomiarowa:
    1
    ISO 7027, IR
    Przyłącze procesowe:
    B
    zacisk 2"
    Przewód:
    A
    umocowany na stałe, luźne końcówki
    Długość przewodu:
    2
    3m
  • Memosens CPS11E - Cyfrowa elektroda pH do standardowych zastosowań w stabilnych warunkach procesu
    4

    Cyfrowa elektroda pH Memosens CPS11E

    Oznaczenia zgodności:
    CPS11E-AA7A _ 2
    Dopuszczenia:
    AA
    do stref niezagrożonych wybuchem
    Typ elektrody:
    7
    Wersja bazowa, punkt zerowy pH 7,0, czujnik temperatury NTC 30k
    Zakres pomiarowy:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Długość:
    2
    120mm
  • Memosens CLS82E - 4-elektrodowy czujnik przewodności o higienicznej konstrukcji
    5

    Cyfrowy 4-elektrodowy czujnik przewodności
    Memosens CLS82E

    Oznaczenia zgodności:
    CLS82E-AAPG30
    Approval:
    AA
    Non-hazardous area
    Process Connection:
    PG
    PG 13,5 120mm
    Material:
    30
    Sensor ceramic + 1.4435, electrodes platinum
  • Cyfrowy czujnik dezynfekcji dla wolnego chloru
Memosens CCS51E
    6

    Czujnik cyfrowy wolnego chloru
    Memosens CCS51E

    Oznaczenia zgodności:
    CCS51E-AA11 _ NB
    Dopuszczenia:
    AA
    Do stref niezagrozonych wybuchem
    Zastosowania:
    11
    Woda procesowa, woda pitna
    Zainstalowany adapter do:
    NB
    CCA151
  • Przewód pomiarowy CYK10 jest stosowany do wszystkich czujników ze złączem Memosens.
    7

    Cyfrowy przewód pomiarowy
    CYK10

    Oznaczenia zgodności:
    CYK10-A011
    Dopuszczenia:
    A
    dla stref niezagrożonych wybuchem
    Długość kabla:
    01
    1,5m
    Podłączenie kabla:
    1
    przewody do listwy zaciskowej
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia