The float switch FTS20 is a simple and cost-effective solution for point level detection in appropriate fluids. It is used in tanks and vessels as a pump protector or level alarm in open basins, like in sewerage treatment plants. The float switch has two output options, a NAMUR switching signal or a change-over contact. Check out the Liquifloat device for point level applications and click on the button below.
Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.
As the switch floats up and down on the surface of a liquid, an installed sensor detects its position and triggers the switching operation.
Benefits
Reliable and cost-effective point level detection in liquids
Electrical connections to NAMUR for hazardous areas (to Zone 1) or change-over contact (AC/DC) for universal standard application
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .