Zastosowanie
Sygnalizator poziomu FTS20 to prosty i ekonomiczny sygnalizator poziomu cieczy. Stosuje się go w zbiornikach do ochrony pomp przed suchobiegiem oraz do sygnalizacji stanów alarmowych w zbiornikach otwartych, np. w oczyszczalniach ścieków. Sygnalizator jest dostępny w dwóch wersjach zależnie od typu wyjścia sygnałowego: obwód sygnalizacyjny zgodny z NAMUR lub bezpotencjałowy zestyk przełączny.
Sygnalizator poziomu cieczy. Stosuje się go w zbiornikach z cieczami jako zabezpieczenie przed przelaniem, oraz jako ochronę pomp przed suchobiegiem. Różnorodne materiały kabli przyłączeniowych, m.in. PP, PCV, PUR i CSM pozwalają na stosowanie sygnalizatora w olejach lub cieczach agresywnych i w obszarach zagrożenia wybuchem.
Temperatura cieczy: -20...+70°C
Ciśnienie cieczy: +3 bar (+43.5psi)
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Korzyści
Niezawodna i ekonomiczna sygnalizacja poziomu cieczy
Najwyższe bezpieczeństwo produktu i pomiaru dzięki dostosowaniu materiałów kabli i czujnika do własności cieczy
Podłączenie elektryczne zgodne z NAMUR w strefie zagrożenia wybuchem (Strefa 1) lub zestyk bezpotencjałowy (AC/DC) o uniwersalnym przeznaczeniu
Niewielka średnica: prosty montaż w otworze z gwintem G 1 A
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Floating Switch FTS20 Technical Information and Operating Instructions
Point Level Switch for Liquids
EN PL 04/02/201907/05/201606/05/201612/09/201426/08/2011Język:
Polski
Wersja:
04/02/2019
Rozmiar pliku:
235.7 KB
Nazwa pliku:
KA00180FPL_1719.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Liquifloat FTS20
II 2 G Ex ia IIB T5 Gb
EN PL 22/03/2021Język:
Polski
Wersja:
22/03/2021
Rozmiar pliku:
356.8 KB
Nazwa pliku:
XA02429FPL_0121.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Język:
Angielski
Wersja:
14/10/2022
Rozmiar pliku:
10.5 MB
Nazwa pliku:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Język:
Hiszpański
Wersja:
01/06/2022
Rozmiar pliku:
7.2 MB
Nazwa pliku:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiJęzyk:
Włoski
Wersja:
03/03/2023
Rozmiar pliku:
46.9 MB
Nazwa pliku:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Język:
Niemiecki
Wersja:
14/10/2022
Rozmiar pliku:
10.6 MB
Nazwa pliku:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Język:
Angielski
Wersja:
27/08/2024
Rozmiar pliku:
13.4 MB
Nazwa pliku:
CP00007F00EN1824.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Język:
Niemiecki
Wersja:
27/08/2024
Rozmiar pliku:
13.8 MB
Nazwa pliku:
CP00007F00DE1824.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Język:
Hiszpański
Wersja:
16/01/2017
Rozmiar pliku:
8.9 MB
Nazwa pliku:
CP01266Z.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Floating switch
Product root: FTS20-
Declaration number: TUEV01ATEX1709EN PL 10/09/2018Język:
Angielski
Wersja:
10/09/2018
Rozmiar pliku:
308.7 KB
Nazwa pliku:
EG-01033 f.pdf
-