Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC/Class A
IEC/Class AA -
Czas odpowiedzi
depending on configuration:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 200 bar (2900 psi)
-
Zakres temperatur pracy
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 720 °C
(max. 1.328 °F)
Type N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC
Pt100 WW; 6mm; 316L; -200...600oC
Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC
Pt100 TF; 6mm; 316L; -50…400oC
Pt100 StrongSens; 6mm; 316L; -50…500oC -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 30.000,00 mm (1181'')
Zastosowanie
The iTHERM TMS02 MultiSens Flex can be customized for various applications: Bendable into a 3D layout, it provides a complete temperature profile using only a single process connection. The device is configurable with or without thermowells for optimal response times, mechanical strength or sensors replaceability. It is available with either TC/RTD technology or with our iTHERM StrongSens and features an advanced diagnostics chamber for additional safety.
Petrochemical industry
Heavy Chemical processes
Korzyści
-
Infinite layouts of 3D sensors distribution for any desired process monitoring configuration
-
High degree of customization thanks to a modular product design for easy installation, process integration and maintenance
-
High degree of insert process compatibility as per standard IEC 60584, ASTM E230 and IEC 60751
-
On-board electronic heat protection for highest product durability
-
Compliance to different types of protection for use in hazardous locations for easy process integration
-
Diagnostic chamber as secondary process barrier for additional safety, capable of pressure monitoring for predictive maintenance through advanced diagnostics
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS02
Modular direct contact TC and RTD multipoint thermometer for direct
contact with the medium or with a shared or individual thermowel
lEN PL 29/09/202324/12/201813/11/2017Język:
Angielski
Wersja:
29/09/2023
Rozmiar pliku:
5.2 MB
Nazwa pliku:
TI01361TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Patented multipoint temperature cable probe for oil & gas and
petrochemical applications. To be used as an insert in multipoint ther
mometers, such as MultiSens Flex TMS0x.EN PL 29/09/202303/05/2019Język:
Angielski
Wersja:
29/09/2023
Rozmiar pliku:
9.8 MB
Nazwa pliku:
TI01346TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA iTHERM MultiSens Flex TMS02
Modułowy termometr wielopunktowy z czujnikami termoparowymi lub
rezystancyjnymi do pomiarów w bezpośrednim kontakcie z medium (ze ws
pólną lub indywidualną osłoną termometryczną)EN PL 29/09/202324/12/201813/11/2017Język:
Polski
Wersja:
29/09/2023
Rozmiar pliku:
4.6 MB
Nazwa pliku:
BA01598TPL_0323-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTHERM MultiSens Flex TMS02
Ex ia IIC T1...T6 Ga
EN PL 27/06/2022Język:
Angielski
Wersja:
27/06/2022
Rozmiar pliku:
519.5 KB
Nazwa pliku:
XA02891TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Język:
Niemiecki
Wersja:
17/09/2018
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
06/07/2023
Rozmiar pliku:
38.5 MB
Nazwa pliku:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/07/2023
Rozmiar pliku:
39 MB
Nazwa pliku:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Studium przypadku (CS)
Eine erfolgreiche Reaktorumgestaltung mit Temperature Engineered Solutions
Effizientere Prozesslenkung bei Preem
Język:
Niemiecki
Wersja:
05/05/2020
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
CS01482TDE_0220.pdf
-
-
-
Studium przypadku (CS)
Iplom refinery enhances catalyst life, process safety and efficiency through accurate temperature profile monitoring of the catalyst bed.
Iplom refinery enhances catalyst life, process safety and efficiency
through accurate temperature profile monitoring of the catalyst
bed using Endress+Hauser iTHERM MultiSens Flex TMS02
multipoint temperature assembly.Język:
Angielski
Wersja:
06/08/2018
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
EH_Iplom_TES_Multipoint_Case_Study_CS01574T_EN.pdf
-